Testy kontrolne przyrządowych systemów bezpieczeństwa
Optymalizacja testów kontrolnych dzięki inteligentnym technologiom i usługom, celem zapewnienia dyspozycyjności i bezpieczeństwa
Przeprowadzanie testów kontrolnych przyrządowych systemów bezpieczeństwa (SIS) stało się głównym wyzwaniem stojącym przed światową branżą chemiczną. Systemy te są coraz powszechniej stosowane, a zapewnienie ich zgodności ze standardami oraz wydajności procesów wymaga ich regularnego testowania. W obliczu ostrej konkurencji i spadających marż, problemem dla operatorów instalacji jest znalezienie sposobów optymalizacji metod testowania, celem zminimalizowania kosztownych przestojów a jednocześnie zapewnienie wysokiego pokrycia diagnostycznego.
15%
technologii pomiarowej stosowanej w przemyśle chemicznym stanowią urządzenia zabezpieczające do sterowania procesami
W czym możemy pomóc?
Firma Endress+Hauser oferuje inteligentną Technologię Heartbeat, zapewniającą optymalizację testów kontrolnych, oraz usługi dokładnych testów systemów SIS, co umożliwia utrzymanie bezpieczeństwa instalacji przy minimalnych przestojach procesu:
Ciągła diagnostyka procesu i urządzeń przy zapewnieniu pokrycia diagnostycznego do 98%
Standardowe komunikaty diagnostyczne wraz z precyzyjnymi wskazówkami postępowania
Weryfikacja przyrządu bez przerywania procesu uruchamiana naciśnięciem przycisku
Automatycznie generowane i przejrzyste raporty z weryfikacji
Weryfikacja poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) za pomocą wspomaganej przez kreatora procedury testowej, która ujawnia niebezpieczne, niewykryte awarie
Aplikacje pomiarowe
Diagnostyka procesu i urządzeń
Niewykryte awarie przyrządów mogą zwiększyć prawdopodobieństwo awarii przyrządowego systemu bezpieczeństwa. Aby zapewnić bezpieczeństwo i uniknąć przestojów, wymagana jest niezawodna i dokładna diagnostyka czujników.
Nasza wiedza ekspercka
Funkcja autodiagnostyki czujników dostępna w technologii Heartbeat opracowanej przez Endress+Hauser pozwala na przeprowadzanie w odpowiednim czasie dokładnej diagnostyki usterek urządzenia. Nasza inteligentna aparatura pomiarowa dokonuje w tle pomiaru ponad 80 wewnętrznych mierników diagnostycznych, przy zapewnieniu pokrycia diagnostycznego do 98%. Wyniki można wygodnie kontrolować za pomocą naszej aplikacji Netilion Health, która wyświetla przejrzyste i znormalizowane komunikaty diagnostyczne, ułatwiające reakcję serwisową.
Zapewnienie bezpieczeństwa procesów przy minimalnych przerwach procesu
Zwiększenie oszczędności konserwacji dzięki inteligentnej diagnostyce
Reakcja serwisowa w odpowiednim czasie, miejscu, po minimalnych kosztach
Weryfikacja aparatury to czynność kluczowa dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania wszystkich składników zasobów, powinna być jednak przeprowadzana przy minimalnych przerwach procesu.
Nasza wiedza ekspercka
Technologia Heartbeat opracowana przez Endress+Hauser umożliwia uruchamianie weryfikacji w dowolnym momencie. Automatycznie generowany raport weryfikacji daje precyzyjne wyniki oraz stanowi dowód wymagany przepisami bezpieczeństwa. Oferujemy także procedury testów kontrolnych SIL wspomagane przez interaktywne asystenty, które prowadzą użytkownika przez kolejne etapy testu.
Udokumentowane i przejrzyste wyniki weryfikacji
Mniejszy wysiłek związany z weryfikacją podczas planowanych przestojów
Elastyczne planowanie testów kontrolnych przyrządowych systemów bezpieczeństwa
Dla zapewnienia ciągłego bezpieczeństwa procesu niezbędne są regularne testy kontrolne, które jednak obniżają dyspozycyjność systemu.
Nasza wiedza ekspercka
Aparatura pomiarowa Endress+Hauser z Technologią Heartbeat dostarcza szczegółowych danych dotyczących przyrządu i procesu, umożliwiając wykrywanie trendów i wydłużenie okresów między czynnościami konserwacyjnymi dzięki diagnostyce predykcyjnej. Nasi klienci mogą optymalizować swe interwencje i wydłużać okresy między testami kontrolnymi bez obniżenia bezpieczeństwa.
Realizacja diagnostyki predykcyjnej w oparciu o dane uzyskiwane w czasie rzeczywistym
Optymalizacja procesu i czynności konserwacyjnych
Zwiększenie dyspozycyjności systemu i wydłużenie odstępów między testami kontrolnymi
Testy kontrolne SIL wykonywane przez jednostkę zewnętrzną
Przepisy obowiązujące w branży chemicznej przewidują regularne przeprowadzanie testów kontrolnych przyrządowych systemów bezpieczeństwa (SIS) i ich dokumentowanie, kładąc szczególny nacisk na funkcjonowanie instalacji, nie tylko jeśli chodzi o przestoje i przerwy procesu, ale także dyspozycyjność personelu zakładu, konieczność certyfikacji i szkoleń.
Nasza wiedza ekspercka
Nasza usługa testów kontrolnych SIL umożliwia Ci zlecenie tego niezbędnego zadania, obejmującego kontrolę na obiekcie, przeprowadzenie testów kontrolnych i sporządzenie dokumentacji. Nasi certyfikowani specjaliści bezpieczeństwa funkcjonalnego mogą przeprowadzać kompleksowe testy, począwszy od prostych testów zwykłych pętli pomiarowych po indywidualne programy testów w skomplikowanych aplikacjach.
Zwiększenie bezpieczeństwa instalacji dzięki identyfikacji ryzyk i usterek
Skrócenie nieplanowanych przestojów poprzez kontrole prewencyjne
Zapewnienie zgodności z normami i przepisami bezpieczeństwa
Zwiększenie bezpieczeństwa i dyspozycyjności instalacji przy minimum wysiłku
Korzyści
Operator zakładu chemicznego ponosi szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Heartbeat Technology umożliwia optymalizację testów kontrolnych systemu SIS przy zachowaniu najnowocześniejszego bezpieczeństwa zakładu bez obniżania dostępności — a wszystko to przy minimalnym wysiłku. Technologia ta jest wbudowana do wielu naszych przyrządów. Zwięzłe, znormalizowane komunikaty diagnostyczne i wyniki monitoringu pozwalają Ci na wykonywanie czynności serwisowych i konserwacyjnych Twych systemów w sposób precyzyjny, w odpowiednim czasie.
31
w tylu krajach przeszkolono tzw. "ambasadorów bezpieczeństwa" gotowych omówienia Twoich problemów z zapewnieniem bezpieczeństwa
Ponad 100
tyle jest urządzeń posiadających certyfikat SIL, będących najlepszym rozwiązaniem dla Twojej aplikacji
10 milionów
tyle urządzeń zainstalowano w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem przez ostatnie 65 lat
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Bezpieczeństwo
Bezpieczne magazynowanie i transport chemikaliów
Zmniejsz ryzyko dla zdrowia i życia bez negatywnego wpływu na dyspozycyjność i wydajność.
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Zaufaj wiarygodnemu partnerowi, który pomoże Ci osiągnąć doskonałość operacyjną
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Twój partner spełnia globalne przepisy dotyczące higieny, zapewnia stałą jakość produktów, a jednocześnie oszczędza zasoby i obniża koszty.
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Bardziej efektywna, bezpieczniejsza i niezawodna gospodarka mediami użytkowymi. Polegaj na Endress+Hauser jeśli chcesz zmodernizować swoje parowe systemy energetyczne i instalacje uzdatniania wody przemysłowej. Poznaj szczegóły naszej oferty.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .