Zadaniem przetwornika temperatury jest przekształcenie sygnału wejściowego z czujników temperatury, takich jak RTD i termopary, na stabilny i znormalizowany sygnał wyjściowy. Jednak nowoczesne przetworniki wykorzystujące technologię cyfrową to coś więcej: są inteligentne, elastyczne i oferują wysoką dokładność pomiaru. Stanowią kluczowy element łańcucha pomiarowego, który może poprawić bezpieczeństwo i wydajność Twojego procesu.
You've viewed 8 of 32 products
Portfolio description
Our iTEMP® temperature transmitter offering covers a large selection of models, housings, approvals and communication standards:
- DIN rail transmitters, head transmitters and field transmitters for various measuring points
- Temperature transmitters for hazardous areas
- Secure Bluetooth® interface option for remote parametrization
- Seamless system integration with common communication protocols
- Complete digitization in process plants with
- Digitization of simple devices via IO-Link technology
Przetworniki temperatury takie jak iTEMPTMT142B umożliwiają bezprzewodową parametryzację przez Bluetooth® na instalacji
Warianty obudowy przetworników temperatury obejmują montaż w głowicy zaciskowej typu B lub na szynie DIN
Dowiedz się więcej o przetwornikach temperatury Endress+Hauser
Inteligentne przetworniki temperatury umożliwiają diagnostykę stanu urządzenia i uszkodzeń czujników w celu szybkiego rozwiązywania problemów
Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD): zasada pomiaru
Rezystancja elektryczna czujnika RTD zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Czujniki rezystancyjne znajdują zastosowanie do pomiaru temperatur w zakresie od -200 °C do ok. 600 °C i wyróżniają się wysoką dokładnością pomiaru oraz stabilnością długoterminową. Najczęściej stosowanym elementem pomiarowym jest termometr Pt100. Standardowo czujniki RTD oferowane przez Endress+Hauser są zgodne z wymogami normy PN-EN 60751, klasa dokładności A.
Termopary (TC): zasada pomiaru
Termopara jest elementem wykonanym z dwóch różnych metali połączonych ze sobą na jednym końcu. Jeśli swobodne końce zostaną poddane działaniu różnych temperatur, w wyniku zjawiska Seebecka na otwartym końcu powstaje potencjał elektryczny (siła termoelektryczna). Korzystając z tabel referencyjnych dla termopar (norma PN-EN 60584), można wywnioskować temperaturę na połączeniu (spoinie pomiarowej).
Konfigurowalne przetworniki przekazują nie tylko przetworzone sygnały z termometrów rezystancyjnych (RTD) i termopar (TC), ale także sygnały rezystancyjne (Ω) i napięciowe (mV). Aby uzyskać jak największą dokładność pomiaru, przetwornik przechowuje dane charakterystyki linearyzacji każdego typu czujnika.
W automatyzacji procesów jako standard przyjęto dwie zasady pomiaru temperatury:
Termopary mogą mierzyć temperaturę w zakresie od 0°C do +1800°C. Wyróżniają się szybkim czasem reakcji i wysoką odpornością na wibracje.
Temperature transmitters 4...20 mA portfolio
Now, digital technology has gained more and more acceptance, because it offers better measurement accuracy at simultaneously higher flexibility. HART for example, is based on the analog 4…20 mA signal, but with the possibility to additionally transmit digital signals. PROFIBUS, PROFINET and Foundation Fieldbus offer the possibility to transfer the measured value plus additional information purely digitally.
Korzyści
- Bezpieczne działanie w obszarach niebezpiecznych, międzynarodowe aprobaty (np. FM, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx)
- Dane diagnostyczne zgodne z wytycznymi NAMUR NE 107
- Funkcja linearyzacji charakterystyki czujnika w przetworniku zapewniająca najwyższą dokładność pomiaru
- Funkcje monitorowania czujników zwiększają niezawodność punktu pomiarowego
- Okablowanie bez użycia narzędzi dzięki technologii zacisków push-in