Sygnalizatory wibracyjne cieszą się doskonałą opinią wśród milionów zadowolonych użytkowników na całym świecie już od 50 lat. Gwarantują wieloletnią niezawodność w kontroli obecności cieczy lub materiałów sypkich w m.in. zbiornikach i rurociągach. Znajdują zastosowanie w sygnalizacji poziomu minimalnego, pośredniego lub maksymalnego. Doskonale nadają się do ochrony pomp przed suchobiegiem i do pracy w obwodach automatyki blokadowej. Czujniki są też wyposażone w unikatowe funkcje diagnostyczne. Wybrane modele Liquiphant są przeznaczone do pomiaru gęstości cieczy i stężenia roztworów oraz do rozpoznawania rodzaju płynu w instalacji.
You've viewed 8 of 32 products
Wibracyjny sygnalizator poziomu
Wyszukiwarka produktowa pomaga wybrać urządzenia pomiarowe, oprogramowanie, komponenty systemu automatyki, w oparciu o indywidualne kryteria. Applicator to narzędzie on-line, prowadzące użytkownika ścieżką doboru urządzenia pomiarowego, biorące pod uwagę wprowadzone przez niego parametry aplikacji przemysłowej.
Liquiphant i Soliphant wyróżniają się brakiem konieczności kalibracji, unikatowo wysoką dokładnością oraz powtarzalnością sygnalizacji, zachowując odporność na drgania dzięki wysokiej częstotliwości rezonansowej kamertonu. Są to uniwersalne, trwałe i bezobsługowe sygnalizatory poziomu. Liquiphant jest niewrażliwy na zmiany gęstości, przewodności, temperatury i ciśnienia oraz na bąble gazu i pianę. Soliphant dodatkowo umożliwia wykrywanie sedymentacji pod powierzchnią cieczy. Większość z sygnalizatorów wibracyjnych Endress+Hauser posiada funkcję automatycznego wykrywania korozji, wytarcia, oblepienia i usterki mechanicznej kamertonu.
Poznaj zasadę działania wibracyjnego sygnalizatora poziomu cieczy Liquiphant
Zasada działania
Liquiphant: symetryczne widełki kamertonowe, wprawiane w ruch przez stos piezoelektryczny lub napęd bimorficzny, drgają w powietrzu z częstotliwością rezonansową. Po zanurzeniu widełek w cieczy częstotliwość drgań ulega zmianie. Zmiana ta jest wykrywana przez układ mikroprocesorowy, w wyniku czego aktywowane jest wyjście binarne sygnalizatora.
Soliphant: symetryczne widełki kamertonowe lub czujnik jednoprętowy drgają w powietrzu z amplitudą rezonansową. Po przysypaniu czujnika przez medium amplituda drgań ulega zmianie. Jest ona wykrywana jest przez układ mikroprocesorowy, w wyniku czego aktywowane jest wyjście binarne sygnalizatora.
Korzyści
- Uniwersalność - odporność na zmiany właściwości substancji, w tym m.in. gęstości, przewodności, temperatury i ciśnienia
- Bezobsługowość - czujniki nie wymagają kalibracji lub strojenia po zmianie rodzaju substancji w instalacji
- Unikatowo wysoka dokładność i powtarzalność sygnalizacji - odporność na drgania dzięki wysokiej częstotliwości rezonansowej kamertonu
- Dodatkowa wiedza o kondycji czujnika - automatyczne wykrywanie korozji, wytarcia, oblepienia i usterki mechanicznej kamertonu
- Atest do pracy w obwodach automatyki blokadowej (ESD/SIS) o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 lub SIL3 wg PN-EN 61508/PN-EN 61511