Powtarzalna i wysoka jakość, bezpieczeństwo oraz opłacalność produkcji stanowią najważniejsze przyczyny realizacji każdego pomiaru poziomu. Podmioty dowolnego sektora przemysłu stosują sondy do pomiaru napełnienia zbiorników, silosów, przesypów, reaktorów i innych aparatów technologicznych. Są one niezbędne do sterowania, wizualizacji, zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony środowiska i rozliczeń fiskalnych. Szeroki wachlarz dostępnych w Endress+Hauser metod pomiaru poziomu ułatwia wybór optymalnego rozwiązania. Zawsze zapewnia ono niezawodność, wieloletnią trwałość i uwzględnia opłacalność inwestycji w urządzenie pomiarowe.
Korzyści
Ponad 65-letnie doświadczenie Endress+Hauser jako światowego lidera w przemysłowych pomiarach i sygnalizacji poziomu to gwarancja Twojego bezpieczeństwa
Najwyższa jakość, trwałość i bezobsługowość sond poziomu Endress+Hauser zapewnia wysoki komfort pracy
Profesjonalne doradztwo przed sprzedażą i wieloletnie wsparcie serwisu w trakcie użytkowania sond poziomu
Wysoka dokładność i powtarzalność pomiarów
Innowacyjność sond poziomu Endress+Hauser i spełnianie indywidualnych wymagań ich użytkowników
Pomiary i sygnalizacja poziomu w przemyśle
Wyszukiwarka produktowa pomaga wybrać urządzenia pomiarowe, oprogramowanie, komponenty systemu automatyki, w oparciu o indywidualne kryteria. Applicator to narzędzie on-line, prowadzące użytkownika ścieżką doboru urządzenia pomiarowego, biorące pod uwagę wprowadzone przez niego parametry aplikacji przemysłowej.
Sonda Levelflex jest przeznaczona do cieczy i substancji sypkich. Gwarantuje odporność na zakłócenia wewnątrz zbiornika i jego kształt. Zapewnia niezależność wskazań od zmian gęstości i przewodności substancji mierzonej, ciśnienia i temperatury.
Sonda Micropilot jest przeznaczona do cieczy i substancji sypkich. Wygodna w użyciu i unikatowo trwała - bezkontaktowa, bezobsługowa, odporna chemicznie, mechanicznie i na oblepianie. Niezależność od zmian gęstości to wysoka dokładność i powtarzalność pomiaru.
Sonda Prosonic jest przeznaczona do cieczy i substancji sypkich. Pomiar jest bezkontaktowy, sonda nie posiada części ruchomych i zużywających się, co zapewnia wysoką trwałość. Brak konieczności kalibracji po zmianie substancji mierzonej podnosi komfort pracy.
Sonda Deltapilot, Waterpilot lub Cerabar jest przeznaczona do cieczy. Odporność na intensywną kondensację, wzburzenie cieczy, pianę, wytrącające się osady, krystalizację i oblepianie oraz szoki temperaturowe to typowe zalety tych przyrządów.
Jest to uniwersalny, trwały i bezobsługowy czujnik do zbiorników z cieczami lub materiałami sypkimi. Liquiphant i Soliphant to urządzenia o wysokiej powtarzalności. Posiadają atest do obwodów automatyki blokadowej SIL2 lub SIL3 wg PN-EN 61508/PN-EN 61511.
Liquicap, Liquipoint, Solicap, Minicap, Nivector to rodzina czujników do cieczy i materiałów sypkich. Odporność na oblepianie, krótki czas odpowiedzi pomiarowej i atrakcyjna cena to podstawowe ich zalety. Korzyścią jest unikatowo łatwe uruchomienie.
Sondy Liquipoint zapewniają niezawodną i ekonomiczną sygnalizację poziomu cieczy przewodzących. Wybrane wersje są przystosowane do wykrywania w instalacji higienicznej cieczy gęstych, lepkich, tłustych i z zawartością części stałych.
Pomiary poziomu cieczy, w tym m.in. alkoholi, lekkich węglowodorów i gazów skroplonych (m.in. LPG i LNG) w zbiornikach magazynowych. Unikatowo wysoka dokładność i powtarzalność pomiaru. Zatwierdzenie typu i legalizacja GUM zbiorników pomiarowych.
Sondy radiometryczne umożliwiają bezkontaktowe i bezinwazyjne pomiary lub sygnalizację poziomu cieczy bądź materiałów sypkich. Metoda pomiaru wyróżnia się unikatowo wysoką dyspozycyjnością, pozwalając również na wyznaczanie m.in. gęstości i stężenia roztworu.
Pomiary napełnienia silosów materiałami sypkimi bądź kruszywami z użyciem ciężarka sondującego to podejście klasyczne, sprawdzone w trudnych warunkach, w których inne metody z różnych przyczyn nie mogą być zastosowane.
Soliwave to mikrofalowy sygnalizator poziomu i/lub przepływu materiałów sypkich bądź kruszyw. Jest on stosowany, gdy istnieje konieczność montażu czujników do pracy bezkontaktowej bądź z minimalną ingerencją do wnętrza zbiornika lub rurociągu.
Filtruj produkty
Przekonaj się, że nadajemy na jednej fali
Przekonaj się, że nadajemy na jednej fali
Poznaj pierwszą na świecie, pełną ofertę radarowych sond poziomu od 1 GHz aż do 80 GHz. Razem dopasujemy odpowiedni radar do Twojego zadania pomiarowego.
How the wireless level sensor optimises your logistics
How the wireless level sensor optimises your logistics
All the advantages of digital radar sensors for your mobile and stationary level measurement.
Nowa generacja sond radarowych Micropilot 80 GHz
Nowa generacja sond radarowych Micropilot 80 GHz
Zaprojektowane z myślą o specjalnych wymaganiach: Twoich
Jak się ma Twoje piwo?
Jak się ma Twoje piwo?
Monitor Fermentacji QWX43 automatycznie kontroluje i wyświetla wszystkie parametry kluczowe dla tego procesu
Sondy radarowe 80 GHz nowej generacji do pomiarów poziomu materiałów sypkich
Sondy radarowe 80 GHz nowej generacji do pomiarów poziomu materiałów sypkich
Poznaj nową generację sond radarowych 80 GHz do pomiaru poziomu w przemyśle surowcowym, metalowym i wydobywczym.
Do wymagających zastosowań: radar 80 GHz Micropilot
Do wymagających zastosowań: radar 80 GHz Micropilot
Wszystkie zalety nowej generacji czujników radarowych 80 GHz do pomiaru poziomu w przemyśle chemicznym, naftowym i gazowym.
Micropilot radar 80 GHz : dla zastosowań higienicznych
Micropilot radar 80 GHz : dla zastosowań higienicznych
Poznaj zalety nowej generacji czujników radarowych 80 GHz do higienicznych pomiarów poziomu w branży farmaceutycznej, spożywczej i produkcji napojów.
Odkryj z nami sposób na zwiększenie bezpieczeństwa pompy
Odkryj z nami sposób na zwiększenie bezpieczeństwa pompy
Uzupełnienie systemu pompowego o dodatkowe czujniki pomiarowe sprawi, że rozpoznasz warunki sprzyjające usterce pompy, poprawisz jej dyspozycyjność, zwiększysz bezpieczeństwo ludzi i zapobiegniesz stratom finansowym. Sprawdź nasze rozwiązanie.
Sondy radarowe Micropilot do zbiorników akcyzowych
Sondy radarowe Micropilot do zbiorników akcyzowych
Pierwsze na świecie, radarowe sondy poziomu 80 GHz o dokładności pomiaru ±0.5 mm
Stabilne i powtarzalne pomiary poziomu w branży sokowej i napojowej
Stabilne i powtarzalne pomiary poziomu w branży sokowej i napojowej
Poznaj higieniczną sondę poziomu Micropilot FMR52
Heartbeat - skróć czas i uprość przegląd sondy radarowej
Heartbeat - skróć czas i uprość przegląd sondy radarowej
Użycie Heartbeat nie wymaga demontażu sondy ze zbiornika. Teraz możesz dokonywać regularnych inspekcji jej stanu nie przerywając pomiaru, łącznie z wydrukiem pełnowartościowego raportu. A to dowód, że radar pracuje zgodnie ze specyfikacją producenta.
Pomiary poziomu i rozdziału faz w separatorach lub elektrodehydratorach
Pomiary poziomu i rozdziału faz w separatorach lub elektrodehydratorach
Pomiary poziomu i rozdziału faz radarami Levelflex w separatorach lub elektrodehydratorach
Liquiphant – legendarne bezpieczeństwo i niezawodność sygnalizacji poziomu
Liquiphant – legendarne bezpieczeństwo i niezawodność sygnalizacji poziomu
6 mln. Liquiphantów zastosowano do tej pory na świecie. Za każdym razem urządzenie dowiodło, że jest godnym zaufania sygnalizatorem poziomu. Po 35 latach od premiery, przedstawiamy je w nowych, cyfrowych odsłonach – z Heartbeat Technology, Bluetooth i SIL2/3.
Micropilot FWR30 - mobilny monitoring poziomu z każdego miejsca na świecie
Micropilot FWR30 - mobilny monitoring poziomu z każdego miejsca na świecie
Bezprzewodowa sonda poziomu z chmurą Netilion i komunikacją GSM/LTE
Levelflex – nowoczesny pomiar poziomu gorącej wody nie tylko w energetyce
Levelflex – nowoczesny pomiar poziomu gorącej wody nie tylko w energetyce
Odporność na zmiany gęstości, temperatury lub ciśnienia to cechy wyróżniające sondy Levelflex. Z powodzeniem mogą zastąpić sondę elektromechaniczną czy układy różnicy ciśnień, zapewniając jednocześnie zgodność z normą PN-EN 61508 aż do SIL 3.
Przenieś swoje pomiary poziomu do chmury
Przenieś swoje pomiary poziomu do chmury
Problemy z torami impulsowymi, a może kosztowna obsługa nurników lub wag tensometrycznych? Skorzystaj z niezawodnych pomiarów radarowych, ciesz się z wygodnego dostępu do danych pomiarowych i diagnostycznych na swoim telefonie, dzięki chmurze Netilion.
Testuj sondy radarowe 80 GHz do pomiaru poziomu przez 90 dni
Testuj sondy radarowe 80 GHz do pomiaru poziomu przez 90 dni
Wypożycz radar Micropilot z nowej serii FMR6xB i sprawdź go w swojej aplikacji. Bez zobowiązań.
Radar w Twoim zasięgu nawet w 5 dni!
Radar w Twoim zasięgu nawet w 5 dni!
Zamów radar do
pomiaru poziomu Micropilot FMR10 lub FMR20 i ciesz się krótkim czasem dostawy
Pomiary i sygnalizacja poziomu
Pomiary i sygnalizacja poziomu
Od ponad 65 lat jesteśmy światowym liderem w przemysłowych pomiarach i sygnalizacji poziomu. Służymy wsparciem merytorycznym od fazy projektowania, przez dostawy, uruchomienia i szkolenia, aż po usługi w trakcie wieloletniej eksploatacji.
Do pobrania
Pomiary i sygnalizacja poziomu
Przegląd metod, przyrządów i rozwiązań pomiarowych pod klucz
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .