Micropilot radar 80 GHz : dla zastosowań higienicznych
Spełniaj wyśrubowane wymagania z sondą radarową do pomiaru poziomu
Nowy radar do zastosowań higienicznych - Micropilot FMR63B oferuje wydajność, prostotę obsługi, bezpieczeństwo produktu, a także spełnia wymagania stawiane aplikacjom w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Konstrukcja tego urządzenia jest zgodna z
międzynarodowymi standardami, takimi jak EHEDG lub 3-A. Czujnik i antena są zoptymalizowane pod kątem wąskich zbiorników i szybko zmieniających się poziomów. Połączenie Heartbeat Technology z wykrywaniem piany i indeksem dokładności radaru (RAI), Ethernet-APL i kreatorami zmniejsza liczbę błędów i przerw w procesie.
Korzyści
Higieniczna konstrukcja: Materiały i ich powierzchnie, uszczelnienia i połączenia procesowe spełniają rygorystyczne normy zgodności obowiązujące w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, np. certyfikat EHEDG, 3-A lub ASME BPE.
Technologia Heartbeat z Radar Accuracy Index (RAI) oferuje weryfikację z zachowaniem identyfikowalności. Dokładność czujnika radarowego można zweryfikować, gdy jest on zainstalowany i bez przerywania procesu, co skraca czas i zmniejsza nakład pracy związany z kalibracją.
Najwyższa wydajność pomiaru: Szybki chip czujnika i wąski kąt wiązki anteny umożliwiają uzyskanie dokładnych pomiarów w przypadku szybko zmieniających się poziomów i turbulentnych powierzchni.
Łatwa obsługa: Intuicyjna obsługa, dane w czasie rzeczywistym i ich prezentacja zgodna ze standardami NAMUR pozwalają uniknąć błędów i szybko rozwiązywać problemy. Kreatory zapewniają szybkie i bezpieczne uruchomienie urządzenia pomiarowego.
Rozwiązanie na przyszłość: Podobnie jak wszystkie urządzenia z naszej nowej, szerokiej oferty czujników radarowych 80 GHz Micropilot FMR63B z innowacyjnymi opcjami komunikacji, takimi jak Ethernet-APL, jest wyposażony w szybką i bezpieczną transmisję danych.
Higieniczna konstrukcja
![Micropilot do zastosowań higienicznych Micropilot do zastosowań higienicznych](/__image/a/9669848/k/3dc02a393da339e0a89bf400d7cf994fd6638c12/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot%20FMR63B_Application_picture_03_hygiene.jpg)
Bez względu na wymagania dotyczące zgodności lub czystości, Micropilot FMR63B jest odpowiednim rozwiązaniem zarówno do ściśle regulowanych zastosowań w sektorze biomedycznym i farmaceutycznym, jak i w przemyśle spożywczym i produkcji napojów (np. w mleczarniach lub browarach). Czujnik jest wykonany w całości z jednego materiału i dlatego nie ma uszczelek, które wymagałyby wymiany, co zmniejsza ryzyko przerwania procesu.
Od uszczelnienia do przyłącza procesowego, części czujnika mające kontakt z medium spełniają wymagania EHEDG, 3-A oraz ASME BPE. Nadają się również do czyszczenia zewnętrznego przy użyciu agresywnych środków czyszczących, takich jak woda utleniona (H2O2).
Szybki i precyzyjny
![Optymalna wydajność pomiaru Optymalna wydajność pomiaru](/__image/a/9669851/k/e0ce066d4de2f3b8bf55d6ecdc27f1941cdcfd01/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot%20FMR63B_Application_picture_02_hygiene.jpg)
Szybkość jest szczególnie ważna w przypadku gwałtownie zmieniających się poziomów lub turbulentnych powierzchni, np. w zbiornikach mieszających używanych do produkcji antybiotyków lub roztworów do iniekcji. Micropilot FMR63B mierzy szybciej od urządzeń poprzedniej generacji. Pomiary poziomu z dokładnością do jednego milimetra są możliwe nawet w przypadku wahań gęstości medium, co z kolei umożliwia wykonywanie precyzyjnych regulacji stężeń.
Algorytmy radaru Micropilot FMR63B zostały zoptymalizowane specjalnie pod kątem małych zbiorników i szybkich procesów, takich jak te typowo spotykane w produkcji kultur komórkowych i szczepionek oraz w procesach napełniania. Wąski kąt wiązki anteny umożliwia uzyskanie dokładnych wyników pomiarów, na które nie ma wpływu osprzęt, taki jak mieszadła lub przegrody. Urządzenia pomiarowe z najnowszej gamy radarów 80 GHz mogą być w takich przypadkach używane bez żadnych ograniczeń.
Heartbeat Technology ze wskaźnikiem dokładności Radar Accuracy Index (RAI)
![Heartbeat Technology z RAI Heartbeat Technology z RAI](/__image/a/6262823/k/00d6a23fd4057dc114bc5a4aecdecc76d41f19a7/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Heartbeat_Icon_WhiteBorder2.jpg)
Heartbeat Technology zwiększa wydajność produkcji i skraca czas przestojów. Heartbeat Monitoring może być stosowany na przykład wszędzie tam, gdzie może dojść do tworzenia się piany, jak w procesie warzenia piwa lub w zbiorniku fermentacyjnym. Heartbeat Technology stale monitoruje tworzenie się piany na powierzchni cieczy i w razie potrzeby wysyła odpowiedni sygnał. Pozwala to na efektywne zarządzanie środkami zaradczymi, takimi jak użycie środka przeciwpieniącego, w zależności od potrzeb.
Heartbeat Technology z Radar Accuracy Index (RAI), która umożliwia weryfikację dokładności pomiarowej radaru bez przerywania procesu, pozwala na znaczne wydłużenie cykli kalibracji. W tym celu RAI dokonuje oceny referencyjnej dokładności pomiaru podczas weryfikacji zgodnej z normą ISO 9001, w celu przeanalizowania możliwego dryftu pomiarowego w porównaniu do stanu, jaki miał miejsce w momencie produkcji urządzenia.
Oznacza to, że zawsze masz pewność co do dokładności swojego urządzenia pomiarowego. Weryfikacja jest przeprowadzana w czasie krótszym niż trzy minuty bezpośrednio w punkcie pomiarowym i bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. Dokumentacja jest generowana automatycznie.
Komunikacja i intuicyjna obsługa
![Komunikacja z FMR63B Komunikacja z FMR63B](/__image/a/9669855/k/50357ab97df8b591bca95fa22f7ed4c6a28a766c/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot%20FMR6xB_Industry_picture_Hygiene_03.jpg)
Chcesz zwiększyć wydajność w przyszłości? Oprócz standardu 4-20 mA HART i Profibus, nasze urządzenia pomiarowe mogą być wyposażone w przemysłowy interfejs Ethernet-APL. Możliwość podłączenia poziomu obiektowego instalacji procesowych do sieci przemysłowej zakładu zapewnia przejrzystość danych w całym przedsiębiorstwie i przygotowuje procesy do przyszłej cyfryzacji.
Nowy asortyment przetworników radarowych 80 GHz spełnia rygorystyczne wymagania w zakresie prostoty obsługi i bezpieczeństwa produktu. Obsługa przez Bluetooth® i aplikację SmartBlue zainstalowaną na smartfonie lub tablecie jest intuicyjna i jest realizowana w czasie rzeczywistym. Dzięki nowym i sprawdzonym funkcjom urządzenia, takim jak kreatory uruchomienia, zdalna analiza przez Bluetooth® lub HistoROM do łatwego przesyłania parametrów do nowego urządzenia, liczba błędów jest zredukowana do absolutnego minimum.
Przemysł farmaceutyczny, biochemiczny i kosmetyczny
![FMR63B w przemyśle farmaceutycznym, biochemicznym i kosmetycznym FMR63B w przemyśle farmaceutycznym, biochemicznym i kosmetycznym](/__image/a/9669857/k/ea7d53aa884f716e348b79e858bf8c58cbc47981/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot%20FMR6xB_Industry_picture_Hygiene_09.jpg)
Czy potrzebujesz wysokiego poziomu dokładności na poziomie jednego milimetra, na przykład do regulacji stężenia roztworów? Czy pracujesz z cieczami o różnej lub zmiennej gęstości? Lub z substancjami stałymi, takimi jak aktywne składniki farmaceutyczne lub substancje pomocnicze? Przetwornik radarowy 80 GHz Micropilot FMR63B do bezkontaktowego pomiaru poziomu, spełniający najsurowsze wymagania higieniczne, sprawdzi się w wielu zastosowaniach.
Od produkcji szczepionek, przez bioreaktory do hodowli komórkowych i magazynowanie surowców, po zbiorniki mieszające do produkcji antybiotyków, produktów z osocza krwi oraz roztworów do iniekcji i infuzji - wszystko jest możliwe.
Przemysł spożywczy i produkcja napojów
![FMR63B w przemyśle spożywczym i produkcji napojów FMR63B w przemyśle spożywczym i produkcji napojów](/__image/a/9669859/k/f28142f082daec9c8377956cdf802875d00b1e13/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot%20FMR6xB_Industry_picture_Hygiene_32.jpg)
Niezależnie od tego, czy chodzi o mleko w proszku, produkty mleczne, soki owocowe, syropy czy lemoniadę - wszędzie tam, gdzie żywność i napoje są przechowywane w higienicznych zbiornikach magazynowych i procesowych, kluczowe znaczenie ma idealne wyczucie czasu i zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych. Micropilot FMR63B zapewnia ciągły, dokładny i bezkontaktowy pomiar poziomu, a także zgodność, łatwe czyszczenie, konserwację prewencyjną podczas pracy i optymalne możliwości integracji w systemie sterowania.
Zaprojektowany dla specjalnych wymagań: Twoich.
Micropilot do zastosowań higienicznych
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
Do pobrania
-
-
Informacje na temat firmy
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Rozmiar pliku:
Nazwa pliku:
-
-
-
Informacje na temat firmy
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Rozmiar pliku:
Nazwa pliku:
-
-
-
Informacje na temat firmy
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
Rozmiar pliku:
Nazwa pliku:
-