Poznaj rodzinę czujników pojemnościowych do pomiaru i sygnalizacji poziomu cieczy lub materiałów sypkich. Odporność na oblepianie, krótki czas odpowiedzi pomiarowej i atrakcyjna cena to podstawowe ich zalety. Korzyścią jest unikatowo łatwe uruchomienie. Sondy pojemnościowe są komplementarne dla wibracyjnych sygnalizatorów poziomu i radarowych sond poziomu z falowodem. Sprawdzają się wówczas, gdy mierzone są produkty agresywne chemicznie, oblepiające, z dużą zawartością części stałych, wycierające lub bardzo gorące, jak również gdy zakres pomiarowy jest bardzo mały. Sondy Liquicap służą też do sygnalizacji wystąpienia rozdziału warstw cieczy.
You've viewed 8 of 32 products
Sonda pojemnościowa
Wyszukiwarka produktowa pomaga wybrać urządzenia pomiarowe, oprogramowanie, komponenty systemu automatyki, w oparciu o indywidualne kryteria. Applicator to narzędzie on-line, prowadzące użytkownika ścieżką doboru urządzenia pomiarowego, biorące pod uwagę wprowadzone przez niego parametry aplikacji przemysłowej.
Pomiar poziomu metodą pojemnościową jest powszechnie znany i stosowany od kilkudziesięciu lat. Ekonomiczne sondy sprawdzają się szczególnie w małych zbiornikach i przy bardzo szybkim napełnianiu bądź opróżnianiu. Są odporne na zmiany gęstości cieczy i oblepienie elektrody pomiarowej. Klasyczne sygnalizatory pojemnościowe, dzięki prostej konstrukcji i atrakcyjnej cenie, znajdują wielu użytkowników we wszystkich gałęziach inżynierii procesowej.
Zasada pomiaru
Pomiar poziomu cieczy: zmiana pojemności kondensatora między izolowaną elektrodą sondy a metalową ścianą zbiornika jest proporcjonalna do wysokości słupa cieczy. Pojemność maleje przy opróżnianiu i rośnie przy napełnianiu. Ciecz w zbiorniku zamyka obwód elektryczny lub tworzy dodatkową przestrzeń dielektryczną. Jeżeli jest nieprzewodząca, to sonda uwzględnia dodatkową pojemność.
Sygnalizacja poziomu cieczy i materiałów sypkich: elektroda sondy powleczona izolatorem i ściana zbiornika tworzą kondensator. Zmiana pojemności to wynik obecności substancji między nimi. Przekroczenie progu tej zmiany skutkuje przełączeniem stanu na wyjściu sondy.
Korzyści
- Bezkonkurencyjne rozwiązanie pomiaru poziomu w małych zbiornikach - wysoka dokładność w całym zakresie i brak martwych stref
- Krótki czas odpowiedzi - sonda sprawdza się doskonale w m.in. maszynach nalewczych i instalacjach dozowania
- Szybkie uruchomienie - sonda jest fabrycznie skalibrowana do pomiaru poziomu cieczy przewodzących na zakres maks. do 2 metrów
- Odporność chemiczna, na oblepianie i krystalizację na elektrodzie pomiarowej - zyskaj skuteczność sygnalizacji w trudnych warunkach
- Skuteczna sygnalizacja poziomu substancji sypkich o dużej granulacji, gorących lub ściernych