Znaczna część warstwy obiektowej pozostaje analogowa i pozbawiona połączeń. Sygnał 4 - 20 mA obsługuje ponad 90 procent rynku. Opracowany ponad 30 lat temu, HART pozostaje powszechnym interfejsem połączeniowym dla wielu istniejących urządzeń. Warunki środowiskowe i brak przejrzystości w zakresie skalowalności transformacji cyfrowej są również powtarzającymi się wyzwaniami.
Najważniejsze fakty
64.1%
udziału biznesowego cyfrowych mierników pH vs. analogiczne mierniki pH w 2021 (Według raportu rynku PH Meters autorstwa GMI)
Co możesz zrobić
Połączenie technologii mobilnych, odpowiednich danych i wiedzy o aplikacjach umożliwia podejmowanie decyzji opartych na danych, które usprawniają procesy.
W strefach zagrożonych wybuchem nasze urządzenia mogą być wyposażone w adaptery WirelessHART. FieldPort SWA50 przesyła sygnały HART w strefach zagrożonych wybuchem.
Memosens konwertuje zmierzoną wartość pH na sygnał cyfrowy i przesyła go do przetwornika bez połączenia stykowego. W filmie pokazano, w jaki sposób technologia Memosens pozwala zoptymalizować sterowanie procesem i działania konserwacyjne
Wykorzystaj moc danych do kontroli procesów
Cyfrowe systemy pomiaru pH zawierają wszystkie komponenty niezbędne do pomiaru bezpośrednio w czujniku. Przewód od czujnika do przetwornika dostarcza zasilanie i przesyła informacje cyfrowo. Dzięki temu zmiana przewodów między czujnikiem a przetwornikiem nie wpływa na poziom pH, eliminując potrzebę ponownej kalibracji po ich wymianie. Wymiana cyfrowego czujnika w miejscu jego użytkowania może być przeprowadzona natychmiast, jeśli został on skalibrowany w warunkach laboratoryjnych.
Nasza wiedza ekspercka
Najnowocześniejsze cyfrowe czujniki pH, takie jak MemosensCPS11E oferują rozszerzone możliwości zapisywania danych kalibracyjnych i procesowych, umożliwiając lepszą identyfikację trendów i zapewniając podstawę dla konserwacji predykcyjnej i ulepszonych usług IIoT. Pomiar pH jest idealnym kandydatem do rozpoczęcia cyfrowej transformacji procesów, ponieważ spełnia trzy podstawowe wymagania:
- jest to najczęściej konserwowany punkt pomiarowy w zakładzie
- wysoki poziom diagnostyki wewnątrz czujnika umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o dane
- jest kompatybilny z HART
Cyfryzacja warstwy obiektowej
Załóżmy, że urządzenia do pomiaru pH są połączone tylko z wartością procesową lub odpowiednio przez 4-20 mA. W takim przypadku nie można ich podłączyć, a tym samym nie można ułatwić podejmowania decyzji w oparciu o dane, których potrzebujesz, aby przedłużyć cykle konserwacji i poprawić produkcję.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje rozwiązanie techniczne integrujące tablet Ex-Zone 2Field Xpert SMT70lub Ex-Zone 1Field Xpert SMT77wyposażone w oprogramowanieField Xpert. Umożliwia to technikom serwisowym zbieranie danych bezpośrednio z poszczególnych sond pH. Po powrocie do biura i podłączeniu do stacji dokującej, tablet synchronizuje swoje dane z rozwiązaniem chmurowym Endress+Hauser, Netilion. Od tego momentu otwiera się wiele możliwości analizy i interpretacji danych.
- Połączenie wiedzy na temat aplikacji z danymi z każdej sondy pH umożliwi identyfikację odchyleń w kluczowych parametrach i podejmowanie decyzji o wydłużeniu cykli konserwacji sond zgodnie z warunkami ich zastosowania.
- Netilion Analytics pozwala zarządzać wszystkimi urządzeniami w zakładzie chemicznym i usprawnić zarządzanie instalacjami poprzez wyeliminowanie przestarzałych rozwiązań i standaryzację zainstalowanej bazy.
- Netilion Health to usługa cyfrowego zarządzania zasobami, która zapewnia diagnostykę z urządzeń obiektowych i gotowe środki zaradcze, kiedy i gdziekolwiek ich potrzebujesz.
Urządzenia do pomiaru pH w strefach zagrożonych wybuchem
Co zrobić, jeśli urządzenia znajdują się w strefach zagrożonych wybuchem? W przemyśle chemicznym często występuje niebezpieczne środowisko, w którym wykorzystuje się produkty i materiały mogące powodować poważne obrażenia u operatorów lub techników zajmujących się konserwacją. Aby zminimalizować ryzyko wypadków, ważne jest, aby personel nie przebywał w terenie zbyt często.
Nasza wiedza ekspercka
Jeśli warunki są zbyt niebezpieczne dla gromadzenia danych w terenie, nasze urządzenia mogą być również wyposażone w bezprzewodowy adapter WirelessHART. Do tego zastosowania Endress+Hauser oferuje FieldPort SWA50, odpowiedni do transmisji sygnałów HART w strefach zagrożonych wybuchem. To stałe połączenie z naszymi usługami w chmurze oferuje możliwość udoskonalenia procesu konserwacji, a poprzez zminimalizowanie niepewności umożliwia optymalizację skalibrowanych zakresów roboczych w celu uzyskania najlepszej wydajności procesu.
Poprawa zarządzania kalibracjami
Czujniki cyfrowe korzystają z wewnętrznej pamięci danych, która rejestruje krytyczne informacje o procesie i czujniku. Dane kalibracyjne mogą być zatem przechowywane, umożliwiając kalibrację urządzenia w laboratorium przed instalacją. Eliminuje to potrzebę kontroli kalibracji czujnika w warunkach terenowych. Oryginalna kalibracja referencyjna jest przechowywana wraz z zapisami poprzednich kalibracji, umożliwiając konserwację w celu optymalizacji częstotliwości kalibracji poprzez monitorowanie dryftu odczytów w czasie.
Nasza wiedza ekspercka
Wkrótce czujniki pH będą prawdopodobnie przechowywać więcej informacji na temat ich użytkowania i warunków pracy. Dostępność tych informacji w aplikacjach opartych na chmurze, takich jak nasze usługi Netilion services umożliwi monitorowanie i analizę na wyższym poziomie systemu w celu poprawy jego wydajności. Systemy te pozwolą użytkownikom zoptymalizować częstotliwość konserwacji, zmniejszyć koszty i wydłużyć żywotność czujników.
Korzyści
Nasi eksperci Endress+Hauser towarzyszą Ci we wdrażaniu cyfryzacji w celu usprawnienia konkretnych procesów i wykorzystania możliwości podejmowania decyzji w oparciu o dane. Rozpocznij swoją podróż do cyfryzacji z cyfrowymi czujnikami pH i popraw bezpieczeństwo pracowników, jednocześnie zmniejszając nakłady na konserwację.
Najważniejsze fakty
40%
dłuższa żywotność czujników analitycznych dzięki technologii Memosens
Najważniejsze fakty
300'000
czujników Memosens zainstalowanych na całym świecie
Nasza oferta
Prosty pH-metr może być doskonałym pierwszym krokiem na drodze do cyfryzacji. Dlaczego? Z uwagi na to, że czujniki pH wymagają częstej konserwacji i są najczęściej obsługiwanymi urządzeniami pomiarowymi w zakładzie. Często znajdują się one również w strefach zagrożonych wybuchem i mają kluczowe znaczenie w przetwarzaniu ciekłych chemikaliów. Większość obecnie używanych urządzeń do pomiaru pH jest przestarzała. Wszystkie te czynniki sprawiają, że czujniki pH są idealnym kandydatem do rozpoczęcia podróży w kierunku cyfryzacji i poprawy wydajności zakładu poprzez:
- wydłużenie cykli konserwacji i kalibracji pH
- umożliwienie wprowadzenia bardziej rygorystycznych limitów kontroli procesu, co znacznie poprawia bilans ekonomiczny procesu
- zwiększenie niezawodności procesu