Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
  • Historia
Cyfryzacja pomaga producentom żywności i napojów utrzymać pozycję na rynku

Odblokuj zasoby wiedzy dzięki rozwiązaniom IIot dla branży spożywczej

Zapewnienie jakości dzięki przejrzystości danych

Branża spożywcza i produkcji napojów staje w obliczu wielu wyzwań, m.in. deficytu zasobów, większego zapotrzebowania na składniki odżywcze i jak zawsze, presji cenowej. Wyprzedzenie zmian rynkowych wymaga innowacji, a kluczem do nich są rozwiązania IIoT. Cyfryzacja pozwoli Ci zdobyć wiedzę w oparciu o uzyskiwane dane, aby podnieść jakość i wydajność Twych zakładów.

Korzyści

  • Skrócenie czasu spędzonego na obiekcie dzięki zdalnemu dostępowi do danych czujników i statusu urządzeń na ekraniesmartfona, komputera stacjonarnego, tabletu lub poprzez już istniejące systemy

  • Zwiększenie efektywności dzięki wykorzystaniu cyfrowej transmisji danych zamiast wykonywania czynności ręcznych, możliwość podejmowania działań z wyprzedzeniem

  • Zapewnienie jakości dzięki ciągłemu monitorowaniu, aby zachować spójność

  • Uzyskanie cennych informacji dzięki analizie wyposażenia, statusu urządzeń, zarządzaniu dokumentacją składników trwałych i wiele więcej

  • Ograniczenie błędów ludzkich i ułatwienie auditów dzięki raportom cyfrowym dla celów dokumentacyjnych

Netilion to bezpieczny ekosystem IIoT oparty na chmurze, przeznaczony dla branży automatyki procesowej. System tworzy cyfrowe kopie fizycznych składników zasobów, co umożliwia Ci np. śledzenie i wykorzystywanie danych z urządzeń obiektowych do zdalnego monitorowania wskazań wartości mierzonych, odczyt informacji diagnostycznych. Możesz także zintegrować Netilion ze swymi systemami, aby odczytywać dane za pomocą interfejsu, z którego korzystasz na codzień.

Netilion Value

Netilion Value to usługa zdalnego monitorowania, umożliwiająca cyfrowy dostęp do danych za pośrednictwem niezależnego kanału komunikacyjnego. Uzyskujesz elastyczność, ponieważ możesz otrzymywać powiadomienia na swym smartfonie, tworzyć pulpity operatorskie lub analizować dane historyczne. Ciągły dostęp do informacji zapewni Ci zgodność ze standardami higienicznymi i przepisami HACCP, oraz utrzymywanie jakości produktów spożywczych.

Netilion Health

Wykorzystywanie świeżych materiałów w produkcji żywności i napojów wymaga dodatkowego czasu i sprawia, że nieplanowane przestoje są bolesne, więc wyeliminuj problemy, zanim się jeszcze pojawią. Netilion Health to usługa cyfrowa, która dostarcza danych diagnostycznych na temat Twoich urządzeń i pozwala Ci podejmować czynności konserwacyjne z wyprzedzeniem, a nie działać w sposób reaktywny.

Netilion Connect

Chcesz wypróbować platformę Netilion, ale wolisz korzystać z własnych systemów? To możliwe! Interfejs API dostępny w naszej usłudze Netilion Connect to łącze do informacji o urządzeniach obiektowych za pośrednictwem Twojej infrastruktury.

Sprawdź stan aktywów na ekranie swego smartfona, korzystając z usług IIoT ©Endress+Hauser

Przemysłowy Internet Reczy umożliwia dostęp do danych o składnikach aktywów za pośrednictwem niezależnego kanału komunikacyjnego

Korzystaj z bezprzewodowego transferu danych do ekosystemu IIoT Netilion ©Endress+Hauser

Radarowa sonda poziomu Micropilot FWR30 posiada bezprzewodowe połączenie z ekosystemem IIoT Netilion

Przemysłowy Internet Reczy umożliwia dostęp do danych o składnikach aktywów za pośrednictwem niezależnego kanału komunikacyjnego