Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Liquiline System Analizator chemicznego zapotrzebowania tlenu CA80COD do monitoringu środowiska

Analizator chemicznego zapotrzebowania tlenu
Liquiline System CA80COD

Analizator chemicznego zapotrzebowania tlenu w systemach monitoringu środowiska oraz ścieków komunalnych i przemysłowych

CA80COD
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Colorimetric

  • Charakterystyka

    Analyzer for chemical oxygen demand (COD)

  • Wielkość

    Housing (open version):
    793 x 530 x 417 mm
    31.22 x 20.87 x 16.42 in
    Housing (closed version):
    793 x 530 x 463 mm
    31.22 x 20.87 x 18.23 in
    Housing with base:
    1723 x 530 x 463 mm
    67.83 x 20.87 x 18.23 in

  • Konstrukcja

    Open design, cabinet and stand housing
    High-Performance plastic ASA-PC, additional stand coated steel

  • Temperatura procesu

    4 to 40 °C (39 to 104 °F)

  • Temperatura otoczenia

    5 to 40 °C (41 to 104 °F)
    Outdoor version: - 20 to 40 °C (-4 to 104 °F)

  • Ciśnienie procesu

    Atmospheric

  • Sample flow rate

    min. 30 ml/min

  • Consistency of the sample

    Aqueous homogeneous sample

  • Specials

    Easy upgrade to measuring station with up to four digital Memosens sensors
    Automatic calibration and cleaning
    User-configurable measuring, cleaning and calibration intervals
    Self-priming analyzer with optical dosing unit l
    Dilution module (optional)
    Digital communication for remote access

  • Aplikacja

    Environmental monitoring, limit value monitoring of industrial and municipal waste water

  • Zasilania

    100 to 120 VAC / 200 to 240 VAC ± 10%
    50 ± 1 oder 60 ± 1,2 Hz

  • Wyjście

    2x 0/4 to 20 mA
    Modbus RS485/TCP (optional)
    Webserver (optional)
    EtherNet/IP
    PROFIBUS DP
    Alarmrelay

  • Wielkości wejściowe

    1 measuring channel
    1 to 4 digital sensor inputs for sensors with Memosens protocol (optional)

  • Zakres pomiarowy

    0 to 500 mg/l O2 COD chromate method
    0 to 5000 mg/l O2 COD chromate method
    0 to 5000 mg/l O2 COD chromate method + dilution module (1:4)

  • Materiały eksploatacyjne

    Reagents and standard solutions CY80COD are necessary for the operation