Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Cleanfit CPA472D, armatura wysuwalna

Armatura wysuwalna ze sterowaniem ręcznym lub automatycznym
Cleanfit CPA472D

Armatura do pracy w trudnych warunkach procesowych w przemyśle

CPA472D
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Potentiometric

  • Aplikacja

    Chemical industry, biodiesel plants, power plants, plant design, tanks, process vats or pipes

  • Montaż

    Retractable holder

  • Charakterystyka

    For tanks and process vats and pipelines or pipes (min. DN80)
    The robust retractable assembly permits replacement of the electrode while the tank is full or under process conditions with pressures of up to 6 bar

  • Konstrukcja

    Manual or pneumatical

  • Materiał

    Electrode holder, rinse chamber and raised face:
    PEEK, PVDF, conductive PVDF, Alloy C22, stainless steel 1.4571
    Seals: EPDM, FPM (Viton) or FFKM (Kalrez®)

  • Wymiar

    Immersion depth: 146 or 280 mm (5.75 or 7.87 inch)

  • Temperatura procesu

    0 to 140 °C (32 to 284 °F)

  • Ciśnienie procesu

    0 to max. 4 bar (0 to max. 58 psi) overpressure for manual actuation
    0 to 10 bar (0 to 145 psi) overpressure for pneumatic actuation

  • Podłączenie

    Process connections: Flange DN 50, DN 80, ANSI 2", JIS IS10K50A, internal thread G1¼

  • Zasada pomiaru

    Sensor ORP / Redox

  • Aplikacja

    Chemical industry, biodiesel plants, power plants, plant design, tanks, process vats or pipes

  • Montaż

    Retractable holder

  • Charakterystyka

    For tanks and process vats and pipelines or pipes (min. DN80)
    The robust retractable assembly permits replacement of the electrode while the tank is full or under process conditions with pressures of up to 6 bar

  • Konstrukcja

    Manual or pneumatical

  • Materiał

    Electrode holder, rinse chamber and raised face:
    PEEK, PVDF, conductive PVDF, Alloy C22, stainless steel 1.4571
    Seals: EPDM, FPM (Viton) or FFKM (Kalrez®)

  • Wymiar

    Immersion depth: 146 or 280 mm (5.75 or 7.87 inch)

  • Temperatura procesu

    0 to 140 °C (32 to 284 °F)

  • Ciśnienie procesu

    0 to max. 4 bar (0 to max. 58 psi) overpressure for manual actuation
    0 to 10 bar (0 to 145 psi) overpressure for pneumatic actuation

  • Podłączenie

    Process connections: Flange DN 50, DN 80, ANSI 2", JIS IS10K50A, internal thread G1¼