Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Turbimax CUS71D podaje w czasie rzeczywistym dane dotyczące procesu sedymentacji, zastosowanie we wszystkich branżach przemysłu.

Ultradźwiękowy czujnik do detekcji rozdziału faz
Turbimax CUS71D

Zanurzeniowy czujnik ze złączem Memosens do pomiaru poziomu osadu w zbiornikach sedymentacyjnych wody pitnej, użytkowej i ścieków

CUS71D
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Ultrasonic sensor

  • Aplikacja

    Continious interface measurement in sedimentation basins

  • Montaż

    Submerged sensor with fixed cable

  • Zakres pomiarowy

    0.3 to 10 m (1 to 32 ft)

  • Zasada działania

    Ultrasonic return-time measurement

  • Materiał

    Sensor: ABS and epoxy resin
    Wiper: EPDM
    Housing: Polyamide

  • Wymiar

    Diameter: 74 mm(2.9 inch)
    Lenght standard sensor: 68 mm (2.7 inch)
    Lenght wiper sensor: 135 mm (5.3 inch)

  • Temperatura procesu

    1 to 50 °C (34 to 122 °F)

  • Ciśnienie procesu

    Standard version: 0 to 6 bar (0 to 87 psi)
    Version with wiper: 0 to 0.3 bar (0 to 4.4 psi)

  • czujnik temperatury

    -

  • Dopuszczenia Ex

    None

  • Podłączenie

    Process connection: G1 and NPT 3/4"
    Fixed cable 15 m

  • Stopień ochrony

    IP68

  • Wyjście

    Digital output for connection to Liquiline CM44x

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC