Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Liquiline System CA80SI - analizator zawartości krzemionki dla wody zasilającej kotły, pary wodnej, kondensatu

Analizator krzemionki
Liquiline System CA80SI

System kolorymetryczny do monitorowania wody zasilającej kotły, pary, kondensatu i stanu wymienników jonowych

CA80SI
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Colorimetric

  • Charakterystyka

    Analyzer for silica in aqueous solutions

  • Measuring method

    Comply with standard colorimetric measuring principle - heteropoly blue method

  • Wielkość

    Housing (open version):
    793 x 530 x 417 mm
    31.22 x 20.87 x 16.42 in
    Housing (closed version):
    793 x 530 x 463 mm
    31.22 x 20.87 x 18.23 in
    Housing with base:
    1723 x 530 x 463 mm
    67.83 x 20.87 x 18.23 in

  • Konstrukcja

    Open design / cabinet
    Plastic ASA-PC

  • Temperatura procesu

    5 to 45 °C (41 to 113 °F)

  • Temperatura otoczenia

    5 to 40 °C (41 to 104 °F)

  • Ciśnienie procesu

    1 to 5 bar (14.5 to 72.5 psi)

  • Sample flow rate

    60 to 250 ml/min (2.03 to 8.45 fl.oz/min)

  • Consistency of the sample

    Particle free

  • Specials

    Easy upgrade to measuring station with up to four digital Memosens sensors
    Automatic calibration and cleaning
    User-configurable measuring, cleaning and calibration intervals
    optional up to 6 sample channels
    Flexible functionality and modular expandable
    Digital communication for remote access

  • Aplikacja

    Determination of silica concentration in boiler feed water
    Monitoring of water-steam-circuit and condensate
    Monitoring and optimization of reverse osmosis and desalination

  • Zasilania

    100 to 120 VAC / 200 to 240 VAC ± 10%
    50 ± 1 or 60 ± 1.2 Hz

  • Wyjście

    2x 0/4 to 20 mA
    Optional: Webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP

  • Wielkości wejściowe

    1, 2, 4 or 6 measuring channels
    Optional 1 to 4 digital inputs for sensors with Memosens protocol

  • Zakres pomiarowy

    0 to 500 µg/l (ppb)
    50 to 5000 µg/l (ppb)

  • Materiały eksploatacyjne

    Reagents and standard solutions CY80SI
    Maintenance kit CAV800