Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
RPS20B to automatyczna próżniowa stacja poboru próbek do oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych itp.

ASP Station 2000 RPS20B

RPS20B
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Funkcje

    Stationary samplesr

  • System dozowania

    Vacuum system

  • Wysokość ssania

    6 m (19,69 ft) suction height
    8 m (26,25 ft)

  • Szafa

    tainless steel

  • Distribution

    possible

  • Chłodzenie

    active: dynamic cooling unit

  • Ogrzewanie

    Heat exchange in foam

  • Wielkości wejściowe

    Analogue: 1
    Digital: 3

  • Wyjście

    Relay: 3

  • Rejestrator danych

    sampler statistics

  • Zasilania

    230 V AC, 50 Hz

  • Wymiar

    1.300 x890 x 740 mm (hxbxt)
    51,18 x 34,7 x 28,9 inch

  • Masa

    110 kg
    242,51 lb