![Endress+Hauser](/__image/a/1576029/k/69c18fe2225e1d589ba90ea26c295b19e041da8e/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Default-logo.jpg)
![Gotowy do użytku panel do pomiarów chloru wolnego we wszystkich procesach dezynfekcji Panel do pomiarów chloru wolnego w wodzie basenowej i procesowej oraz w innych zastosowaniach przemysłowych](/__image/a/9511035/k/966cb24d9fa10ad1514dad54e51fae2b68afdfeb/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle%2001_Template_71481757_CDP50%20Panel%20for%20free%20Chlorine.jpg)
Przegląd korzyści
-
Panel zawiera przetwornik oraz armaturę i wszystkie niezbędne czujniki do pomiaru chloru wolnego, oraz możliwość kompensacji wpływu pH na pomiar. Panel umożliwia wiarygodny monitoring wody basenowej i procesowej, jak również w innych zastosowaniach we wszystkich branżach przemysłu.
Obejmuje on wszystkie elementy układu pomiarowego, jest w pełni zmontowany i przetestowany. Wszystko, co musisz zrobić to podłączyć przewody medium i rozpocząć pomiary.
Oznacza to łatwiejsze planowanie, szybsze uruchomienie i większe bezpieczeństwo przy wyborze technologii pomiaru. -
Prosty montaż i uruchomienie
Należy jedynie zamontować zestaw, podłączyć zasilanie, dopływ wody i punkt jest gotowy do pracy.
-
Prostota i bezpieczeństwo
Czujniki Memosens chloru wolnego i pH są kalibrowane fabrycznie i gotowe do pomiaru. Bezkontaktowa, indukcyjna transmisja sygnału eliminuje problemy spowodowane wpływem wilgoci, temperatury i zakłóceń elektromagnetycznych.
-
Wiarygodny pomiar przepływu
Armatura Flowfit CYA27 z wbudowanym sygnalizatorem przepływu zapewnia pełną gotowość do pomiaru przez cały czas.
-
Elastyczność i możliwość dostosowania do przyszłych wymagań
Modułowa konstrukcja armatury zapewnia maksymalną elastyczność i rozbudowę punktów pomiarowych o czujniki tlenu rozpuszczonego, potencjału redoks i przewodności, maks. do 6 zmiennych, co umożliwia doskonałe dostosowanie do wymagań procesu.
Szczegółowe informacje dot. pakietu
![Panel do pomiaru chloru wolnego Opis wszystkich części zestawu](/__image/a/9513581/k/3a72ba2a3401fa00ec930fb385e24473b1667d66/ar/4-3/w/648/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle_01_71481757_graphic.jpg)
Komponenty i wstępna konfiguracja
-
Oznaczenia zgodności
Aby zapewnić kompatybilność komponentów ze sobą, nadano im określone oznaczenia zgodności. Otwarte parametry dają swobodę indywidualnej konfiguracji.
Komponenty można konfigurować w ramach pakietu w koszyku -
Komponenty1
Technical Special Product Analysis CSOL
Oznaczenia zgodności:CSOL-PA3WP1>>Parameter, Transmitter:SKChlorine/Chlorine dioxideDescription:PPanelApplication:A3Surface waterModification:WP1Wetted parts (plastic)>Bundle specification:TABundle 01 CDP50 free chlorine Panel -
2
- F
- L
- E
- X
1-/2-kanałowy przetwornik pomiarowy
Liquiline CM442Oznaczenia zgodności:CM442-AAM2 _ FD _ _ _Dopuszczenia:AAdla stref niezagrożonych wybuchemOpcje dodatkowe:FD2x digital input, 2x digital outputSygnały wejściowe:M22 x czujnik Memosens -
3
Modułowa armatura przepływowa Flowfit CYA27 do pomiarów wieloparametrowych
Oznaczenia zgodności:CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1Zakres przepływu:A>30 l/h (standardowe ustawienie przepływDopuszczenia:AADo stref niezagrożonychMateriał modułu/uszczelnienia:1PMMA/FKMMateriał części dodatkowych/uszczelnieniAPVC/FKMPrzyłącze procesowe:12G1/4Konfuguracja modułów:10Czujnik dezynfekcji+pH+wskaźnik przepływModuł 1:AAbrakModuł 2:AAbrakModuł 3:AAbrakModuł 4:AAbrakModuł 5:AAbrakModuł 6:AAbrakModel urządzenia:A11>>Akcesoria zamontowane:NCZawór do poboru próbki>>Akcesoria zamontowane:NDPrzełącznik przepływu>>Akcesoria zamontowane:NBWskaźnik - podświetlenie statusu>>Akcesoria załączone:RB2x przewód M12, 10m -
4
- F
- L
- E
- X
Digital free chlorine sensor
Memosens CCS51EOznaczenia zgodności:CCS51E-AA11 _ NADopuszczenia:AADo stref niezagrozonych wybuchemZastosowania:11Woda procesowa, woda pitnaZainstalowany adapter do:NACYA27 -
5
- F
- L
- E
- X
Cyfrowa elektroda pH
Memosens CPS31EOznaczenia zgodności:CPS31E-AA7ASB2Approval:AANon-hazardous areaElectrode Type:7Basic version, zero point pH 7,0, temperature sensor NTC 30kApplication Range:A1–12 pH, -15…80oC, 0,8…4 bar (abs)Reference System:SB1 ceramic junction, salt store, saturated KCl, Ag/AgClShaft Length:2120mm -
6
Cyfrowy przewód pomiarowy
CYK10Oznaczenia zgodności:CYK10-A031Długość kabla:033mDopuszczenia:Adla stref niezagrożonych wybuchemDługość kabla:011,5mPodłączenie kabla:1przewody do listwy zaciskowej
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
1-/2-kanałowy przetwornik pomiarowy
Liquiline CM442
Przetwornik Liquiline CM442 umożliwia podłączenie maks. 2 dowolnych czujników Memosens służących do pomiaru ponad 12 parametrów analizy cieczy. Posiada funkcję automatycznego rozpoznawania podłączonych czujników, jest łatwy w obsłudze i wykorzystuje standardowe części zamienne, podobnie jak wszystkie pozostałe urządzenia platformy Liquiline. Dzięki możliwości podłączenia dodatkowych modułów wejść, wyjść, kontrolerów i modułów matematycznych, umożliwia nawet sterowanie systemami czyszczenia i pompami dozującymi. Heartbeat Technology pomaga znaleźć idealną równowagę pomiędzy dyspozycyjnością punktu pomiarowego a kosztami konserwacji.
-
Zasada pomiaru
Potentiometric
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Sensor ORP / Redox
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
-
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Conductive
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
-
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Amperometric oxygen measurement
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
-
Wyjście
2 to 4x 0/4...20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Free chlorine
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
-
Wyjście
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Four beam alternating light
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Wyjście
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
Alarmrelay, 2x relay -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Ultrasonic sensor
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Fluorescence measurement
-
Zasada pomiaru
UV photometric
-
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
Modułowa armatura przepływowa Flowfit CYA27 do pomiarów wieloparametrowych
Armatura Flowfit CYA27 umożliwia jednoczesne monitorowanie maks. 6 parametrów. Zapewnienie dokładności pomiaru przez czujniki wymaga zapewnienia min. przepływu medium wynoszącego jedynie 5 l/h (1.32 gph). Umożliwia to precyzyjną kontrolę np. procesów dezynfekcji przy minimalnych stratach wody. Dostępne są różne kombinacje modułów przeznaczonych do montażu czujników, zawór do poboru próbek oraz moduł czyszczący i dozujący. Sygnalizator przepływu sygnalizuje gotowość do pomiaru przez cały czas.
-
Zasada pomiaru
Ozone
-
Aplikacja
Drinking water
Utilities of all industries
Less drained sample water -
Charakterystyka
Flow assembly for multiparameter measurement
-
Konstrukcja
Flow through assembly with optimized flow path for disinfection sensors and for 12 mm sensors
optional: flow monitoring
optional: dosing -
Materiał
Plexiglas (PMMA) with FKM seals
-
Wymiar
modular, from WxHxD 165x155x73 mm (6.50x6.10x2.87 in) up to 345x249.5x94 mm (13.58x9.82x3.70 in)
-
Temperatura procesu
0 to 60 °C (32 to 140°F)
-
Ciśnienie procesu
0 to 4 bar (0 to 58 psi) relative
-
Podłączenie
G1/4" or adaptation
Digital free chlorine sensor
Memosens CCS51E
Memosens CCS51E ensures precise and consistent disinfection monitoring in drinking water, pool and process water and in utilities. This sensor for determining free chlorine features extremely fast response times even at low water volumes. This guarantees efficient process control and safe processes. Thanks to Memosens 2.0 technology, CCS51E combines maximum process and data integrity with simple operation. This provides the perfect basis for predictive maintenance and IIoT connectivity.
-
Zasada pomiaru
Free chlorine
-
Aplikacja
Ensuring reliable disinfection in drinking water
Process water
Dosing disinfectant efficiently in pool water
Detect the absence or presence of free chlorine in Utilities
Guarantee food safety and provide hygienic packaging and bottling -
Charakterystyka
Amperometric measurement of dissolved free chlorine
-
Zakres pomiarowy
Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
Standard: 0 to 20 mg/l HOCl
High: 0 to 200 mg/l HOCl -
Measuring method
Closed, membrane covered measuring cell
Reduction of free chlorine at the cathode -
Konstrukcja
Closed amperometric 2-electrode measuring cell with PVDF membrane
-
Materiał
Sensor shaft: POM
Membrane: PVDF
Membrane cap: PVDF
Sealing ring: FKM -
Wymiar
Diameter: 25 mm (0.98 inch)
Length: 161 mm (6.34 inch) -
Temperatura procesu
0 to 55 °C (32 to 130 °F), non-freezing
-
Ciśnienie procesu
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
-
czujnik temperatury
10k NTC integrated (Memosens)
-
Podłączenie
Inductive, digital connection head with Memosens
Cyfrowa elektroda pH
Memosens CPS31E
Memosens CPS31E to wysokiej jakości cyfrowa elektroda do kompensacji wpływu pH w procesach dezynfekcji. Stabilne wyniki pomiaru tą elektrodą zapewniają bezpieczeństwo wody basenowej i pitnej. Dzięki cyfrowej technologii Memosens 2.0, elektroda CPS31E stanowi doskonałą bazę dla realizacji strategii konserwacji predykcyjnej, jest prosta w obsłudze i ogranicza przestoje instalacji do minimum, ponieważ może być wzorcowana w warunkach laboratoryjnych i szybko wymieniona w punkcie pomiarowym. Elektroda jest odporna na wilgoć, a potrójna diafragma (opcja) umożliwia pomiar mediów o minimalnej przewodności.
-
Zasada pomiaru
Potentiometric
-
Aplikacja
• Drinking water
• Swimming pool water
• pH compensation during the measurement of free chlorine -
Charakterystyka
Digital pH electrode for standard applications in drinking
water and swimming pool water -
Zakres pomiarowy
pH 1 to 12
-
Zasada działania
Gel filled reference with one or three ceramic junctions with optional salt storage
-
Konstrukcja
All shaft lengths with temperature sensor
-
Materiał
Sensor shaft: Glass to suit process
pH membrane: glass Type A
Metal lead Ag/AgCl
Open aperture: Ceramic junction
O-ring: FKM
Process coupling: PPS fiber-glass reinforced
Nameplate: Ceramic metal oxide -
Wymiar
Diameter: 12 mm (0.47 inch)
Shaft length: 120 mm (4.70 inch) -
Temperatura procesu
–15 to 80 °C (5 to 176 °F)
-
Ciśnienie procesu
0.8 to 4 bar (11.6 to 58 psi) (absolute)
-
czujnik temperatury
NTC 30k
-
Dopuszczenia Ex
With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2. -
Podłączenie
Inductive, contactless connection head with Memosens 2.0 technology
-
Stopień ochrony
IP68
Cyfrowy przewód pomiarowy
CYK10
CYK10 zapewnia całkowicie wodoodporne podłączenie czujników ze złączem Memosens do przetwornika pomiarowego. Sprzężenie indukcyjne charakteryzuje się brakiem styków mogących ulec korozji i zapewnia separację galwaniczną przetwornika i medium. Zapomnij o ograniczonej długości kabla, wpływie potencjałów zakłócających oraz wilgoci i korzystaj z całkowicie bezpiecznej transmisji sygnałów pomiarowych.
-
Zasada pomiaru
Potentiometric
-
Aplikacja
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Montaż
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Charakterystyka
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Zakres pomiarowy
High impedance cable not necessary
-
Konstrukcja
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Materiał
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Wymiar
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Temperatura procesu
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Ciśnienie procesu
max. 50 bar/725 psi at 135°C/275°F.
-
czujnik temperatury
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Dopuszczenia Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Stopień ochrony
IP68
-
Dodatkowe dopuszczenia
Also available as TÜV approved SIL version
-
Zasada pomiaru
Sensor ORP / Redox
-
Aplikacja
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals.
-
Montaż
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter.
-
Charakterystyka
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy.
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Konstrukcja
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Materiał
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Wymiar
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Temperatura procesu
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
czujnik temperatury
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Dopuszczenia Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Dodatkowe dopuszczenia
Also available as TÜV approved SIL version
-
Zasada pomiaru
Conductive
-
Aplikacja
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Montaż
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Charakterystyka
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Konstrukcja
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Materiał
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Wymiar
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Temperatura procesu
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
czujnik temperatury
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Dopuszczenia Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Dodatkowe dopuszczenia
Also available as TÜV approved SIL version
-
Zasada pomiaru
Amperometric oxygen measurement
-
Aplikacja
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Montaż
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Charakterystyka
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Konstrukcja
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Materiał
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Wymiar
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Temperatura procesu
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
czujnik temperatury
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Dopuszczenia Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Dodatkowe dopuszczenia
Also available as TÜV approved SIL version
-
Zasada pomiaru
Free chlorine
-
Aplikacja
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Charakterystyka
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Konstrukcja
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Materiał
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Wymiar
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Temperatura procesu
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
czujnik temperatury
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Dodatkowe dopuszczenia
Also available as TÜV approved SIL version