Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Panel do pomiarów chloru wolnego w wodzie basenowej i procesowej oraz w innych zastosowaniach przemysłowych

Panel do pomiarów chloru wolnego w wodzie procesowej

Gotowy do użytku panel analityczny do wiarygodnego i precyzyjnego monitorowania procesów dezynfekcji

71481757
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Cena po konfiguracji w koszyku

1-/2-kanałowy przetwornik pomiarowy
Liquiline CM442

Przetwornik Liquiline CM442 umożliwia podłączenie maks. 2 dowolnych czujników Memosens służących do pomiaru ponad 12 parametrów analizy cieczy. Posiada funkcję automatycznego rozpoznawania podłączonych czujników, jest łatwy w obsłudze i wykorzystuje standardowe części zamienne, podobnie jak wszystkie pozostałe urządzenia platformy Liquiline. Dzięki możliwości podłączenia dodatkowych modułów wejść, wyjść, kontrolerów i modułów matematycznych, umożliwia nawet sterowanie systemami czyszczenia i pompami dozującymi. Heartbeat Technology pomaga znaleźć idealną równowagę pomiędzy dyspozycyjnością punktu pomiarowego a kosztami konserwacji.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Potentiometric

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Sensor ORP / Redox

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Conductive

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Amperometric oxygen measurement

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input

  • Wyjście

    2 to 4x 0/4...20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Free chlorine

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input

  • Wyjście

    2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Four beam alternating light

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • Wyjście

    2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
    Alarmrelay, 2x relay

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Ultrasonic sensor

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Fluorescence measurement

  • Zasada pomiaru

    UV photometric

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input

Modułowa armatura przepływowa Flowfit CYA27 do pomiarów wieloparametrowych

Armatura Flowfit CYA27 umożliwia jednoczesne monitorowanie maks. 6 parametrów. Zapewnienie dokładności pomiaru przez czujniki wymaga zapewnienia min. przepływu medium wynoszącego jedynie 5 l/h (1.32 gph). Umożliwia to precyzyjną kontrolę np. procesów dezynfekcji przy minimalnych stratach wody. Dostępne są różne kombinacje modułów przeznaczonych do montażu czujników, zawór do poboru próbek oraz moduł czyszczący i dozujący. Sygnalizator przepływu sygnalizuje gotowość do pomiaru przez cały czas.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Ozone

  • Aplikacja

    Drinking water
    Utilities of all industries
    Less drained sample water

  • Charakterystyka

    Flow assembly for multiparameter measurement

  • Konstrukcja

    Flow through assembly with optimized flow path for disinfection sensors and for 12 mm sensors
    optional: flow monitoring
    optional: dosing

  • Materiał

    Plexiglas (PMMA) with FKM seals

  • Wymiar

    modular, from WxHxD 165x155x73 mm (6.50x6.10x2.87 in) up to 345x249.5x94 mm (13.58x9.82x3.70 in)

  • Temperatura procesu

    0 to 60 °C (32 to 140°F)

  • Ciśnienie procesu

    0 to 4 bar (0 to 58 psi) relative

  • Podłączenie

    G1/4" or adaptation

Digital free chlorine sensor
Memosens CCS51E

Memosens CCS51E ensures precise and consistent disinfection monitoring in drinking water, pool and process water and in utilities. This sensor for determining free chlorine features extremely fast response times even at low water volumes. This guarantees efficient process control and safe processes. Thanks to Memosens 2.0 technology, CCS51E combines maximum process and data integrity with simple operation. This provides the perfect basis for predictive maintenance and IIoT connectivity.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Free chlorine

  • Aplikacja

    Ensuring reliable disinfection in drinking water
    Process water
    Dosing disinfectant efficiently in pool water
    Detect the absence or presence of free chlorine in Utilities
    Guarantee food safety and provide hygienic packaging and bottling

  • Charakterystyka

    Amperometric measurement of dissolved free chlorine

  • Zakres pomiarowy

    Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
    Standard: 0 to 20 mg/l HOCl
    High: 0 to 200 mg/l HOCl

  • Measuring method

    Closed, membrane covered measuring cell
    Reduction of free chlorine at the cathode

  • Konstrukcja

    Closed amperometric 2-electrode measuring cell with PVDF membrane

  • Materiał

    Sensor shaft: POM
    Membrane: PVDF
    Membrane cap: PVDF
    Sealing ring: FKM

  • Wymiar

    Diameter: 25 mm (0.98 inch)
    Length: 161 mm (6.34 inch)

  • Temperatura procesu

    0 to 55 °C (32 to 130 °F), non-freezing

  • Ciśnienie procesu

    Max. 1 bar (max. 14.5 psi)

  • czujnik temperatury

    10k NTC integrated (Memosens)

  • Podłączenie

    Inductive, digital connection head with Memosens

Cyfrowa elektroda pH
Memosens CPS31E

Memosens CPS31E to wysokiej jakości cyfrowa elektroda do kompensacji wpływu pH w procesach dezynfekcji. Stabilne wyniki pomiaru tą elektrodą zapewniają bezpieczeństwo wody basenowej i pitnej. Dzięki cyfrowej technologii Memosens 2.0, elektroda CPS31E stanowi doskonałą bazę dla realizacji strategii konserwacji predykcyjnej, jest prosta w obsłudze i ogranicza przestoje instalacji do minimum, ponieważ może być wzorcowana w warunkach laboratoryjnych i szybko wymieniona w punkcie pomiarowym. Elektroda jest odporna na wilgoć, a potrójna diafragma (opcja) umożliwia pomiar mediów o minimalnej przewodności.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Potentiometric

  • Aplikacja

    • Drinking water
    • Swimming pool water
    • pH compensation during the measurement of free chlorine

  • Charakterystyka

    Digital pH electrode for standard applications in drinking
    water and swimming pool water

  • Zakres pomiarowy

    pH 1 to 12

  • Zasada działania

    Gel filled reference with one or three ceramic junctions with optional salt storage

  • Konstrukcja

    All shaft lengths with temperature sensor

  • Materiał

    Sensor shaft: Glass to suit process
    pH membrane: glass Type A
    Metal lead Ag/AgCl
    Open aperture: Ceramic junction
    O-ring: FKM
    Process coupling: PPS fiber-glass reinforced
    Nameplate: Ceramic metal oxide

  • Wymiar

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft length: 120 mm (4.70 inch)

  • Temperatura procesu

    –15 to 80 °C (5 to 176 °F)

  • Ciśnienie procesu

    0.8 to 4 bar (11.6 to 58 psi) (absolute)

  • czujnik temperatury

    NTC 30k

  • Dopuszczenia Ex

    With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
    hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2.

  • Podłączenie

    Inductive, contactless connection head with Memosens 2.0 technology

  • Stopień ochrony

    IP68

Cyfrowy przewód pomiarowy
CYK10

CYK10 zapewnia całkowicie wodoodporne podłączenie czujników ze złączem Memosens do przetwornika pomiarowego. Sprzężenie indukcyjne charakteryzuje się brakiem styków mogących ulec korozji i zapewnia separację galwaniczną przetwornika i medium. Zapomnij o ograniczonej długości kabla, wpływie potencjałów zakłócających oraz wilgoci i korzystaj z całkowicie bezpiecznej transmisji sygnałów pomiarowych.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Potentiometric

  • Aplikacja

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Montaż

    Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter

  • Charakterystyka

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Zakres pomiarowy

    High impedance cable not necessary

  • Konstrukcja

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Materiał

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Wymiar

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Temperatura procesu

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • Ciśnienie procesu

    max. 50 bar/725 psi at 135°C/275°F.

  • czujnik temperatury

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Stopień ochrony

    IP68

  • Dodatkowe dopuszczenia

    Also available as TÜV approved SIL version

  • Zasada pomiaru

    Sensor ORP / Redox

  • Aplikacja

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals.

  • Montaż

    Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter.

  • Charakterystyka

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy.
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Konstrukcja

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Materiał

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Wymiar

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Temperatura procesu

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • czujnik temperatury

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Dodatkowe dopuszczenia

    Also available as TÜV approved SIL version

  • Zasada pomiaru

    Conductive

  • Aplikacja

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Montaż

    Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter

  • Charakterystyka

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Konstrukcja

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Materiał

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Wymiar

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Temperatura procesu

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • czujnik temperatury

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Dodatkowe dopuszczenia

    Also available as TÜV approved SIL version

  • Zasada pomiaru

    Amperometric oxygen measurement

  • Aplikacja

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Montaż

    Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter

  • Charakterystyka

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Konstrukcja

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Materiał

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Wymiar

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Temperatura procesu

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • czujnik temperatury

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Dodatkowe dopuszczenia

    Also available as TÜV approved SIL version

  • Zasada pomiaru

    Free chlorine

  • Aplikacja

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Charakterystyka

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Konstrukcja

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Materiał

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Wymiar

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Temperatura procesu

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • czujnik temperatury

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Dodatkowe dopuszczenia

    Also available as TÜV approved SIL version