Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Punkt do pomiarów pH mediów o własnościach ściernych i w procesie ługowania cyjankiem

Pomiary pH mediów o własnościach ściernych i w procesie ługowania cyjankiem

Kompletny punkt pomiarowy do wiarygodnych pomiarów pH w przemyśle wydobywczym, surowcowym i metalurgicznym

71539357
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Cena po konfiguracji w koszyku

Cyfrowa elektroda pH
Memosens CPF81E

Memosens CPF81E - cyfrowe rozwiązanie o solidnej konstrukcji, przeznaczone do wymagających aplikacji. Zapewnia wiarygodny i dokładny pomiar, także mediów o własnościach ściernych. przy wysokich natężeniach przepływu medium. Zintegrowana armatura zapewnia oszczędność miejsca niezbędnego do montażu elektrody. Dzięki cyfrowej technologii Memosens 2.0, elektroda CPF81E zapewnia maksymalną integralność danych oraz łatwość obsługi. Jest odporna na korozję i umożliwia kalibrację w warunkach laboratoryjnych. Zapewnia możliwość przechowywania większej ilości danych kalibracyjnych i procesowych, pozwala na realizację strategii konserwacji predykcyjnej.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Potentiometric

  • Aplikacja

    Flotation, leaching, neutralization, outlet monitoring

  • Charakterystyka

    Resistent against electrolyte poisoning and dirt repellent gel-electrode including process connection NPT 3/4"

  • Zakres pomiarowy

    pH 0 to 14

  • Zasada działania

    Gel-compact electrode with double chamber reference system, kalium nitrate bridge electrolyte and PTFE-diaphragm

  • Konstrukcja

    Compact electrode in PPS housing with NPT 3/4" process connection

  • Materiał

    Housing: PPS
    pH electrode: lead-free membrane glass
    Double chamber reference system: KNO3 and KCl/AgCl

  • Wymiar

    Diameter: 22 mm (0.87 inch)
    Length (protcetion guard, long shaft): 150 mm (5.91 inch)
    Length (flat membrane): 140 mm (5.51 inch)

  • Temperatura procesu

    Version LH: 0 to 110 °C (32 to 230 °F)
    Version NN: 0 to 80 °C (32 to 170 °F)

  • Ciśnienie procesu

    1 to 10 bar abs at 80 °C
    (15 to 145 psi at 176 °F)

  • czujnik temperatury

    NTC 30K

  • Dopuszczenia Ex

    (optional) FM IS NI Cl. I Div.1&2, Groups A-D

  • Podłączenie

    Memosens plug

  • Stopień ochrony

    IP68

1-/2-kanałowy przetwornik pomiarowy
Liquiline CM442

Przetwornik Liquiline CM442 umożliwia podłączenie maks. 2 dowolnych czujników Memosens służących do pomiaru ponad 12 parametrów analizy cieczy. Posiada funkcję automatycznego rozpoznawania podłączonych czujników, jest łatwy w obsłudze i wykorzystuje standardowe części zamienne, podobnie jak wszystkie pozostałe urządzenia platformy Liquiline. Dzięki możliwości podłączenia dodatkowych modułów wejść, wyjść, kontrolerów i modułów matematycznych, umożliwia nawet sterowanie systemami czyszczenia i pompami dozującymi. Heartbeat Technology pomaga znaleźć idealną równowagę pomiędzy dyspozycyjnością punktu pomiarowego a kosztami konserwacji.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Potentiometric

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Sensor ORP / Redox

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Conductive

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Amperometric oxygen measurement

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input

  • Wyjście

    2 to 4x 0/4...20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Free chlorine

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input

  • Wyjście

    2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Four beam alternating light

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • Wyjście

    2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
    Alarmrelay, 2x relay

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Ultrasonic sensor

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Fluorescence measurement

  • Zasada pomiaru

    UV photometric

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input

Armatura zanurzeniowa
Flexdip CYA112

Flexdip CYA112 to modułowa armatura do mocowania czujników pracujących w otwartych basenach, kanałach i zbiornikach. Pozwala na wielowariantowy montaż czujnika: podwieszany na łańcuchu, na stałe lub na pływaku, z szybkozłączką do szybkiego montażu czujników Memosens lub czujników ze stałym kablem pomiarowym. Armatura zapewnia wyjątkową uniwersalność i umożliwia optymalne skonfigurowanie punktu pomiarowego.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Potentiometric

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Montaż

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    Versions in stainless steel or PVC

  • Materiał

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Wymiar

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • Temperatura procesu

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    Sensor ORP / Redox

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Montaż

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    Versions in stainless steel or PVC

  • Materiał

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Wymiar

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • Temperatura procesu

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    Conductive

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Montaż

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    Versions in stainless steel or PVC

  • Materiał

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Wymiar

    Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
    Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)

  • Temperatura procesu

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    Amperometric oxygen measurement

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Montaż

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    Versions in stainless steel or PVC

  • Materiał

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Wymiar

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • Temperatura procesu

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    Total chlorine

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    Versions in stainless steel or PVC

  • Materiał

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Wymiar

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • Temperatura procesu

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    Single beam scattered light

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Montaż

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    Versions in stainless steel or PVC

  • Materiał

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Wymiar

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • Temperatura procesu

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    UV photometric

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    Versions in stainless steel or PVC

  • Temperatura procesu

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

Cyfrowy przewód pomiarowy
CYK10

CYK10 zapewnia całkowicie wodoodporne podłączenie czujników ze złączem Memosens do przetwornika pomiarowego. Sprzężenie indukcyjne charakteryzuje się brakiem styków mogących ulec korozji i zapewnia separację galwaniczną przetwornika i medium. Zapomnij o ograniczonej długości kabla, wpływie potencjałów zakłócających oraz wilgoci i korzystaj z całkowicie bezpiecznej transmisji sygnałów pomiarowych.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Potentiometric

  • Aplikacja

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Montaż

    Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter

  • Charakterystyka

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Zakres pomiarowy

    High impedance cable not necessary

  • Konstrukcja

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Materiał

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Wymiar

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Temperatura procesu

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • Ciśnienie procesu

    max. 50 bar/725 psi at 135°C/275°F.

  • czujnik temperatury

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Stopień ochrony

    IP68

  • Dodatkowe dopuszczenia

    Also available as TÜV approved SIL version

  • Zasada pomiaru

    Sensor ORP / Redox

  • Aplikacja

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals.

  • Montaż

    Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter.

  • Charakterystyka

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy.
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Konstrukcja

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Materiał

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Wymiar

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Temperatura procesu

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • czujnik temperatury

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Dodatkowe dopuszczenia

    Also available as TÜV approved SIL version

  • Zasada pomiaru

    Conductive

  • Aplikacja

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Montaż

    Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter

  • Charakterystyka

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Konstrukcja

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Materiał

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Wymiar

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Temperatura procesu

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • czujnik temperatury

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Dodatkowe dopuszczenia

    Also available as TÜV approved SIL version

  • Zasada pomiaru

    Amperometric oxygen measurement

  • Aplikacja

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Montaż

    Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter

  • Charakterystyka

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Konstrukcja

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Materiał

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Wymiar

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Temperatura procesu

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • czujnik temperatury

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Dodatkowe dopuszczenia

    Also available as TÜV approved SIL version

  • Zasada pomiaru

    Free chlorine

  • Aplikacja

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Charakterystyka

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Konstrukcja

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Materiał

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Wymiar

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Temperatura procesu

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • czujnik temperatury

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Dodatkowe dopuszczenia

    Also available as TÜV approved SIL version