Przenośny Liquiport CSP44 automatycznie pobiera próbki wody do monitorowania oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, wód powierzchniowych i procesów przemysłowych.
Dostęp do połączeń i elementów obsługi, takich jak zintegrowany nadajnik Liquiline i pompa perystaltyczna, jest ułatwieniem dla użytkownika.
Przenośny Liquiport CSP44 automatycznie pobiera próbki wody do monitorowania oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, wód powierzchniowych i procesów przemysłowych.
Liquiport CSP44 umożliwia pobór próbek cieczy w dowolnym miejscu. Dwuczęściowa konstrukcja zapewnia prosty i bezpieczny transport, natomiast wersja z zasilaniem akumulatorowym umożliwia pobór próbek w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci elektroenergetycznej Liquiport umożliwia proste, intuicyjne programowanie poboru próbek a konserwacja bez użycia narzędzi zapewnia oszczędność czasu. Po rozbudowie do kompletnej stacji pomiarowej zapewnia pełny przegląd zdarzeń w punkcie pomiarowym.
Liquiport CSP44 znajduje zastosowanie w następujących aplikacjach:
Miejskie i przemysłowe oczyszczalnie ścieków:
Kontrola skuteczności procesu oczyszczania,
Monitorowanie zrzutu ścieków do kanalizacji,
Monitorowanie kanalizacji ściekowej,
Kontrola wybranych studzienek kanalizacyjnych
Administracja gospodarki wodnej:
Kontrola jakości wód powierzchniowych,
Kontrola bezpośrednich i pośrednich dostawców ścieków,
Laboratoria i instytuty hydrologiczne,
Pobór próbek mediów ciekłych
Korzyści
Może być dowolnie stosowany w każdym miejscu pobierania próbek, niezależnie od tego, czy działa w trybie autonomicznym, czy też w trybie sieciowym.
W 100% adaptowalny do każdego zadania monitorowania, od próbkowania kontrolowanego czasem lub przepływem, do próbkowania kontrolowanego zdarzeniami.
Zamykana, osobna dolna część samplera do łatwego i bezpiecznego transportu próbek.
Szybkie czyszczenie i konserwacja dzięki łatwemu, beznarzędziowemu usuwaniu zwilżonych części.
Podłączając maksymalnie dwa czujniki, stacja poboru próbek może być wykorzystywana jako pełnowartościowa stacja pomiarowa (np. do monitorowania zdarzeń).
Oferuje wszystkie zalety platformy Liquiline, takie jak: jednolita obsługa wszystkich urządzeń, technologia Plug & Play z czujnikami Memosens i mniejsze zapotrzebowanie na części zapasowe dzięki znormalizowanym komponentom.
Examination of wastewater, using the Liquistation CSF48 and the Liquiport CSP48 mobile, can provide valuable information about the occurrence of Covid 19 infections in a specific area
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Discover how Heineken meets all regulations to protect the brazilian environment with the Viomax CAS51D digital nitrate or SAC sensor from Endress+Hauser.
Platforma Liquiline pozwala na zmniejszenie kosztów magazynowania części zamiennych, skrócenie czasu instalacji i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania!
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .