Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Punkt pomiarowy tlenu rozpuszczonego z czujnikiem COS61D do aplikacji pomiarowych ścieków

Punkt pomiarowy tlenu rozpuszczonego w ściekach

Wstępnie skonfigurowany punkt pomiarowy tlenu rozpuszczonego do wiarygodnego i dokładnego monitorowania procesu w aplikacjach pomiarowych ścieków

71481759
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Cena po konfiguracji w koszyku

Cyfrowy czujnik tlenu rozpuszczonego Oxymax COS61D

Oxymax COS61D to wysokiej klasy cyfrowy czujnik tlenu rozpuszczonego, zapewniający szybką odpowiedź pomiarową, brak dryftu. Charakteryzuje się małymi wymaganiami konserwacyjnymi, wysoką dyspozycyjnością i komfortem obsługi. Cząsteczki warstwy fluorescencyjnej czujnika, o wysokiej stabilności długoterminowej są selektywne wyłącznie wobec tlenu (brak zakłóceń), co zapewnia wysoką wiarygodność pomiaru. Dzięki technologii Memosens, czujnik COS61D zapewnia maksymalną integralność danych oraz łatwość obsługi, pozwala na wykonanie dokładnej kalibracji w powtarzalnych warunkach laboratoryjnych.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Optical oxygen measurement

  • Aplikacja

    Aeration tank, river monitoring, water treatment, fish farming

  • Charakterystyka

    Digital, optical measurement of dissolved oxygen based on fluorescence quenching
    Measurement possible in still water

  • Zakres pomiarowy

    0 to 20 mg/l
    0 to 200 %SAT
    0 to 400 hPa

  • Zasada działania

    Oxygen-sensitive molecules (marker) are integrated in an optical active layer (fluorescence layer). The fluorescence layer surface is in contact with the medium. The sensor optics are directed at the back of the fluorescence layer. The sensor optics transmit green light pulses to the fluorescence layer. The markers respond (fluoresce) with red light pulses. The duration and intensity of the response signals depend directly on the oxygen contents or partial pressure.

  • Konstrukcja

    Calibration data saved in sensor
    High degree of EMC protection

  • Materiał

    Sensor shaft: stainless steel 1.4435
    Membrane cap: POM

  • Wymiar

    Diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Shaft length: 186 mm (7.32 inch)

  • Temperatura procesu

    -5 to 60 °C
    (20 to 140 °F)

  • Ciśnienie procesu

    Max. 10 bar abs
    (Max. 145 psi)

  • czujnik temperatury

    NTC 30K

  • Podłączenie

    Process connection: G1, NPT 3/4"
    Cable connection: fixed cable or TOP68 plug-in-head

1-/2-kanałowy przetwornik pomiarowy
Liquiline CM442

Przetwornik Liquiline CM442 umożliwia podłączenie maks. 2 dowolnych czujników Memosens służących do pomiaru ponad 12 parametrów analizy cieczy. Posiada funkcję automatycznego rozpoznawania podłączonych czujników, jest łatwy w obsłudze i wykorzystuje standardowe części zamienne, podobnie jak wszystkie pozostałe urządzenia platformy Liquiline. Dzięki możliwości podłączenia dodatkowych modułów wejść, wyjść, kontrolerów i modułów matematycznych, umożliwia nawet sterowanie systemami czyszczenia i pompami dozującymi. Heartbeat Technology pomaga znaleźć idealną równowagę pomiędzy dyspozycyjnością punktu pomiarowego a kosztami konserwacji.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Potentiometric

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Sensor ORP / Redox

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Conductive

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Amperometric oxygen measurement

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input

  • Wyjście

    2 to 4x 0/4...20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Free chlorine

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input

  • Wyjście

    2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Four beam alternating light

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • Wyjście

    2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
    Alarmrelay, 2x relay

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Ultrasonic sensor

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Fluorescence measurement

  • Zasada pomiaru

    UV photometric

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input

Modułowy system uchwytów
Flexdip CYH112

Flexdip CYH112 to modułowy system uchwytów do mocowania armatury i czujników pracujących w otwartych basenach, kanałach i zbiornikach. System umożliwia prawie dowolne zamocowanie, m.in. na posadzce, na ścianie i na barierce. Przeznaczony do wszystkich typów mocowania czujników: podwieszanie na łańcuchu, na stałe lub na pływaku. Uchwyt może być w dowolnym momencie rozbudowany lub modyfikowany. Flexdip CYH112 zapewnia wyjątkową uniwersalność i umożliwia optymalne skonfigurowanie punktu pomiarowego.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Potentiometric

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Montaż

    CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Materiał

    Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
    Chain: PA or stainless steel 1.4401

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    Sensor ORP / Redox

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Montaż

    CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Materiał

    Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
    Chain: PA or stainless steel 1.4401

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    Conductive

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Montaż

    CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Materiał

    Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
    Chain: PA or stainless steel 1.4401

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    Amperometric oxygen measurement

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Montaż

    CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Materiał

    Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
    Chain: PA or stainless steel 1.4401

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    Total chlorine

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Materiał

    Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
    Chain: PA or stainless steel 1.4401

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    Single beam scattered light

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Montaż

    CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Materiał

    Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
    Chain: PA or stainless steel 1.4401

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    UV photometric

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

Armatura zanurzeniowa
Flexdip CYA112

Flexdip CYA112 to modułowa armatura do mocowania czujników pracujących w otwartych basenach, kanałach i zbiornikach. Pozwala na wielowariantowy montaż czujnika: podwieszany na łańcuchu, na stałe lub na pływaku, z szybkozłączką do szybkiego montażu czujników Memosens lub czujników ze stałym kablem pomiarowym. Armatura zapewnia wyjątkową uniwersalność i umożliwia optymalne skonfigurowanie punktu pomiarowego.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Potentiometric

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Montaż

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    Versions in stainless steel or PVC

  • Materiał

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Wymiar

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • Temperatura procesu

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    Sensor ORP / Redox

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Montaż

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    Versions in stainless steel or PVC

  • Materiał

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Wymiar

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • Temperatura procesu

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    Conductive

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Montaż

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    Versions in stainless steel or PVC

  • Materiał

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Wymiar

    Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
    Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)

  • Temperatura procesu

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    Amperometric oxygen measurement

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Montaż

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    Versions in stainless steel or PVC

  • Materiał

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Wymiar

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • Temperatura procesu

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    Total chlorine

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    Versions in stainless steel or PVC

  • Materiał

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Wymiar

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • Temperatura procesu

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    Single beam scattered light

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Montaż

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    Versions in stainless steel or PVC

  • Materiał

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Wymiar

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • Temperatura procesu

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    UV photometric

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    Versions in stainless steel or PVC

  • Temperatura procesu

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Optical sensor

  • Zasada pomiaru

    Sensor ORP / Redox

  • Zasada pomiaru

    Single beam scattered light

  • Zasada pomiaru

    Potentiometric

  • Zasada pomiaru

    Ozone

  • Zasada pomiaru

    Amperometric oxygen measurement

  • Zasada pomiaru

    Conductive