Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Punkt pomiaru pH z czujnikiem szklanym do zastosowań w ściekach

Punkt pomiaru pH z czujnikiem szklanym do zastosowań w ściekach

Wstępnie skonfigurowana stacja pomiarowa pH z czujnikiem szklanym Memosens 2.0 do oszczędzającego czas monitorowania i zarządzania procesem

71481760
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Cena po konfiguracji w koszyku

Cyfrowa elektroda pH Memosens CPS11E

Memosens CPS11E to cyfrowa elektroda pH do standardowych zastosowań w stabilnych warunkach procesu. Zapewnia wiarygodny pomiar nawet skrajnych wartości pH oraz w strefach zagrożonych wybuchem. Dzięki cyfrowej technologii Memosens 2.0, elektroda jest niewrażliwa na wpływ wilgoci i może być wzorcowana w warunkach laboratoryjnych, co zwiększa bezpieczeństwo procesu i upraszcza obsługę. Możliwość przechowywania większej ilości danych kalibracyjnych i procesowych pozwala na realizację strategii konserwacji prognozowanej. Elektroda ma małe wymagania konserwacyjne i długą trwałość, charakteryzuje się doskonałym stosunkiem jakości do ceny.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Potentiometric

  • Aplikacja

    Long-term monitoring and limit control in processes with stable process conditions
    Water and wastewater treatment

  • Charakterystyka

    Digital pH electrode for standard applications in process and environmental technology with dirt-repellent PTFE ring junction and built-in temperature sensor

  • Zakres pomiarowy

    Application A
    • pH: 1 to 12
    Application B
    • pH: 0 to 14
    Application F
    • pH: 0 to 10

  • Zasada działania

    Gel compact electrode with PTFE ring junction

  • Konstrukcja

    All shaft lengths with temperature sensor
    Advanced gel technology

  • Materiał

    Sensor shaft: Glass to suit process
    pH membrane glass: Type A, B, F
    Metal lead: Ag/AgCl
    Aperture: Ring-shaped PTFE junction, sterilizable
    O-ring: FKM
    Process coupling: PPS fibre-glass reinforced
    Nameplate: ceramic metal oxide

  • Wymiar

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft length: 120, 225, 360 and 425 mm
    (4.72, 8.86, 14.17 and 16.73 inch)

  • Temperatura procesu

    Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
    Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F)
    Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F)

  • Ciśnienie procesu

    Applications A and B:
    0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
    Application F:
    0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute

  • czujnik temperatury

    NTC 30K

  • Dopuszczenia Ex

    With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
    hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2

  • Podłączenie

    Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology

  • Stopień ochrony

    IP68

  • Dodatkowe dopuszczenia

    Dodatkowe dopuszczenia

Cyfrowy przewód pomiarowy
CYK10

CYK10 zapewnia całkowicie wodoodporne podłączenie czujników ze złączem Memosens do przetwornika pomiarowego. Sprzężenie indukcyjne charakteryzuje się brakiem styków mogących ulec korozji i zapewnia separację galwaniczną przetwornika i medium. Zapomnij o ograniczonej długości kabla, wpływie potencjałów zakłócających oraz wilgoci i korzystaj z całkowicie bezpiecznej transmisji sygnałów pomiarowych.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Potentiometric

  • Aplikacja

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Montaż

    Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter

  • Charakterystyka

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Zakres pomiarowy

    High impedance cable not necessary

  • Konstrukcja

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Materiał

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Wymiar

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Temperatura procesu

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • Ciśnienie procesu

    max. 50 bar/725 psi at 135°C/275°F.

  • czujnik temperatury

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Stopień ochrony

    IP68

  • Dodatkowe dopuszczenia

    Also available as TÜV approved SIL version

  • Zasada pomiaru

    Sensor ORP / Redox

  • Aplikacja

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals.

  • Montaż

    Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter.

  • Charakterystyka

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy.
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Konstrukcja

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Materiał

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Wymiar

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Temperatura procesu

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • czujnik temperatury

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Dodatkowe dopuszczenia

    Also available as TÜV approved SIL version

  • Zasada pomiaru

    Conductive

  • Aplikacja

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Montaż

    Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter

  • Charakterystyka

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Konstrukcja

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Materiał

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Wymiar

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Temperatura procesu

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • czujnik temperatury

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Dodatkowe dopuszczenia

    Also available as TÜV approved SIL version

  • Zasada pomiaru

    Amperometric oxygen measurement

  • Aplikacja

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Montaż

    Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter

  • Charakterystyka

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Konstrukcja

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Materiał

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Wymiar

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Temperatura procesu

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • czujnik temperatury

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Dodatkowe dopuszczenia

    Also available as TÜV approved SIL version

  • Zasada pomiaru

    Free chlorine

  • Aplikacja

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Charakterystyka

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Konstrukcja

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Materiał

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Wymiar

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Temperatura procesu

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • czujnik temperatury

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Dodatkowe dopuszczenia

    Also available as TÜV approved SIL version

1-/2-kanałowy przetwornik pomiarowy
Liquiline CM442

Przetwornik Liquiline CM442 umożliwia podłączenie maks. 2 dowolnych czujników Memosens służących do pomiaru ponad 12 parametrów analizy cieczy. Posiada funkcję automatycznego rozpoznawania podłączonych czujników, jest łatwy w obsłudze i wykorzystuje standardowe części zamienne, podobnie jak wszystkie pozostałe urządzenia platformy Liquiline. Dzięki możliwości podłączenia dodatkowych modułów wejść, wyjść, kontrolerów i modułów matematycznych, umożliwia nawet sterowanie systemami czyszczenia i pompami dozującymi. Heartbeat Technology pomaga znaleźć idealną równowagę pomiędzy dyspozycyjnością punktu pomiarowego a kosztami konserwacji.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Potentiometric

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Sensor ORP / Redox

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Conductive

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Amperometric oxygen measurement

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input

  • Wyjście

    2 to 4x 0/4...20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Free chlorine

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input

  • Wyjście

    2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Four beam alternating light

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • Wyjście

    2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
    Alarmrelay, 2x relay

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Ultrasonic sensor

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Fluorescence measurement

  • Zasada pomiaru

    UV photometric

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input

Modułowy system uchwytów
Flexdip CYH112

Flexdip CYH112 to modułowy system uchwytów do mocowania armatury i czujników pracujących w otwartych basenach, kanałach i zbiornikach. System umożliwia prawie dowolne zamocowanie, m.in. na posadzce, na ścianie i na barierce. Przeznaczony do wszystkich typów mocowania czujników: podwieszanie na łańcuchu, na stałe lub na pływaku. Uchwyt może być w dowolnym momencie rozbudowany lub modyfikowany. Flexdip CYH112 zapewnia wyjątkową uniwersalność i umożliwia optymalne skonfigurowanie punktu pomiarowego.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Potentiometric

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Montaż

    CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Materiał

    Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
    Chain: PA or stainless steel 1.4401

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    Sensor ORP / Redox

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Montaż

    CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Materiał

    Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
    Chain: PA or stainless steel 1.4401

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    Conductive

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Montaż

    CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Materiał

    Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
    Chain: PA or stainless steel 1.4401

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    Amperometric oxygen measurement

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Montaż

    CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Materiał

    Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
    Chain: PA or stainless steel 1.4401

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    Total chlorine

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Materiał

    Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
    Chain: PA or stainless steel 1.4401

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    Single beam scattered light

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Montaż

    CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Materiał

    Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
    Chain: PA or stainless steel 1.4401

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    UV photometric

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

Armatura zanurzeniowa
Flexdip CYA112

Flexdip CYA112 to modułowa armatura do mocowania czujników pracujących w otwartych basenach, kanałach i zbiornikach. Pozwala na wielowariantowy montaż czujnika: podwieszany na łańcuchu, na stałe lub na pływaku, z szybkozłączką do szybkiego montażu czujników Memosens lub czujników ze stałym kablem pomiarowym. Armatura zapewnia wyjątkową uniwersalność i umożliwia optymalne skonfigurowanie punktu pomiarowego.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Potentiometric

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Montaż

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    Versions in stainless steel or PVC

  • Materiał

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Wymiar

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • Temperatura procesu

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    Sensor ORP / Redox

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Montaż

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    Versions in stainless steel or PVC

  • Materiał

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Wymiar

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • Temperatura procesu

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    Conductive

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Montaż

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    Versions in stainless steel or PVC

  • Materiał

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Wymiar

    Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
    Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)

  • Temperatura procesu

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    Amperometric oxygen measurement

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Montaż

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    Versions in stainless steel or PVC

  • Materiał

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Wymiar

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • Temperatura procesu

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    Total chlorine

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    Versions in stainless steel or PVC

  • Materiał

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Wymiar

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • Temperatura procesu

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    Single beam scattered light

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Montaż

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    Versions in stainless steel or PVC

  • Materiał

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Wymiar

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • Temperatura procesu

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Zasada pomiaru

    UV photometric

  • Charakterystyka

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Konstrukcja

    Versions in stainless steel or PVC

  • Temperatura procesu

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Aplikacja

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Optical sensor

  • Zasada pomiaru

    Sensor ORP / Redox

  • Zasada pomiaru

    Single beam scattered light

  • Zasada pomiaru

    Potentiometric

  • Zasada pomiaru

    Ozone

  • Zasada pomiaru

    Amperometric oxygen measurement

  • Zasada pomiaru

    Conductive

Roztwory buforowe pH
CPY20

Zestaw wysokiej jakości roztworów buforowych CPY20 zapewnia najwyższą dokładność kalibracji pomiarów pH. Są one produkowane i napełniane w laboratorium kalibracyjnym posiadającym akredytację DAkkS ( (niemieckie centrum akredytacji)) Dokładność pH buforów: +/-0.02 pH. Są one spójne metrologicznie z materiałami referencyjnymi NIST i PTB oraz zawierają substancje konserwujące z dopuszczeniem FDA Bufory CPY20 zapewniają prawidłowy, niezawodny pomiar pH.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Potentiometric

  • Aplikacja

    pH buffer solution to calibrate all pH sensors

  • Charakterystyka

    Accuracy 0.02 pH values according GUM
    Buffer higher pH 10 accuracy 0.05 pH values according GUM

  • Zakres pomiarowy

    pH 2.0
    pH 4.0
    pH 7.0
    pH 9.0
    pH 9.2
    pH 10.0
    pH 12.0

  • Konstrukcja

    The different buffer solutions are colored to avoid mixing of the buffers.
    pH 4.0 --> red
    pH 7.0 --> green
    pH 9.2 --> blue

  • Wymiar

    Available in different volume units:
    5000ml for use in the Liquiline Control CDC90 system
    1000 ml /250ml
    18 ml for single use.

Roztwory buforowe pH
CPY20

Zestaw wysokiej jakości roztworów buforowych CPY20 zapewnia najwyższą dokładność kalibracji pomiarów pH. Są one produkowane i napełniane w laboratorium kalibracyjnym posiadającym akredytację DAkkS ( (niemieckie centrum akredytacji)) Dokładność pH buforów: +/-0.02 pH. Są one spójne metrologicznie z materiałami referencyjnymi NIST i PTB oraz zawierają substancje konserwujące z dopuszczeniem FDA Bufory CPY20 zapewniają prawidłowy, niezawodny pomiar pH.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Potentiometric

  • Aplikacja

    pH buffer solution to calibrate all pH sensors

  • Charakterystyka

    Accuracy 0.02 pH values according GUM
    Buffer higher pH 10 accuracy 0.05 pH values according GUM

  • Zakres pomiarowy

    pH 2.0
    pH 4.0
    pH 7.0
    pH 9.0
    pH 9.2
    pH 10.0
    pH 12.0

  • Konstrukcja

    The different buffer solutions are colored to avoid mixing of the buffers.
    pH 4.0 --> red
    pH 7.0 --> green
    pH 9.2 --> blue

  • Wymiar

    Available in different volume units:
    5000ml for use in the Liquiline Control CDC90 system
    1000 ml /250ml
    18 ml for single use.