Kompleksowa oferta urządzeń do pomiaru wszystkich parametrów analitycznych
Ochrona środowiska, stabilna jakość produktów, optymalizacja i bezpieczeństwo procesu - to tylko kilka powodów, dla których coraz bardziej konieczne jest wykonywanie analizy parametrów cieczy. Analizy jakości wody, napojów, produktów mleczarskich, chemikaliów i farmaceutyków muszą być wykonywane każdego dnia. Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy i najnowocześniejszym technologiom, zapewniamy wsparcie w realizacji wszystkich tych zadań pomiarowych. Odkryj nasz kompleksowy asortyment i wybierz produkt najlepiej dostosowany do potrzeb Twojego procesu.
Nasze portfolio produktów otrzymało nagrodę Frost & Sullivan za Aparaturę do Analizy Wody.
Memosens zmienia wartość mierzoną na sygnał cyfrowy. Przesyła go do przetwornika w sposób bezkontaktowy - za pomocą zjawiska indukcji. Film prezentuje jak technologia Memosens optymalizuje kontrolę procesów produkcji oraz obsługę urządzeń pomiarowych.
Związki biogenne, metale lub związki węgla w cieczach mogą zostać oznaczone z wykorzystaniem analizatorów kolorymetrycznych. Na filmie przedstawiono zasadę działania takich analizatorów.
Wartość pH cieczy można obliczyć z wykorzystaniem potencjometrycznej metody pomiaru. Na filmie pokazano zasadę działania elektrod pH
Przewodność cieczy można mierzyć metodą konduktometryczną lub indukcyjną. Na filmie pokazano zasady działania czujników przewodności elektrolitycznej.
Korzyści
Od standardowych czujników pomiarowych po kompletne stanowiska pomiarowe - oferujemy najnowocześniejszą technologię do analizy każdego parametru cieczy.
Nasza precyzyjna aparatura pomiarowa umożliwi Ci zwiększenie wydajności produkcji, poprawę jakości produktów i zapewnienie bezpieczeństwa procesu.
Obsługa najnowszych interfejsów i protokołów komunikacyjnych umożliwia pełną integrację naszych urządzeń z Twoimi procesami i zarządzanie aparaturą obiektową.
Laboratorium pomiarowe, instalacja procesowa, czy instalacje mediów - wykorzystaj naszą technologię i wiedzę specjalistyczną do optymalizacji swej aplikacji.
Jako wiodący dostawca technologii pomiarów analitycznych, zapewniamy wsparcie w trakcie całego cyklu życia produktu - w każdym miejscu na świecie.
Analityka
Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.
Pomiar przewodności ma kluczowe znaczenie w układach sterowania procesem, monitorowania przepływu wody i produktu oraz wykrywaniu wycieków. Zapoznaj się z bogatą ofertą konduktometrycznych i indukcyjnych czujników oraz przetworników przewodności.
Nasze analizatory metali dla gospodarki wodno-ściekowej, energetyki i ciepłownictwa monitorują jakoś wody i zapewniają bezpieczeństwo procesów. Poznaj serię nanalizatorów twardości, zawartości żelaza, aluminium, chromianu i nie tylko.
Fotometry procesowe umożliwiają dokładny i powtarzalny pomiar stężenia poprzez ustalenie poziomu absorpcji światła UV, NIR i VIS. Sprawdź naszą szeroką ofertę dla branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, spożywczej, chemicznej i paliwowej!
Czujniki i analizatory parametrów biogennych ułatwiają optymalizację procesu oczyszczania ścieków i kontrolowanie opłat za odprowadzanie ścieków. Poznaj naszą ofertę urządzeń do analizy amonu, azotanu i fosforanu i nie tylko!
Pomiar potencjału redoks to skuteczna i tania metoda ustalania właściwości utleniających lub redukujących cieczy. Poznaj naszą szeroką ofertę czujników, przetworników, armatur montażowych i buforów redoks!
Nasze czujniki poziomu osadu i przetworniki ułatwiają rozpoznanie i pompowanie osadu a nie wody. Poznaj naszą ofertę urządzeń do wszelkich zbiorników sedymentacyjnych stosowanych w oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody i górnictwie!
Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą analizatorów OWO, ChZT i SAC do komunalnych i przemysłowych instalacji kanalizacyjnych. Mierzą one ogólny węgiel organiczny, chemiczne zapotrzebowanie tlenowe oraz spektralny współczynnik absorpcji.
Odkryj nasze czujniki mętności, czujniki ogólnych substancji stałych, czujniki zawiesiny substancji stałych i przetworniki mętności do wody pitnej, procesowej i ścieków dla wszystkich gałęzi przemysłu.
Wartość pH jest najważniejszym parametrem wpływającym na jakość w procesach przemysłowych. Zapoznaj się z naszą bogatą ofertą elektrod ISFET pokrywane emalią jonoczułą lub szklanych czujników, przetworników, zestawów do pomiaru pH oraz buforów pH.
Odkryj naszą bogatą ofertę czujników i przetworników wolnego chloru, dwutlenku chloru, chloru całkowitego i bromu do dezynfekcji wody pitnej, wody ponownie wykorzystywanej i wody basenowej!
Mobilny przetwornik Liquiline CML18 może być używany jako przenośny miernik pH, redoks, tlenu rozpuszczonego lub przewodności w celu usprawnienia procesów i optymalnego połączenia pomiarów laboratoryjnych z istniejącymi procesami.
Czujniki wykorzystujące transmisję mikrofalową zapewniają niezawodną i trwałą kontrolę procesów w różnych gałęziach przemysłu dzięki bezobsługowemu, inline pomiarowi całkowitej zawartości substancji stałych w czasie rzeczywistym.
Filtruj produkty
Przekonaj się, co to znaczy nowoczesny pobór próbek
Przekonaj się, co to znaczy nowoczesny pobór próbek
Pobieranie próbek cieczy stało się niezwykle proste. Rodzina samplerów Liquistation CSF48 spełnia wymogi norm PN-EN 25667, PN-EN ISO 5667, PN-EN 16479-1. Łatwo, bezpiecznie i nowocześnie. Przekonaj się jak wiele mamy do zaproponowania.
Heartbeat Technology w pomiarach pH, przewodności i stężenia
Heartbeat Technology w pomiarach pH, przewodności i stężenia
Poznaj innowacyjne usprawnienia w planowaniu obsługi i przeglądów pomiarów fizykochemicznych cieczy.
Nowoczesne i inteligentne elektrody pH
Nowoczesne i inteligentne elektrody pH
Poznaj nasz szeroki asortyment produktów do pomiarów pH, także do zastosowań w trudnych aplikacjach.
Mierzone parametry pod kontrolą – Liquiline System CA80
Mierzone parametry pod kontrolą – Liquiline System CA80
Bezpieczna analiza ChZT analizatorami Liquiline System CA80COD.
Solitrend – niezawodny pomiar wilgotności kruszyw i materiałów sypkich
Solitrend – niezawodny pomiar wilgotności kruszyw i materiałów sypkich
Łatwość montażu, fabryczna kalibracja i natychmiastowa gotowość do pracy to cechy nowych czujników Solitrend. Ciesz się pomiarem online z dokładnością dorównującą tej z laboratorium.
Dodatkowe bezpieczeństwo procesów higienicznych
Dodatkowe bezpieczeństwo procesów higienicznych
Pierwsze urządzenie do ciągłego pomiaru grubości warstwy osadu - Liquitrend QMW43. Zapewnij bezpieczeństwo produktu, popraw jakość i zwiększ dostępność instalacji.
Najwyższa jakość pomiaru i bezpieczeństwo procesów
Najwyższa jakość pomiaru i bezpieczeństwo procesów
Liquiline Control CDC90 - automatyczny system do obsługi punktów pomiaru pH i redoks z czyszczeniem i kalibracją
Niezawodna jakość i spójność pomiarów gwarancją bezpieczeństwa
Niezawodna jakość i spójność pomiarów gwarancją bezpieczeństwa
Endress+Hauser poprzez odpowiednią konstrukcję systemów pomiarowych oraz zgodność z wymogami obowiązujących standardów Endress+Hauser zapewnia najwyższą niezawodność analiz jakościowych produktów w biotechnologii i farmacji.
Memosens 2.0 - łatwa obsługa, bezpieczeństwo, podłączenie do sieci
Memosens 2.0 - łatwa obsługa, bezpieczeństwo, podłączenie do sieci
Memosens 2.0 firmy Endress+Hauser łączy najnowocześniejsze technologie z maksymalnym komfortem użytkowania
Automatyczne stacje poboru próbek cieczy
Automatyczne stacje poboru próbek cieczy
Endress+Hauser od lat wspiera branżę wodno-ściekową oraz przemysł, oferując automatyczne stacje poboru próbek. Dzięki naszym urządzeniom pobieranie i przechowywanie próbek jest niezwykle proste, a także akceptowane przez laboratoria.
Analiza fizykochemiczna cieczy
Analiza fizykochemiczna cieczy
Kompleksowa oferta urządzeń do pomiaru wszystkich parametrów analitycznych
Do pobrania
Analiza cieczy
Czujniki i przetworniki do pomiaru pH/redoks, tlenu, przewodności, mętności oraz pomiaru chloru - zalecenia montażowe oraz oferta usług
Platforma Liquiline pozwala na zmniejszenie kosztów magazynowania części zamiennych, skrócenie czasu instalacji i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania!
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .