Analizatory ramanowskie pozwalają na uzyskanie wiarygodnych i dokładnych danych pomiarowych, niezbędnych ciągłej kontroli bezpieczeństwa i wydajności krytycznych procesów. Wysoko cenione za najwyższą dokładność analizy składu chemicznego substancji i najwyższą dokładność, analizatory ramanowskie firmy Endress+Hauser Optical Analysis, służą do pomiarów in situ w czasie rzeczywistym i stanowią skalowalną platformę analityczną możliwą do wdrożenia w skali laboratoryjnej, jak i przemysłowej. Poznaj naszą bogatą ofertę, korzystając z narzędzia do wyszukiwania produktów.
You've viewed 8 of 32 products
Jak dobrać analizator ramanowski?
Nasze analizatory i sondy Ramana są stosowane w biotechnologii, przemyśle spożywczym, chemicznym oraz naftowo-gazowym i są zoptymalizowane pod kątem analizy ciał stałych, cieczy, gazów i emulsji, co zapewnia wysoką wydajność pomiaru zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i procesowych. Mogą być dostosowane do warunków w punkcie pomiarowym w danej aplikacji, co zapewnia wiarygodność analiz składu chemicznego niezależnie od sposobu montażu.
Asortyment wyrobów Raman Rxn
Analizatory Raman Rxn
- Możliwość konfiguracji maks. czterech kanałów pomiarowych
- Długości fali lasera: 532 nm, 785 nm lub 1000 nm
- Przyjazne dla użytkownika wbudowane oprogramowanie do intuicyjnego sterowania za pomocą ekranu dotykowego lub poprzez interfejs sieciowy
- Łatwe przeniesienie metody pomiary ze skali badawczo-rozwojowej do laboratoryjnej i produkcyjnej
- Dopuszczenia: CSA, ATEX, IECEx
Sondy i optyka do analizatorów Raman Rxn
- Elastyczny wybór trybu pomiaru - in-line, on-line lub at-line
- Wysokiej jakości materiały w kontakcie z medium, odporne na korozję
- Pomiary bezkontaktowe i zdalne
- Pomiar nieinwazyjny, nieniszczący
Asortyment sond Ramana
Wprowadzenie do technologii pomiarów ramanowskich
Technologia ramanowska wykorzystuje światło laserowe o specyficznej długości fali, które wskutek wzajemnego oddziaływania z cząsteczkami medium ulega rozproszeniu. Wskutek przekazywania energii, niewielka część światła laserowego ulega przesunięciu (nazywanego przesunięciem Ramana). Fotony światła rozproszonego wstecznie są wykrywane i filtrowane poprzez separację światła Ramana. Detektor typu CCD identyfikuje "odcisk palca" związków chemicznych i określa ilość każdego z nich, dzięki czemu jest to doskonała technika dokładnego oznaczania składu chemicznego.
Komponenty systemy ramanowskiego
System ramanowski obejmuje cztery komponenty: analizator, sondy, oprogramowanie i komponent służący do analizy danych.
Sercem systemu jest analizator Ramana, zawierający laser, spektrometr i wbudowany kontroler. Sondy są oczami lub oknami pozwalającymi na wgląd w przebieg procesu. Oprogramowanie jest mózgiem systemu, kontrolującym generowanie danych. Model kalibracyjny przekształca surowe dane pomiarowe w dane zrozumiałe dla użytkownika. Wszystkie cztery komponenty współpracują ze sobą i tworzą kompletny system Ramana.
Korzyści
- Wbudowane oprogramowanie sterujące: Steruje pomiarami w trybie inline, online lub at-line w czasie rzeczywistym, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
- Możliwość zastosowania zarówno w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej: Pozwala na wgląd w proces i zwiększenie jego wydajności, celem zapewnienia jakości produktu podczas przenoszenia ze skali laboratoryjnej do skali przemysłowej.
- Rozwiązania do pomiaru próbek w różnorodnych aplikacjach: Długoterminowa stabilność pomiarów procesów w branży chemicznej, produkcji polimerów, gazowej i naftowej, spożywczej, farmaceutycznej, monitoring in situ bioprocesów (hodowle komórkowe, procesy fermentacji, obróbka poprodukcyjna).
- Pomiary próbek różnych mediów: Możliwość chemicznej analizy próbek substancji stałych, cieczy i gazów za pomocą sond światłowodowych w dowolnych warunkach montażu.
- Niezawodny system zapewnienia zgodności i zarządzania: Zapewnij płynne wdrożenie systemu cGMP dzięki współpracy z jedyną firmą specjalizująca się w spektroskopii ramanowskiej, posiadającą certyfikat ISO:9001:2015, ISO14001:2015 oraz ANSI Z10-2012.