Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie sondy Raman Rxn-10 z zamontowaną optyką bezkontaktową: widok od przodu w prawą stronę

Optyka bezkontaktowa do sond ramanowskich

Chroń próbki dzięki pomiarom bezkontaktowym

KNCO1
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Raman spectroscopy

  • Sampling probe compatibility

    Raman Rxn-10 probe

  • Sample interface

    Temperature: ambient

  • Pressure

    Ambient

  • Length

    Varies based on model

  • Diameter

    Varies based on model

  • Working distance

    NCO-0.4-NIR: 10 mm / 0.40 inch
    NCO-0.5-VIS: 12.5 mm / 0.50 inch
    NCO-1.3-VIS: 33 mm / 1.30 inch
    NCO-2.5-VIS: 64 mm / 2.52 inch
    NCO-3.0-NIR: 75 mm / 2.96 inch
    NCO-5.5-VIS/NIR: 140 mm / 5.52 inch