Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie światłowodowego kabla optoelektrycznego do sond ramanowskich ze złączem optoelektrycznym i sondą Rxn-10

Światłowodowe kable elektrooptyczne do sond ramanowskich

Innowacyjny kabel do sond ramanowskich zapewniający maksymalne zabezpieczenie przed światłem laserowym i umożliwiający łatwość montażu

KFOC1
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Raman spectroscopy

  • Temperature

    Range:
    -40 to 70 °C / -40 to 158 °F

  • Fiber optic cable

    Length: 5000 mm / 196.86 inch (custom lengths available)
    Bend radius: 152.4 mm / 6 inch