Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Memograph M RSG40 - Stacja graficznej rejestracji danych

Memograph M RSG40

RSG40
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada działania

    Advanced Graphic Data Manager

  • Funkcja

    The versatile solution with secure data recording, visualization and application-specific software packages.

  • Typ sygnału wejściowego

    20 analog (max) (U, I, TC, RTD, frequency, pulse)
    14 digital (max) (control, event and counting inputs)

  • Wyjście

    12 relays (max)
    2 analog output (max) (I, pulse)
    1 loop power supply

  • Interface

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Modbus RTU/TCP Slave
    Modbus RTU Master
    PROFIBUS DP

  • Storage/Recording

    internal memory
    SD card
    USB flash drive

  • Wyświetlacz

    TFT 7" colour graphic display

  • Housing

    panel mounting
    desktop housing
    field housing

  • Certyfikaty i dopuszczenia

    21 CFR Part 11
    Milk pasteurisation approval
    UL recognized
    CSA

  • Software package

    Batch software
    Waster water software
    Tele-alarm software
    Gas-steam-heat calculation
    Energy software (water + steam)
    Waste water + storm overflow + Tele Alarm
    Tele-alarm software + energy software (water + steam)

  • Zasada działania

    Energy manager

  • Funkcja

    Mass flow and energy calculation for Water and Steam.

  • Calculations

    Not defined

  • Number of applications

    Not defined

  • Data storage

    yes

  • Calculation standards

    Not defined

  • Communication

    Not defined

  • Zasilacz

    Not defined

  • Loop power supply

    24...28 V DC

  • Protection class

    IP30

  • Typ sygnału wejściowego

    4...20 universal
    6…14 digital

  • Wyjście

    2 analog

  • Wymiary (S x W x G)

    195.2 x 149.2 x 227.1 mm (7.69" x 5.87" x 8.94")

  • Działanie

    Jog shuttle on site and PC software ReadWin

  • Wyświetlacz

    Wide-screen TFT

  • Software functions

    Internal calculation for mass flow and energy

  • Certyfikaty i dopuszczenia

    CE
    EAC
    UL (US and CA)

  • Funkcja

    Mass flow and energy calculation for Water and Steam.

  • Certyfikaty

    CE,
    EAC,
    UL (US and CA)

  • Wejście

    4...20 universal, 6…14 digital

  • Wyjście

    2 analog

  • Wyjście przekaźnikowe

    6...12

  • Zasilanie pomocnicze

    24...28 V DC

  • Wymiary (WxHxD)

    195.2 x 149.2 x 227.1 mm
    (7.69" x 5.87" x 8.94")

  • Oprogramowanie

    Internal calculation for mass flow and energy

  • Obsługa

    Jog shuttle on site and PC software ReadWin

  • Wyświetlacz

    Wide-screen TFT

  • Inne

    Memory inside, balancing

  • Funkcje

    Signal analysis
    Interface / modem
    OPC-Server
    ReadWin 2000
    Mathematic formula editor
    energy package, water+steam

  • Maximal input

    20 analog (U, I, TC, RTD, Frequency, Pulse)
    14 digital (control, event and counting inputs)

  • Maximal output

    12 Relay
    2 Analog output (I, Pulse)
    1 Power loop supply

  • Rozdział faz

    RS 232
    RS 485
    Ethernet
    Modbus RTU
    Modbus TCP
    PROFIBUS DP
    USB

  • Storage/Recording

    Internal memory
    SD card
    USB Stick

  • Wyświetlacz

    TFT 7" colour graphic display

  • Obudowa

    panel mounting
    desktop housing
    Field housing

  • Zasilacz

    100...230 V AC +/-10%
    24V (-10%; +15%) AC/DC

  • Certyfikaty

    21 CFR 11
    Milk pasteurisation approval
    UL recognized
    CSA GP

  • Pakiet programowy

    Batch programme
    Waster water software
    Tele-Alarm software
    Gas-Steam-Heat calculation
    Energy package + Water + Steam
    Waste water + Storm overflow + Tele Alarm
    Tele-Alarm software + Energy package + Water + Steam