Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Fieldgate FXA320- Obiektowy serwer sieciowy do zdalnego monitorowania

Fieldgate FXA320

FXA320
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie
  • Funkcja

    Ethernet/analog or binary signal gateway with integrated Web server

  • Typ sygnału wejściowego

    2x 4...20 mA inputs, 2x binary inputs

  • Typ sygnału wyjściowego

    Ethernet 10Base-T/100Base-TX, analog modem, GSM/GPRS depending on type
    Web-Server

  • Typ sygnału na wyjściu przekaźnikowym

    1 relay for alarm or power saving

  • Zasilacz

    Voltage range: 85...253 V, 50/60 Hz.
    Voltage range: 20...60 VDC or 20...30 VAC.

  • Wymiary (S x W x G)

    45.0 mm x 108.0mm x 112.0 mm; (1.77" x 4.25" x 4.41")

  • Konfiguracja

    Via Web-Server

  • Successor

    Fieldgate FXA42