Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Ecograph T RSG35 - Rejestrator ekranowy

Ecograph T RSG35
Rejestrator ekranowy

Elektroniczna rejestracja, wizualizacja i monitorowanie wartości procesowych.

RSG35
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Data manager

  • Zasada działania

    Universal Graphic Data Manager

  • Funkcja

    Secure data recording made easy - Monitor, visualize, record and communicate process values - every measurement value counts!

  • Typ sygnału wejściowego

    12 analog (max) (U, I, TC, RTD, frequency, pulse)
    6 digital (max)

  • Wyjście

    6 relays (max)
    1 transmitter power supply

  • Interface

    RS232/485 (optional)
    Ethernet
    USB
    Modbus RTU/TCP Slave (optional)

  • Storage/Recording

    internal memory
    SD card
    USB flash drive

  • Wyświetlacz

    TFT 5.7" colour graphic display

  • Housing

    panel mounting
    desktop housing
    field housing

  • Certyfikaty i dopuszczenia

    UL recognized
    CSA

  • Software package

    mathematics

  • Zasada pomiaru

    Electronic Data Acquisition

  • Funkcje

    "Secure data recording and signal analysis
    Visualization
    Integrated web server for device set-up
    E-Mail notification
    100 ms scan rate
    Modular design for simple expansion
    Data readout and processing via Field Data Manager Software
    OPC server for indication of instantaneous values (optional)

  • Maximal input

    "12 Analog (U, I, TC, RTD, frequency, pulse)
    6 Digital"

  • Maximal output

    6 Relays
    1 Transmitter power supply´

  • Rozdział faz

    RS232/485 (optional)
    Ethernet
    USB
    Modbus RTU Slave (optional)
    Modbus TCP Slave (optional)

  • Storage/Recording

    Internal memory
    SD card
    USB flash drive

  • Wyświetlacz

    TFT 5.7" colour graphic display

  • Obudowa

    Panel
    desktop housing
    field housing

  • Zasilacz

    100…230 V AC +/-10%
    24V (-10%, +15%) AC/DC

  • Certyfikaty

    UL
    CSA GP

  • Pakiet programowy

    Mathematics