Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
TR10 uniwersalny termometr przemysłowy

RTD Thermometer TR10

TR10
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Resistance Temperature Detector

  • Charakterystyka / Aplikacja

    metric style
    modular temperature assembly
    universal range of application
    suitable for hazardous areas
    threaded process connection
    with neck
    incl. thermowell / protection tube (metal)
    can be used with StrongSens insert

  • Osłona czujnika

    welded protection tube

  • Wkład / sonda

    mineral insulated (MI), flexible

  • Średnica zewnętrzna osłony

    9,0 mm (0,35'')
    11,0 mm (0,43'')
    12,0 mm (0,47'')
    14,0 mm (0,55")
    15,0 mm (0,59")

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 10.000,00 mm (393,70'')

  • Materiał osłony

    1.4404 (316L)
    1.4571 (316Ti)
    Alloy C276 (2.4819)
    Alloy 600 (2.4816)

  • Powłoka opcjonalna

    Not defined

  • Przyłącze technologiczne

    male thread:
    G1/2"
    G3/4"
    G1"
    NPT1/2"
    NPT3/4"
    M20x1.5

  • Kształt końcówki

    straight
    reduced
    tapered

  • Chropowatość powierzchni Ra

    Not defined

  • Zakres temperatur pracy

    PT100 TF StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    at 20 °C: 75 bar (1088 psi)

  • Błąd pomiaru

    class A acc. to IEC 60751
    class AA acc. to IEC 60751

  • Czas odpowiedzi

    depending on configuration

  • Integration head transmitter

    yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX II1D Ex ia IIIC, II1G Ex ia IIC T6
    ATEX II1/2D Ex ia IIIC,II1G Ex ia IIC T6
    ATEX IECEx II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db
    ATEX II1G Ex ia IIC T6
    ATEX II 3 G Ex nA IIC T6, II3D
    NEPSI Ex ia IIC T6, Ex iaD 20 T85-T450
    IECEx Ex ia IIC T6 Ga/Gb
    UK II1D Ex ia IIIC Da, II1G Ex ia IIC T6 Ga
    UK II1/2D Ex ia IIIC Da/Db, II1G Ex ia IIC T6 Ga
    UK II1G Ex ia IIC T6 Ga
    UK II 3 G Ex nA IIC T6 Gc, II3D Ex tc IIIC Dc
    EAC Ex ia IIC T6 Ga + DIP
    NEPSI Ex nA IIC T6

  • Certyfikaty

    Gost Metrology
    SIL (transmitter only)