Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie termometru rezystancyjnego TH15

TH15
Modułowy termometr rezystancyjny, system amerykański

Najlepsza technika pomiaru temperatury do uniwersalnych zastosowań

TH15
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Resistance Temperature Detector

  • Charakterystyka / Aplikacja

    Industrial US style
    modular temperature assembly
    with extension
    to be used with existing thermowell

  • Osłona czujnika

    to be used with thermowell

  • Wkład / sonda

    mineral insulated (MI), flexible
    PTFE-insulated, rigid

  • Średnica zewnętrzna osłony

    Insert 1/4'' (6,35 mm)

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 41" (1041 mm)
    others on request

  • Materiał osłony

    Sensor sheath
    316/316L

  • Powłoka opcjonalna

    Not applicable

  • Przyłącze technologiczne

    Schutzrohranschluss
    Außen-Gewinde:
    NPT1/2"
    1-1/4"-18 UNEF

  • Kształt końcówki

    straight

  • Chropowatość powierzchni Ra

    Not defined

  • Zakres temperatur pracy

    PT100 WW:
    -200 °C … 600 °C
    (-328 °F … 1.112 °F)
    StrongSens:
    -50 °C … 500 °C
    (-58 °F … 932 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C … 200 °C
    (-58 °F … 392 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    class AA acc. to IEC 60751
    class A acc. to IEC 60751
    class B acc. to IEC 60751

  • Błąd pomiaru

    class A acc. to IEC 60751
    class B acc. to IEC 60751

  • Integration head transmitter

    yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Dopuszczenia Ex

    transmitter only
    FM IS
    CSA IS
    FM/CSA IS

  • Certyfikaty

    SIL (transmitter only)