Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie termopary TH52 ze stałym przewodem

TH52
Termopara ze stałym przewodem, system amerykański

Czujnik termoparowy w wersji ekonomicznej, do stosowania w wielu aplikacjach procesowych i laboratoryjnych

TH52
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    Standard acc. to ASTM E-230
    Special acc. to ASTM E-230

  • Czas odpowiedzi

    63% rt = 0.3 s

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    at 20°C: 40 bar (580 psi)'
    depends on configuration

  • Zakres temperatur pracy

    Type T:
    -270 °C ...400 °C
    (-454 °F ...752 °F)
    Type J:
    -210 °C ...1.200 °C
    (-346 °F ...2.192 °F)
    Type E:
    -270 °C ...1.000 °C
    (-454 °F ...1.832 °F)
    Type K:
    -270 °C ...1.372 °C
    (-454 °F ...2.500 °F)
    Type N:
    -270 °C ... 1.300 °C
    (-454 °F ...2.372 °F)

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 96" (2438 mm)
    others on request

Zastosowanie

Termopara ze stałym przewodem jest łatwa w instalacji i zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy, dzięki wiarygodnemu i dokładnemu pomiarowi temperatury w typowych procesach. Termometr ten jest stosowany w wielu procesach i w aplikacjach laboratoryjnych, m.in. wymiennikach ciepła, komorach spalania, czy suszarniach. Bez osłony, płaszcz czujnika pozostaje w bezpośrednim kontakcie z medium procesowym. Umożliwia to uzyskanie szybkiej i dokładnej odpowiedzi pomiarowej w przypadku szybkich zmian temperatury.

Termoelement izolowany ubitym proszkiem tlenku magnezu (MgO) jest stosowany w wielu aplikacjach procesowych i laboratoryjnych. Termopary mają szereg pożądanych cech, które czynią je doskonałym wyborem do zastosowań uniwersalnych i specjalnych.

Możliwe zastosowania czujników:

  • Wymienniki ciepła

  • Kotły paleniskowe i odzysknicowe

  • Komory spalania

  • Suszarnie

  • Gazy spalinowe

  • Stacje kompresorowe

  • Reaktory procesowe

Korzyści

  • Prosta struktura kodu zamówieniowego. Konkurencyjny stosunek jakości do ceny. Łatwe zamawianie i ponowne zamawianie. Pojedynczy kod zamówieniowy dla kompletnego punktu pomiarowego, obejmującego czujnik, osłonę i przetwornik

  • Lepsza izolacja galwaniczna większości przyrządów (napięcie przebicia: 2 kV)

  • Kompleksowy dostawca rozwiązań do pomiaru temperatury. Gotowy do natychmiastowego montażu!

  • Wysoka stabilność długoterminowa wszystkich przetworników iTEMP: ≤0.05%/rok

Segment Lean

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products