Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie termopary TH52 ze stałym przewodem

TH52
Termopara ze stałym przewodem, system amerykański

Czujnik termoparowy w wersji ekonomicznej, do stosowania w wielu aplikacjach procesowych i laboratoryjnych

TH52
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Thermocouple

  • Charakterystyka / Aplikacja

    US style
    cable probe
    process connection as compression fitting

  • Osłona czujnika

    without (not intended to use with thermowell)

  • Wkład / sonda

    mineral insulated (MI), flexible

  • Średnica zewnętrzna osłony

    1/16'' (1,59 mm)
    1/8'' (3,18 mm)
    3/16'' (4,76 mm)
    1/4'' (6,35 mm)

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 96" (2438 mm)
    others on request

  • Materiał osłony

    316
    Alloy 600

  • Powłoka opcjonalna

    Not applicable

  • Przyłącze technologiczne

    compression fitting:
    NPT1/8"
    NPT1/4"

  • Kształt końcówki

    straight

  • Chropowatość powierzchni Ra

    nicht definiert

  • Zakres temperatur pracy

    Type T:
    -270 °C ...400 °C
    (-454 °F ...752 °F)
    Type J:
    -210 °C ...1.200 °C
    (-346 °F ...2.192 °F)
    Type E:
    -270 °C ...1.000 °C
    (-454 °F ...1.832 °F)
    Type K:
    -270 °C ...1.372 °C
    (-454 °F ...2.500 °F)
    Type N:
    -270 °C ... 1.300 °C
    (-454 °F ...2.372 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    at 20°C: 40 bar (580 psi)'
    depends on configuration

  • Błąd pomiaru

    Standard acc. to ASTM E-230
    Special acc. to ASTM E-230

  • Czas odpowiedzi

    63% rt = 0.3 s

  • Integration head transmitter

    Not applicable