Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
TR24 Termometr rezystancyjny, wykonanie bez osłony i szyjki wydłużającej

RTD Thermometer TR25

TR25
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Charakterystyka / Aplikacja

    metric style
    modular temperature assembly
    threaded process connection
    without neck

  • Osłona czujnika

    without (not intended to use with thermowell)

  • Wkład / sonda

    mineral insulated (MI), flexible

  • Średnica zewnętrzna osłony

    6,0 mm (0,24'')

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 10.000,00 mm (393,70'')

  • Materiał osłony

    1.4404 (316L)

  • Powłoka opcjonalna

    Not defined

  • Przyłącze technologiczne

    male thread:
    G1/4"
    G1/2"
    NPT1/4"
    NPT1/2"

  • Kształt końcówki

    straight
    reduced

  • Chropowatość powierzchni Ra

    Not defined

  • Zakres temperatur pracy

    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C …400 °C
    (-58 °F …752 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    at 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Błąd pomiaru

    class A acc. to IEC 60751
    class AA acc. to IEC 60751

  • Czas odpowiedzi

    depending on configuration
    t50 = 2 s
    t90 = 5 s

  • Integration head transmitter

    yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Certyfikaty

    Gost Metrology
    SIL (transmitter only)