Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Termometry higieniczne

Czujniki temperatury w wykonaniu higienicznym do zastosowań w procesach sterylnych w branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, spożywczej i produkcji napojów

Termometry do zastosowań higienicznych

Nasze przyrządy do pomiaru temperatury i akcesoria w wykonaniu higienicznym oferują najwyższą wydajność pomiarową i spełniają surowe wymagania regulowanego przemysłu spożywczego, napojów i nauk przyrodniczych. Od uniwersalnych urządzeń kompaktowych po zaawansowane zespoły modułowe - nasza bogata oferta termometrów jest dostępna z szeroką gamą standardowych przyłączy procesowych, inteligentnych przetworników temperatury, osłon termometrycznych oraz odpowiednich międzynarodowych certyfikatów i dopuszczeń.

9 Produkty
Filtr

You've viewed 8 of 32 products

Termometry higieniczne

Dzięki naszej wyszukiwarce produktów możesz wyszukać odpowiedni przyrząd pomiarowy, oprogramowanie lub komponenty systemów AKPiA na podstawie cech produktu. Narzędzie Applicator służy do doboru konkretnego przyrządu na podstawie parametrów aplikacji pomiarowej.

Nasza oferta termometrów higienicznych

  • Urządzenia kompaktowe lub modułowe z wyświetlaczem lub bez wyświetlacza
  • Industry 4.0: Integracja w Netilion - ekosystemie IIoT opartym na chmurze
  • Heartbeat Technology , samokalibrujące się czujniki RTD
  • Inteligentne przetworniki temperatury, Bluetooth®, diagnostyka urządzeń
  • Higieniczne przyłącza procesowe (zaciski, systemy uszczelnień metal-metal, adaptery do wspawania, Varivent, złączki zaciskowe, ...)
  • Specjalistyczne osłony termometryczne (trójnik / kolano)
  • Krótki czas reakcji czujnika (t90: 1,5 s) zapewniający optymalną kontrolę procesu
  • Wysoka odporność na drgania (> 60 g) zapewnia bezpieczną i niezawodną pracę

Czujniki RTD do pomiaru temperatury w rurociągach, bioreaktorach, naczyniach lub zbiornikach są zalecane do krytycznych zastosowań sterylnych i ogólnych w sektorze farmaceutycznym, kosmetycznym i przemyśle spożywczym. Czujniki RTD dostarczają dokładnych i wiarygodnych danych na potrzeby bezpiecznych operacji w procesach produkcji, dystrybucji, obróbki, sterylizacji (SIP), czyszczenia (CIP) i produkcji, w tym fermentacji, wytwarzania pary, produkcji wody do iniekcji (WFI), wody oczyszczonej do celów farmaceutycznych (WPU) i innych.

Co to jest czujnik rezystancyjny (RTD) i jak działa?

Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD) to czujniki wykonane zazwyczaj z elementu platynowego, który charakteryzuje się zmianą rezystancji elektrycznej przy zmianie temperatury. Czujniki RTD do pomiaru temperatury procesu są zazwyczaj bardzo dokładne i zapewniają długotrwałą stabilność w zakresie temperatur od -200 °C do +600 °C. Najczęściej stosowane typy czujników RTD to Pt100 lub Pt1000. Standardowo czujniki RTD oferowane przez Endress+Hauser są zgodne z wymogami normy PN-EN 60751, klasa dokładności A.

Korzyści

  • Prostota:Nasze usługi wyboru produktów online pomagają znaleźć odpowiedni produkt i konfigurację dla danego zastosowaniaUrządzenia do pomiaru temperatury zaprojektowane i skonstruowane z myślą o standaryzacji, dostępności części zamiennych i łatwości konserwacjiPonad 50 higienicznych przyłączy procesowych dostępnych w standardzieMiędzynarodowe certyfikaty i dopuszczenia: ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z ATEX/IECEx, EAC, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI; normy higieniczne zgodnie z 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), TSE Certificate of Suitability
  • Unikalne innowacje techniczne: iTHERM QuickSens oraz TipSens : Najszybszy czas odpowiedzi czujnika RTD (t90: 1.5 s) iTHERM TrustSens : Samokalibrujący się, higieniczny czujnik RTD zapewniający niższe ryzyko i koszty w krytycznych procesach iTHERM StrongSens : Bardzo wytrzymały czujnik RTD o odporności na drgania >60g iTHERM QuickNeck : Osłona termometryczna z szybkozłączem umożliwia beznarzędziowy i łatwy demontaż wkładu czujnika w celu ponownej kalibracji
  • Możliwości połączeń:4...20 mA, HART®, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS®, PROFINET® Bezpieczny Bluetooth® i WirelessHART® Integracja ekosystemu IIoT w oparciu o chmurę Netilion