Wydajne i niezawodne monitorowanie jakości wody za pomocą systemu SWAS
Chroń swoje obiegi wodno-parowe, zmniejszając ryzyko osadzania się kamienia i korozji
Monitorowanie jakości wody w elektrowniach pozwala na utrzymanie wydajności pracy i maksymalne skrócenie czasu przestojów z powodu korozji i nieszczelności. Stały kontakt z wodą i parą wodną zwiększa ryzyko korozji i osadzania się kamienia na wszystkich powierzchniach metalowych. Dzięki odpowiedniemu oprzyrządowaniu do pomiaru i analizy jakości wody można zminimalizować takie ryzyko i uniknąć kosztownych napraw.
W czym możemy pomóc?
System analizy pary i wody Endress+Hauser (SWAS), dostarcza wszystkie niezbędne sygnały pomiarowe do sterowania procesem, oferuje znormalizowane rozwiązanie do wygodnego pobierania próbek i analizy wody w elektrowniach, skracając czas przestoju i zwiększając wydajność zakładu. Modułowy, skalowalny i łatwy w modernizacji, a także przystosowany do współpracy z technologią cyfrową Memosens np. do łatwej kalibracji, system SWAS zapewnia wiarygodne pomiary, wygodną konserwację i minimalizację czasu przestoju.
Dostępne są dwa rozwiązania panelowych systemów analitycznych: SWAS Customized (rozwiązanie indywidualne) i SWAS Compact (wstępnie zmontowane)
Jeden przetwornik dla wszystkich parametrów z SWAS Compact i wielokanałowych przetwornikach Liquiline
Możliwość przeprowadzania konserwacji w sposób predykcyjny dzięki funkcji obliczania pozostałej pojemności kationowej
Łatwa obsługa nawet przy niewielkim doświadczeniu technicznym
Aplikacje pomiarowe
Zapobieganie korozji systemu dzięki monitorowaniu pH
Wartość pH wody zasilającej ma bezpośredni wpływ na poziom korozji w obiegu wodno-parowym, przy czym wartości te mogą się różnić w zależności od lokalizacji w samym obiegu. Aby zapobiec korozji, operatorzy instalacji muszą zatem uważnie monitorować pH i prowadzić kondycjonowanie zgodnie z danym reżimem chemicznym pracy bloku lub kotła - najczęściej alkalicznym. Dla obiektów małej mocy może to być również reżim neutralny.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje unikatowe czujniki i przetworniki do wysokiej jakości pomiaru pH w wielu punktach obiegów wodno-parowych.
Monitoruj wartość pH nawet w wysoce alkalicznych mediach lub strefach zagrożonych wybuchem dzięki naszej szklanej elektrodzie OrbisintCPS11D wykorzystującej technologię Memosens
Opcjonalny pierścień solny umożliwiający zastosowanie w dejonizowanej wodzie o niskiej przewodności, np. w wodzie zasilającej kocioł
Ochrona turbin dzięki precyzyjnemu monitorowaniu krzemionki
Krzemionka może osadzać się na każdej powierzchni mającej kontakt z parą wodną, prowadząc do powstania stałej warstwy na łopatkach turbin co może powodować przegrzanie łopatek i uszkodzenia mechaniczne. Usuwanie osadów z krzemionki przy wykorzystaniu substancji chemicznych lub procesów mechanicznych pochłania cenny czas i zasoby.
Nasza wiedza ekspercka
Dzięki analizatorom Endress+Hauser możliwe jest ciągłe monitorowanie krzemionki w wielu punktach obiegów wodno-parowych.
Monitorowanie stężenia rozpuszczonego tlenu (DO) w celu zapobiegania korozji
Tlen może powodować korozję elementów obiegu wodno-parowego i może występować jedynie w ilościach śladowych (ppb). Aby zminimalizować korozję w alkalicznym środowisku pracy, tlen rozpuszczony usuwa się za pomocą mechanicznych procesów odpowietrzania oraz chemicznych substancji pochłaniających.
Nasza wiedza ekspercka
TechnologiaMemosens zastosowana w czujnikach stężenia tlenu w połączeniu z przetwornikiemLiquiline umożliwia niezawodne wzorcowanie w laboratorium, ułatwia konserwację i skraca do minimum czas przestoju punktu pomiarowego.
Zwiększenie bezpieczeństwa procesu i dostępności punktu pomiarowego
Minimalizacja czasu przestoju procesu podczas wymiany czujników dzięki ich automatycznemu rozpoznawaniu
Unikanie tworzenia się osadów poprzez wykrywanie zmian przewodności
Rozpuszczone substancje stałe obecne w obiegach wodno-parowych mogą powodować osadzanie się kamienia na urządzeniach i awarie techniczne. Przewodność czystej wody jest prawie zerowa i nawet niewielka ilość soli może znacznie zwiększyć korozję. Dlatego przewodności jest użytecznym wskaźnikiem ilości rozpuszczonych cząstek stałych i zanieczyszczeń spowodowanych np. przez przedostanie się wody chłodzącej i powietrza oraz możliwości tworzenia się kamienia kotłowego.
Nasza wiedza ekspercka
Kompaktowe lub dla uproszczenia montowane na panelu , wieloparametrowe przetworniki Endress+HauserLiquiline wykorzystują technologię czujników cyfrowychMemosens aby pomóc w wykrywaniu rozpuszczonych cząstek stałych w wielu punktach obiegu.
Uruchamiaj i obsługuj swoją instalację szybko i łatwo
Parametry monitorowania jakości wody (poziom pH, stężenie krzemianu, stężenie tlenu rozpuszczonego oraz przewodność) w obwodzie pary wodnej.
Korzyści
Wierzymy w inteligentne urządzenia, które chronią przed kosztownymi naprawami i niepotrzebnymi przestojami. W panelach SWAS zastosowano wysokiej klasy oprzyrządowanie w celu zagwarantowania ciągłości pracy obwodu pary wodnej. Panele są łatwe w montażu, uruchamianiu i obsłudze, a dzięki modułowej budowie mogą być dowolnie łączone.
50 %
dłuższy czas dostępności procesu dzięki cyfrowym urządzeniom Memosens zainstalowanym w panelach
3250 USD
dodatkowych oszczędności co 26 min w typowej instalacji gazowo-parowej 500 MW dzięki pomiarowi przewodności w próbce odgazowanej
50%
oszczędność czasu dzięki zintegrowaniu w układzie sterowania procesem paneli SWAS wyposażonych w przetworniki Liquiline
W wysokosprawnych (wielostopniowych) turbinach parowych siłowni energetycznych postępują procesy korozji, erozji i tworzenia się osadów kamienia kotłowego. Skorzystaj z naszych rozwiązań, aby zapobiec uszkodzeniu turbiny.
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Wydajność
Zoptymalizowany pomiar poziomu w obiegu wodno-parowym
Niewielka ilość pary wodnej przenosi dużą ilość energii, natomiast niewielka ilość wody wystarczy, aby uszkodzić turbinę. Dowiedz się, jak można zoptymalizować koszty cyklu życia obiegów wodno-parowych.
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Endress+Hauser pomoże Ci osiągnąć cele operacyjne w całym cyklu wodnym, łącząc innowacyjny zestaw instrumentów pomiarowych, usługi eksperckie oraz wiedzę branżową.
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Bardziej efektywna, bezpieczniejsza i niezawodna gospodarka mediami użytkowymi. Polegaj na Endress+Hauser jeśli chcesz zmodernizować swoje parowe systemy energetyczne i instalacje uzdatniania wody przemysłowej. Poznaj szczegóły naszej oferty.
Przemysł wydobywczy: wydobywanie zrównoważonej przyszłości
Przemysł wydobywczy: wydobywanie zrównoważonej przyszłości
Mimo niższej jakości rudy i wyzwań związanych z technologią wydobycia możemy pomóc Ci osiągnąć założone cele: redukcję kosztów produkcji, utrzymać bezpieczeństwo zakładu oraz zwiększyć poziom odpowiedzialności i zgodności z przepisami.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .