Zoptymalizowany pomiar poziomu w obiegu wodno-parowym
Mała ilość pary wodnej może zawierać znaczne ilości energii; mała ilość wody może uszkodzić turbinę
Para wodna jest często stosowana do przenoszenia energii cieplnej ze względu na jej liczne zalety — nie jest toksyczna ani łatwo palna, a instalacje do jej obsługi są tanie i nie wymagają dużych nakładów na konserwację. Niemniej jednak może dojść do uderzeń wodnych w przegrzewaczach wstępnych, wibracji, korozji i erozji, zmniejszenia wydajności przegrzewaczy pary oraz przeciążenia odwadniaczy. W rezultacie mogą wystąpić problemy z bezpieczeństwem systemu, wczesne awarie urządzeń, niska wydajność systemu parowego, częste wyłączenia kotłów oraz uszkodzenia rurociągów parowych i zaworów.
60 mln USD
Może być kosztem turbiny parowej 500 MW. Jeśli konieczna jest modernizacja turbiny, napotkane koszty mogą być równe kosztom początkowym.
W czym możemy pomóc?
Zapewniamy bezpieczną i efektywną pracę obiegu wodno-parowego oraz mamy rozwiązanie problemów z podciśnieniem i gęstością, które mają wpływ na pomiar poziomu. Oferujemy pełen asortyment rozwiązań, technologii i usług dopasowanych do każdego zastosowania. Nasza produkcja odbywa się z przestrzeganiem najwyższych standardów jakościowych, dzięki czemu możemy zagwarantować stałą jakość wykonania i kompatybilność.
Zwiększona wydajność i dostępność Twojej instalacji dzięki udoskonalonej kontroli poziomu
Redukcja zabiegów konserwacyjnych, a tym samym kosztów eksploatacyjnych
Skrócenie czasu planowania i składania zamówień
Minimalizacja kosztów załadunku i montażu (rozwiązania z komorami bypassowymi z zastosowaniem radarów falowodowych)
Pełna zgodność z normami bezpieczeństwa obowiązującymi w elektrowniach (np. SIL, PED, ASME))
Aplikacje pomiarowe
Skraplacz
Głównym zadaniem kondensatora pary jest skraplanie zużytej pary wodnej z turbiny niskociśnieniowej i przekształcanie jej w wodę, aby wykorzystać ją ponownie w kotle, jako wodę zasilającą. Próżnia i różnica temperatur pomiędzy wodą chłodzącą a parą w skraplaczu jest kluczem do generowania większej mocy, ale wymaga również przyjaznego dla użytkownika monitorowania i serwisowania oraz niezawodnego pomiaru poziomu w każdym momencie..
Nasza wiedza ekspercka
Aby rozwiązać problemy związane z podciśnieniem i konserwacją poziomowskazów, sprawdź nasze radary falowodowe Levelflex , jako doskonałą alternatywę dla tradycyjnych przetworników poziomu dp i poziomowskazów wyporowych.
Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki prostemu uruchamianiu i łatwej obsłudze
Użyj LevelflexFMP51 do dokładnego pomiaru poziomu nawet w warunkach próżni
Zbyt niski poziom wody może spowodować przegrzanie rur przegrzewacza, co może prowadzić do kosztownych napraw, przestojów i urazów personelu.. W przypadku zbyt wysokiego poziomu woda z kotła przedostaje się do nagrzewnicy lub turbiny, co może prowadzić do wysokich kosztów konserwacji, awarii turbiny bądź kotła lub zmniejszonej wydajności.
Nasza wiedza ekspercka
Kontrola poziomu wymaga zastosowania wysokiej klasy technik, takich jak radar falowodowy, ponieważ pomiar poziomu musi być dokładny i przekazany do systemu sterowania.. Wykorzystaj nasz LevelflexFMP54 do dokładnego pomiaru poziomu w ekstremalnych warunkach procesowych, takich jak wysoka temperatura i wysokie ciśnienie..
Podnieś poziom bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie ryzyka wyłączenia kotła
Zwiększ dyspozycyjność poprzez lepszą kontrolę poziomu
Zaufaj samoweryfikacji Heartbeat, aby upewnić się, że urządzenie jest w dobrej kondycji
Czy to w sieciach ciepłowniczych, zakładach przemysłowych czy dużych kompleksach budynków - kotły, zbiorniki i systemy rurowe są wszędzie ogrzewane lub chłodzone. Wymagane do tego systemy chłodzenia i ogrzewania pracują często przez całą dobę i zużywają ogromne ilości energii.
Nasza wiedza ekspercka
Oferujemy pakiet energetyczny, który zapewnia pełną przejrzystość co do tego gdzie i ile energii jest zużywane w danym systemie.
Poprawa dokładności i niezawodności pomiaru temperatury dzięki naszym modułowym czujnikom
Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych dzięki elektronicznemu sparowaniu czujników temperatury z kalkulatorami energii cieplnej EngyCalRH33 i EngyCalRS33
Proces obiegu pary wodnej z naciskiem na kontrolę poziomu
Korzyści
Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu w pomiarach obiegów wodno-parowych pomagamy naszym klientom zoptymalizować koszty cyklu życia oraz skrócić czas planowania i zaopatrzenia.. Naszym celem jest opracowywanie prostych, bezpiecznych i dokładnych rozwiązań, które przynoszą operatorom instalacji wymierne korzyści.
25%
redukcja kosztów dzięki pomiarowi poziomu za pomocą wysokiej jakości radaru falowodowego (GWR) montowanego w komorze pomiarowej na bypasie zbiornika
1-źródło
zakup wszystkich elementów u jednego dostawcy
100,000
rozwiązań pomiaru poziomu w bypaasie za pomocą Levelflex zainstalowanych na całym świecie
Przeglądaj naszą ofertę!
Analiza fizykochemiczna cieczy
Analiza fizykochemiczna cieczy
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Wydajność
Wydajne i niezawodne monitorowanie jakości wody za pomocą systemu SWAS
Korozja i osadzanie się kamienia są głównymi przyczynami awarii w obiegach wodno-parowych. Dlatego potrzebujesz niezawodnych rozwiązań, pozwalających na utrzymywanie reżimu chemicznego pracy bloku energetycznego.
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Zoptymalizuj swoje zasoby i zmaksymalizuj wydajność zakładu. Dowiedz się więcej!
Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Dzięki naszemu szerokiemu portfolio oprzyrządowania, rozwiązań i usług wspieramy klientów na drodze do zera netto: od wydajności i bezpieczeństwa procesów po zrównoważony rozwój i zgodność z przepisami.
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Bardziej efektywna, bezpieczniejsza i niezawodna gospodarka mediami użytkowymi. Polegaj na Endress+Hauser jeśli chcesz zmodernizować swoje parowe systemy energetyczne i instalacje uzdatniania wody przemysłowej. Poznaj szczegóły naszej oferty.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .