Zwiększenie bezpieczeństwa procesu wytwarzania stali dzięki dedykowanym urządzeniom pomiarowym i narzędziom oprogramowania
Wysokie temperatury, stopiony metal i ciężkie ładunki — wytwarzanie stali to bardzo wymagający proces, zarówno pod względem siły roboczej, jak i urządzeń. Operatorzy hut stali dokładają zatem wszelkich starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo i dostępność instalacji. Nie tylko po to, by zapobiec potencjalnie śmiertelnym wypadkom, ale także po to, by zagwarantować, że produkcja na niezwykle konkurencyjnym rynku nigdy nie ustanie. Do tego potrzebne są wytrzymałe urządzenia pomiarowe dostarczające wiarygodne dane oraz inteligentne rozwiązania do sterowania procesem.
1.63 mil.
tonnes of crude steel
were produced worldwide in 2016. This is an increase by 0,8% compared to 2015 according to the World Steel Association.
Nasi specjaliści ds. projektowania procesu pomagają klientom w doborze najlepszego oprzyrządowania optymalnie dostosowanego do wymogów branży, a także w zapewnieniu zgodności z normami bezpieczeństwa funkcjonalnego PL-EN 61508 (system klasyfikacji zagrożeń związanych z procesem — poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (ang. Safety Integrity Level)) oraz PL-EN 61511 (system zapewnienia bezpieczeństwa procesu przy wykorzystaniu oprzyrządowania — system służący bezpieczeństwu (ang. Safety Instrumented Systems)) zgodnie z normą PN-EN 13849. Oferujemy kompleksowy pakiet usług i rozwiązań opartych na ponad 60 latach doświadczenia.
Bezpieczny monitoring najważniejszych obwodów wody chłodzącej
Pomiar poziomu kwasu i zabezpieczenie zbiorników przed przelaniem
Przyrządy z certyfikatem SIL
Monitorowanie on-line punktów pomiarowych
Aplikacje pomiarowe
Bezpieczny monitoring najważniejszych obwodów wody chłodzącej
Awarie w obiegu wody mogą być bardzo niebezpieczne zarówno dla sprzętu, jak i personelu. Szczególnie w hucie stali, gdzie są one wykorzystywane do kontroli bardzo wysokich temperatur i chłodzenia różnego rodzaju lanc tlenowych w konwertorach oraz paneli ściennych i dachowych elektrycznych pieców łukowych. Również jakość wody musi być regularnie monitorowana, aby zapobiec rozwojowi glonów lub nawet bakterii zakaźnych, takich jak legionella.
Nasza wiedza ekspercka
Czujniki do monitorowania tych procesów zostały opracowane tak, aby wytrzymać trudne warunki panujące w hucie stali.
Nasze rozwiązanie do wykrywania wycieków mierzy wlotowe i wylotowe natężenia przepływu w obwodzie za pomocą odpowiednich przepływomierzy, elektromagnetycznych lub ultradźwiękowych. Temperatury na wejściu i wyjściu obwodów są uzyskiwane z czujników zamontowanych w pobliżu przepływomierzy..
Jakość wody w obiegu chłodzącym jest kontrolowana poprzez monitorowanie parametrów takich jak pH, odkładanie się krzemianów i tlenu. Nasza oferta rozwiązań do analizy cieczy, obejmująca czujniki i przetworniki cyfrowe, umożliwia uzyskanie wiarygodnych pomiarów.
Pomiar poziomu kwasu i zabezpieczenie zbiorników przed przelaniem
Wytwarzanie wysokiej jakości blach obejmuje ich wytrawianie. Ten etap procesu wykorzystuje różne rodzaje kwasów do usuwania zanieczyszczeń. Praca z tymi kwasami stanowi zagrożenie dla środowiska i bezpieczeństwa. Szczególnie ważne jest ścisłe monitorowanie zbiorników do przechowywania kwasów, aby zapobiec ich przelaniu.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje radarowe przetworniki poziomu, które są specjalnie zaprojektowane, aby wytrzymać agresywne media i wspierać Cię w instalacji, abyś mógł uzyskać wiarygodne wyniki. Oferujemy również kompletne rozwiązanie automatyzacji zabezpieczania przed przelaniem, które pomoże Ci spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa, a także zaoszczędzić czas i pieniądze.
Kontrola procesu jest tak dobra, jak zastosowane w tym celu przyrządy i urządzenia. Aby ocenić czujnik, operatorzy mogą polegać na standardach branżowych, takich jak IEC 61511. Norma ta opisuje poziomy integralności bezpieczeństwa (SIL), które stanowią ustalony punkt odniesienia dla nienaruszalności bezpieczeństwa systemu.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser posiada jedną z najbogatszych ofert przyrządów z certyfikatem IEC 61508, projektowanych i tworzonych zgodnie z normami pod kątem bezpieczeństwa. W zakresie rozwoju sprzętu i oprogramowania wdrożyliśmy ustandaryzowane procedury pozwalające na uniknięcie błędów systematycznych i kontrolowanie przypadkowych awarii. Dowiedz się więcej o portfolio urządzeń z certyfikatem SIL.
Monitorowanie on-line punktów pomiarowych
Jednym z podstawowych sposobów na poprawę bezpieczeństwa pracowników jest skrócenie czasu spędzanego w strefach niebezpiecznych.
Nasza wiedza ekspercka
Nowe, cyfrowe technologie pomiarowe online pozwalają na zdalną kontrolę procesów. Firma Endress+Hauser opracowała różne usługi cyfrowe, aby wspierać Twoje działania..
Dowiedz się więcej o cyfrowych usługach Netilion oraz naszych przemysłowych tabletach dla wygodnego monitorowania i konfiguracji aparatury obiektowej.
Bezpieczeństwo i dostępność instalacji to niezwykle istotne obszary wymagające współpracy z godnym zaufania partnerem, dla którego bardziej niż krótkoterminowy zysk liczy się nawiązanie trwałej relacji z klientem. Endress+Hauser od ponad 60 lat współpracuje z przedsiębiorstwami zajmującymi się wytwarzaniem stali w ponad 100 krajach. Nasze urządzenia i rozwiązania — zaprojektowane zgodnie z wymogami konkretnych branż — są niezawodnie stosowane na całym świecie.
200 000+
czujników temperatury zainstalowanych w wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa instalacjach do wytwarzania stali na całym świecie.
55,000
inteligentnych czujników zintegrowanych w ramach 65 projektów optymalizacji cyfrowej.
2,6 mln
urządzeń przemysłowych dostarczonych do przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem surowców mineralnych i metalicznych od 2007 r.
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Bezpieczeństwo
Wzrost bezpieczeństwa w kopalni, przy jednoczesnym utrzymaniu wydajności
Zwiększenie bezpieczeństwa wydobycia przy jednoczesnym zagwarantowaniu wydajności przy użyciu oprzyrządowania cyfrowego zgodnego z SIL.
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Endress+Hauser pomoże Ci osiągnąć cele operacyjne w całym cyklu wodnym, łącząc innowacyjny zestaw instrumentów pomiarowych, usługi eksperckie oraz wiedzę branżową.
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Twój partner spełnia globalne przepisy dotyczące higieny, zapewnia stałą jakość produktów, a jednocześnie oszczędza zasoby i obniża koszty.
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Ty dostarczasz energię - my dostarczamy wiedzę praktyczną opartą na znajomości aplikacji w elektrowniach parowych (opalanych węglem, gazem lub olejem), gazowo-parowych, siłowni na paliwa alternatywne, hydroelektrowni, czy siłowni jądrowych.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .