Zmniejsz nakłady pracy i koszty oraz zwiększ wydajność, wdrażając rozwiązania cyfrowe
Monitorowanie i analiza wody i ścieków wymaga ciągłego, precyzyjnego pomiaru parametrów ilościowych i jakościowych. Inteligentne urządzenia w połączeniu z rozwiązaniami cyfrowymi tworzą nowe sposoby na sprostanie wyzwaniom przemysłowym. Zdalny dostęp do danych dotyczących zakładu, procesu i pomiarów - w dowolnym miejscu i czasie - oferuje możliwość obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności. Ponadto monitorowanie i analiza tych danych umożliwia wdrożenie planowania działań prewencyjnych.
Ponad 90%
danych z instalacji produkcyjnej pozostaje nieużytych. Źródło: Analiza Endress+Hauser
W czym możemy pomóc
Inteligentne zarządzanie wodą sprawia, że uzdatnianie wody jest bardziej efektywne i bezpieczniejsze dla konsumentów dzięki ciągłemu gromadzeniu danych, alarmom i środkom zapobiegającym powstawaniu problemów. Doświadczenie branżowe Endress+Hauser i szeroka oferta produktów wspierają Cię w optymalizacji procesów i wydajności. Wdrożenie inteligentnych czujników i rozwiązań cyfrowych może pomóc Ci w
wykrywać, mierzyć i zapisywać dane
komunikować się i współdziałać z różnymi systemami
monitorować sytuację, umożliwiać szybkie reagowanie i rozwiązywanie problemów
chronić systemy, urządzenia i dane przed cyberatakami
Aplikacje pomiarowe
Wykrywanie i dostęp do danych z obiektów
W zależności od wielkości zakładu, nowoczesna oczyszczalnia ścieków ma od 50 do 1000 punktów pomiarowych do pomiaru i kontroli procesów. Oprócz rzeczywistych wartości pomiarowych, przyrządy te mogą dziś dostarczać innych cennych danych i informacji.
Nasza wiedza ekspercka
Pierwszym krokiem jest zrozumienie, co jest zainstalowane na obiekcie, a następnie udostępnienie danych do ich gromadzenia. Endress+Hauser pomoże Ci dowiedzieć się, jakie urządzenia znajdują się w Twojej oczyszczalni i jakie funkcje oferują.
Nasza aplikacja Operations App daje Ci dostęp do bazy instalacyjnej Endress+Hauser - gdziekolwiek jesteś, kiedykolwiek tego potrzebujesz. Wystarczy zeskanować kod QR lub wpisać numer seryjny urządzenia. Szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji.
Obiekt przemysłowy, to źródło ogromnych ilości danych od wszystkich dostawców. Chcesz mieć dostęp do tych danych, aby móc je przekształcić w wartościowe informacje.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje szerokie portfolio inteligentnych urządzeń, które domyślnie obsługują scenariusze cyfrowe. Dla innych urządzeń mamy atrakcyjną ofertę umożliwiającą podłączenie dowolnego czujnika do naszego ekosystemu.
Łatwa obsługa: intuicyjna obsługa za pomocą Endress+Hauser SmartBlue App oraz interfejsu Bluetooth®.
Poznaj nasz inteligentny moduł interfejsu WirelessHART i/lub Bluetooth® FieldPort SWA50, który umożliwia łatwe i szybkie podłączenie do urządzeń HART.
Podłącz urządzenia Bluetooth Endress+Hauser do opartego na chmurze ekosystemu Industrial IoT Netilion za pomocą FieldEdge SGC200.
Podłącz swoje urządzenia obiektowe do opartego na chmurze ekosystemu Industrial IoT Netilion za pomocą przemysłowego urządzenia brzegowego FieldEdge SGC500.
Przechowywanie, monitorowanie i zarządzanie Twoimi informacjami
Teraz, kiedy masz dostęp do danych z obiektu, co możesz z nimi zrobić? Jak możesz przekształcić dane w wartościowe informacje?
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser pomaga zrozumieć, jak działają Twoje urządzenia pomiarowe, zdalnie monitorując ich stan i działanie, poprzez natychmiastowe alarmy, ostrzeżenia i powiadomienia oraz poprzez przekształcanie informacji w użyteczne dane.
Dogłębny wgląd w urządzenie w celu optymalizacji procesu i monitorowania stanu dzięki Heartbeat Technology
Inteligentne zarządzanie wodą i cyfrowa transformacja niosą ze sobą również zagrożenia. Wykorzystanie inteligentnych czujników, aplikacji i aplikacji opartych na chmurze to tylko kilka przykładów. Bezpieczeństwo Twojego systemu, instalacji i danych ma najwyższy priorytet.
Nasza wiedza ekspercka
Zapewnienie dostępności zakładu przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka wewnętrznego i zewnętrznego oraz bezpieczeństwa danych wymaga partnera z odpowiednią wiedzą. Jako Twój zaufany partner, Endress+Hauser może poprowadzić Cię w cyfrowej podróży.
Zapewnij bezpieczeństwo swojego zakładu i zwiększ bezpieczeństwo cybernetyczne dzięki sprawdzonej wiedzy Endress+Hauser certyfikowanej zgodnie z normami takimi jak IEC 62443-4-1, ISO 27001, ISO 27017. Dowiedz się więcej o naszej certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.
Wykrywaj i mierz w terenie, przekazuj informacje i wykorzystuj je.
Korzyści
Endress+Hauser ma prawie 70 lat doświadczenia, jeśli chodzi o wyzwania związane z przemysłem wodnym. Na całym świecie klienci z branży wodno-ściekowej ufają naszej wiedzy, naszym pracownikom i naszemu dedykowanemu portfolio produktów, usług i rozwiązań. Łącząc to doświadczenie i wiedzę, możemy pomóc w optymalizacji procesów wszędzie tam, gdzie czujniki dostarczają cennych informacji.
BWT supplies complete skids for ultra-pure water treatment along with online documentation for the components installed in the skid. Netilion sends the necessary files to the BWT portal.
Dzięki rozwiązaniu Netilion Network Insights, dyspozytorzy sieci wodociągowej w Oberzent, korzystając z dostępnej w chmurze konsoli operatorskiej, mogą obecnie kontrolować wszystkie punkty danych na swej sieci, bez konieczności przyjazdu na obiekt.
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .