Przegląd korzyści
-
Fabrycznie zmontowane panele to kompletne rozwiązania do kontroli procesów produkcji wody pitnej. Umożliwiają one bezpieczny i wiarygodny pomiar najważniejszych parametrów wody pitnej, takich jak zawartość tlenu rozpuszczonego, mętność, pH i przewodność. Standardowe przewody rurowe, armatury i przyłącza procesowe upraszczają integrację z dowolną instalacją procesową. Łatwe planowanie i montaż, szybkie uruchomienie i bezpieczeństwo przy doborze technologii pomiarowej.
-
Wszystko z jednego źródła
Łatwe zamawianie wszystkich komponentów do monitorowania wody pitnej: fabrycznie zmontowany panel, wszystko od jednego dostawcy.
-
Zawsze gotowy do pomiarów
Dzięki fabrycznie wzorcowanym czujnikom, panel do pomiarów wody pitnej jest gotów do natychmiastowego użycia. Armatura z wbudowanym sygnalizatorem przepływu zapewnia brak przerw w pomiarach.
-
Maksymalna elastyczność
Modułowa konstrukcja rozwiązania umożliwia doskonałe dostosowanie do wymagań instalacji procesowej i zapewnia maksymalną elastyczność w przypadku późniejszej rozbudowy punktu pomiarowego.
-
Łatwy montaż i uruchomienie
Dzięki panelowi do monitorowania wody pitnej produkcji Endress+Hauser montaż i uruchomienie punktu pomiarowego jest proste: należy przykręcić gotowy układ pomiarowy do ściany, podłączyć zasilanie i dopływ wody - to wszystko.
Szczegółowe informacje dot. pakietu
Komponenty i wstępna konfiguracja
-
Oznaczenia zgodności
Aby zapewnić kompatybilność komponentów ze sobą, nadano im określone oznaczenia zgodności. Otwarte parametry dają swobodę indywidualnej konfiguracji.
Komponenty można konfigurować w ramach pakietu w koszyku -
Komponenty1
Technical Special Product Analysis CSOL
Oznaczenia zgodności:CSOL-PA2WP1>>Parameter, Transmitter:SGPH/ORP>>Service:HBTAG/bus address presetting>Bundle specification:TCBundle 13 CDP20 multi-parameter, oxygen PanelDescription:PPanelApplication:A2Drinking waterModification:WP1Wetted parts (plastic) -
2
- F
- L
- E
- X
4-kanałowy przetwornik pomiarowy
Liquiline CM444Oznaczenia zgodności:CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _Dopuszczenia:AAdla stref niezagrożonych wybuchemWejścia czujników:M44x czujnik cyfrowy MEMOSENSDodatkowe opcje:FG2x wej. binarne, 2x wyjście binarne -
3
- F
- L
- E
- X
Czujnik do pomiaru mętności wody pitnej i procesowej
Turbimax CUS52DOznaczenia zgodności:CUS52D-AA1BA2Dopuszczenia:AAdla stref niezagrożonych wybuchemMetoda pomiarowa:1ISO 7027, IRPrzyłącze procesowe:Bzacisk 2"Przewód:Aumocowany na stałe, luźne końcówkiDługość przewodu:23m -
4
- F
- L
- E
- X
Cyfrowa elektroda pH Memosens CPS11E
Oznaczenia zgodności:CPS11E-AA7A _ 2Dopuszczenia:AAdo stref niezagrożonych wybuchemTyp elektrody:7Wersja bazowa, punkt zerowy pH 7,0, czujnik temperatury NTC 30kZakres pomiarowy:A1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)Długość:2120mm -
5
- F
- L
- E
- X
Cyfrowy czujnik tlenu Memosens COS22E
Oznaczenia zgodności:COS22E-AA _ AA _ _Approval:AANon-hazardous areaCap Characteristic:AAStainless steel -
6
- F
- L
- E
- X
Cyfrowy czujnik przewodności
Memosens CLS21EOznaczenia zgodności:CLS21E-AAGA11Approval:AANon-hazardous areaProcess Connection:GAThread G1"Material:11Sensor PES, electrodes Graphite -
7
Cyfrowy przewód pomiarowy
CYK10Oznaczenia zgodności:CYK10-A011Dopuszczenia:Adla stref niezagrożonych wybuchemDługość kabla:011,5mPodłączenie kabla:1przewody do listwy zaciskowej
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
4-kanałowy przetwornik pomiarowy
Liquiline CM444
Przetwornik Liquiline CM444 umożliwia podłączenie maks. 4 dowolnych czujników Memosens służących do pomiaru ponad 12 parametrów. Posiada funkcję automatycznego rozpoznawania podłączonych czujników, jest elastyczny w rozbudowie i wykorzystuje standardowe części zamienne, podobnie jak wszystkie pozostałe urządzenia platformy Liquiline. Dzięki możliwości podłączenia dodatkowych modułów wejść, wyjść, kontrolerów i modułów matematycznych, umożliwia nawet sterowanie systemami czyszczenia i pompami dozującymi. Heartbeat Technology pomaga znaleźć idealną równowagę pomiędzy dyspozycyjnością punktu pomiarowego a kosztami konserwacji.
-
Zasada pomiaru
Potentiometric
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP 67
-
Wielkości wejściowe
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
-
Zasada pomiaru
Sensor ORP / Redox
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP 67
-
Wielkości wejściowe
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
-
Zasada pomiaru
Conductive
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP 67
-
Wielkości wejściowe
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
-
Zasada pomiaru
Amperometric oxygen measurement
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Wielkości wejściowe
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Etherne -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
-
Zasada pomiaru
Free chlorine
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Wielkości wejściowe
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
-
Zasada pomiaru
Single beam scattered light
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP 67
-
Wielkości wejściowe
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
-
Zasada pomiaru
Ultrasonic sensor
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP 67
-
Wielkości wejściowe
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
-
Zasada pomiaru
Potentiometric / ISE
-
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Wielkości wejściowe
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional
Czujnik do pomiaru mętności wody pitnej i procesowej
Turbimax CUS52D
Turbimax CUS52D jest inteligentnym czujnikiem o laboratoryjnej dokładności, który może działać bez nadzoru we wszystkich punktach pomiarowych instalacji wodnej. Dzięki higienicznej, samoczyszczącej konstrukcji można zamontować go bezpośrednio w rurociągu. W ten sposób można zaoszczędzić na kosztownych instalacjach bypassowych i uniknąć strat produktu. Dzięki cyfrowej technologii Memosens czujnik Turbimax CUS52D łączy maksymalną integralność procesu i danych z prostą obsługą. Umożliwia wykonanie dokładnego wzorcowania laboratoryjnego i upraszcza diagnostykę prewencyjną.
-
Zasada pomiaru
Single beam scattered light
-
Aplikacja
Turbidity measurement in:
Drinking and process water
Saline water
Utilities of all industries -
Montaż
Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels
-
Konstrukcja
40 mm sensor
-
Wymiar
40 mm design, hygienic Clamp-version
320 x 40 mm -
Materiał
Stainless steel version: 1.4404
Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
Optical windows: sapphire
O-rings: EPDM -
Zakres pomiarowy
0.000 to 4000 FNU
-
Ciśnienie procesu
Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs (7.3 to 145 psi abs)
Plastic version: 0.5 to 6 bar abs (7.3 to 87 psi abs) -
Stopień ochrony
IP68
-
Wyjście
Memosens
-
Zasada pomiaru
Single beam scattered light
-
Aplikacja
Turbidity measurement in:
Drinking and process water
Saline water
Utilities of all industries -
Montaż
Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels
-
Zakres pomiarowy
0.000 to 4000 FNU
-
Zasada działania
Nephelometric turbidity sensor (90° scattering) according to ISO7027
-
Konstrukcja
40 mm sensor
-
Materiał
Stainless steel version: 1.4404
Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
Optical windows: sapphire
O-rings: EPDM -
Wymiar
40 mm design, hygienic Clamp-version
320 x 40 mm -
Temperatura procesu
Stainless steel version: -20 to 85 °C (0 to 185 °F)
Plastic version: -20 to 60°C (-4 to 140 °F) -
Ciśnienie procesu
Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs
(7.3 to 145 psi abs)
Plastic version: 0.5 to 6 bar abs
(7.3 to 87 psi abs) -
czujnik temperatury
Stainless steel version:-20 to 85 °C
(0 to 185 °F)
Plastic version: -20 to 60°C
(-4 to 140 °F) -
Stopień ochrony
IP68
-
Wyjście
Memosens
-
Dodatkowe dopuszczenia
ISO 7027
Cyfrowa elektroda pH Memosens CPS11E
Memosens CPS11E to cyfrowa elektroda pH do standardowych zastosowań w stabilnych warunkach procesu. Zapewnia wiarygodny pomiar nawet skrajnych wartości pH oraz w strefach zagrożonych wybuchem. Dzięki cyfrowej technologii Memosens 2.0, elektroda jest niewrażliwa na wpływ wilgoci i może być wzorcowana w warunkach laboratoryjnych, co zwiększa bezpieczeństwo procesu i upraszcza obsługę. Możliwość przechowywania większej ilości danych kalibracyjnych i procesowych pozwala na realizację strategii konserwacji prognozowanej. Elektroda ma małe wymagania konserwacyjne i długą trwałość, charakteryzuje się doskonałym stosunkiem jakości do ceny.
-
Zasada pomiaru
Potentiometric
-
Aplikacja
Long-term monitoring and limit control in processes with stable process conditions
Water and wastewater treatment -
Charakterystyka
Digital pH electrode for standard applications in process and environmental technology with dirt-repellent PTFE ring junction and built-in temperature sensor
-
Zakres pomiarowy
Application A
• pH: 1 to 12
Application B
• pH: 0 to 14
Application F
• pH: 0 to 10 -
Zasada działania
Gel compact electrode with PTFE ring junction
-
Konstrukcja
All shaft lengths with temperature sensor
Advanced gel technology -
Materiał
Sensor shaft: Glass to suit process
pH membrane glass: Type A, B, F
Metal lead: Ag/AgCl
Aperture: Ring-shaped PTFE junction, sterilizable
O-ring: FKM
Process coupling: PPS fibre-glass reinforced
Nameplate: ceramic metal oxide -
Wymiar
Diameter: 12 mm (0.47 inch)
Shaft length: 120, 225, 360 and 425 mm
(4.72, 8.86, 14.17 and 16.73 inch) -
Temperatura procesu
Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F)
Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F) -
Ciśnienie procesu
Applications A and B:
0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
Application F:
0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute -
czujnik temperatury
NTC 30K
-
Dopuszczenia Ex
With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2 -
Podłączenie
Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology
-
Stopień ochrony
IP68
-
Dodatkowe dopuszczenia
Dodatkowe dopuszczenia
Cyfrowy czujnik tlenu Memosens COS22E
Czujnik Memosens COS22E jest w pełni zgodny z wymaganiami FDA i USP, więc może być stosowany w aplikacjach higienicznych i aseptycznych. Czujnik ma niskie wymagania konserwacyjne i zapewnia stabilność długoterminową, nawet w przypadku częstej sterylizacji. Wersja czujnika do pomiarów śladowych ilości tlenu rozpuszczonego zabezpiecza produkty, proces i urządzenia w instalacji przed oddziaływaniem tlenu. Dzięki cyfrowej technologii Memosens 2.0, czujnik COS22E umożliwia przechowywanie większej ilości danych kalibracyjnych i procesowych, stanowi doskonałą bazę dla realizacji strategii konserwacji prognozowanej i zapewnia efektywną pracę.
-
Zasada pomiaru
Amperometric oxygen measurement
-
Aplikacja
Typical applications are:
- Pharmaceuticals and biotechnology: process control in enzyme production, control of culture preparations
.
- Water treatment: boiler feed water, WFI (Water for Injection)
- Residual oxygen measurement in processes -
Montaż
Montaż
-
Charakterystyka
Digital hygienic amperometric oxygen sensor
with maximum measurement stability over several
sterilization cycles available in two measuring ranges -
Zakres pomiarowy
Standard sensor: 0 to 60 mg/l, 0 to 600 %SAT, 0 to 1200 hPa, 0 to 100 Vol%
Trace sensor: 0 to 10 mg/l, 0 to 120 %SAT, 0 to 250 hPa, 0 to 25 Vol% -
Zasada działania
Zasada działania
-
Konstrukcja
Konstrukcja
-
Materiał
Sensor shaft: Stainless steel 1.4435 (AISI 316L)
Process seal: FKM (USP<87>, <88> Class VI and FDA)
Process seal for Ex versions: FKM (not FDA compliant)
Seals/O-rings: EPDM (USP<87>, <88> Class VI and FDA), FKM
(FDA)
Shaft sleeve: Stainless steel 1.4435 (AISI 316L) or
Titanium or Hastelloy
Membrane cover layer: Silicone (USP<87>, <88> Class VI and FDA) -
Wymiar
Diameter: 12 mm (0.47 inch)
Shaft length: 120, 160, 220, 320, 420 mm
(4.72, 6.30, 8.66, 12.60 und 16.54 inch) -
Temperatura procesu
-5 to 135 °C (23 to 275 °F)
-
Ciśnienie procesu
1 to 12 bar abs (14.5 to 174 psi)
-
czujnik temperatury
NTC 22k
-
Podłączenie
Inductive, contactless connection head with Memosens 2.0 technology
-
Stopień ochrony
IP68
-
Dodatkowe dopuszczenia
Dodatkowe dopuszczenia
Cyfrowy czujnik przewodności
Memosens CLS21E
Memosens CLS21E to czujnik o bardzo wysokiej odporności, do pomiarów przewodności mediów o średniej przewodności. Zapewnia optymalną kontrolę jakości dzięki precyzyjnym i wiarygodnym wynikom pomiarów. Czujnik jest całkowicie odporny na korozję, ma wysoką trwałość mechaniczną, co zapewnia długą trwałość eksploatacyjną. Dzięki technologii Memosens 2.0, czujnik CLS21E zapewnia maksymalną integralność procesu i danych oraz łatwość obsługi. Ułatwia to realizację strategii konserwacji prognozowanej i stanowi doskonałą bazę dla korzystania z usług IIoT.
-
Zasada pomiaru
Conductive
-
Aplikacja
Surface water + water
Waste water
Process industry
Media separation
Industrial water -
Charakterystyka
Digital 2-electrode conductivity sensor
-
Zakres pomiarowy
k=1: 10 µS/cm to 20 mS/cm
-
Zasada działania
Conductive conductivity cell with graphite electrodes
-
Konstrukcja
2-electrode conductivity cell with parallel arranged electrodes
-
Materiał
Sensor shaft: PES
Electrodes: graphite -
Wymiar
Diameter: 24 mm (0.94 inch)
Length: 61 mm (2.40 inch) -
Temperatura procesu
-20 to 135 °C at 3.5 bar abs
(-4 to 275 °F at 50 psi) -
Ciśnienie procesu
17 bar abs at 20 °C
(246 psi at 68 °F) -
czujnik temperatury
Pt1000
-
Dopuszczenia Ex
ATEX, CSA, NEPSI, EAC Ex, IECEx, INMETRO
-
Podłączenie
Process connection: DN25, DN40, G1, NPT 1"
Sensor connection: Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology -
Stopień ochrony
IP68
Cyfrowy przewód pomiarowy
CYK10
CYK10 zapewnia całkowicie wodoodporne podłączenie czujników ze złączem Memosens do przetwornika pomiarowego. Sprzężenie indukcyjne charakteryzuje się brakiem styków mogących ulec korozji i zapewnia separację galwaniczną przetwornika i medium. Zapomnij o ograniczonej długości kabla, wpływie potencjałów zakłócających oraz wilgoci i korzystaj z całkowicie bezpiecznej transmisji sygnałów pomiarowych.
-
Zasada pomiaru
Potentiometric
-
Aplikacja
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Montaż
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Charakterystyka
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Zakres pomiarowy
High impedance cable not necessary
-
Konstrukcja
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Materiał
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Wymiar
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Temperatura procesu
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Ciśnienie procesu
max. 50 bar/725 psi at 135°C/275°F.
-
czujnik temperatury
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Dopuszczenia Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Stopień ochrony
IP68
-
Dodatkowe dopuszczenia
Also available as TÜV approved SIL version
-
Zasada pomiaru
Sensor ORP / Redox
-
Aplikacja
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals.
-
Montaż
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter.
-
Charakterystyka
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy.
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Konstrukcja
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Materiał
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Wymiar
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Temperatura procesu
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
czujnik temperatury
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Dopuszczenia Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Dodatkowe dopuszczenia
Also available as TÜV approved SIL version
-
Zasada pomiaru
Conductive
-
Aplikacja
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Montaż
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Charakterystyka
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Konstrukcja
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Materiał
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Wymiar
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Temperatura procesu
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
czujnik temperatury
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Dopuszczenia Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Dodatkowe dopuszczenia
Also available as TÜV approved SIL version
-
Zasada pomiaru
Amperometric oxygen measurement
-
Aplikacja
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Montaż
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Charakterystyka
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Konstrukcja
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Materiał
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Wymiar
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Temperatura procesu
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
czujnik temperatury
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Dopuszczenia Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Dodatkowe dopuszczenia
Also available as TÜV approved SIL version
-
Zasada pomiaru
Free chlorine
-
Aplikacja
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Charakterystyka
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Konstrukcja
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Materiał
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Wymiar
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Temperatura procesu
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
czujnik temperatury
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Dodatkowe dopuszczenia
Also available as TÜV approved SIL version