Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Panel do wieloparametrowych pomiarów wody pitnej, w tym tlenu rozpuszczonego

Panel do wieloparametrowych pomiarów wody pitnej, w tym tlenu rozpuszczonego

Gotowy do użycia panel do pomiaru głównych parametrów wody pitnej: tlenu rozpuszczonego, mętności, pH i przewodności

71546523
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Cena po konfiguracji w koszyku

4-kanałowy przetwornik pomiarowy
Liquiline CM444

Przetwornik Liquiline CM444 umożliwia podłączenie maks. 4 dowolnych czujników Memosens służących do pomiaru ponad 12 parametrów. Posiada funkcję automatycznego rozpoznawania podłączonych czujników, jest elastyczny w rozbudowie i wykorzystuje standardowe części zamienne, podobnie jak wszystkie pozostałe urządzenia platformy Liquiline. Dzięki możliwości podłączenia dodatkowych modułów wejść, wyjść, kontrolerów i modułów matematycznych, umożliwia nawet sterowanie systemami czyszczenia i pompami dozującymi. Heartbeat Technology pomaga znaleźć idealną równowagę pomiędzy dyspozycyjnością punktu pomiarowego a kosztami konserwacji.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Potentiometric

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
    Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 55 °C (0 to 130 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP 67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus

  • Zasada pomiaru

    Sensor ORP / Redox

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
    Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 55 °C (0 to 130 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP 67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus

  • Zasada pomiaru

    Conductive

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
    Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 55 °C (0 to 130 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP 67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus

  • Zasada pomiaru

    Amperometric oxygen measurement

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
    Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 55 °C (0 to 130 °F)

  • Wielkości wejściowe

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Etherne

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus

  • Zasada pomiaru

    Free chlorine

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
    Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 55 °C (0 to 130 °F)

  • Wielkości wejściowe

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus

  • Zasada pomiaru

    Single beam scattered light

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
    Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 55 °C (0 to 130 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP 67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus

  • Zasada pomiaru

    Ultrasonic sensor

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
    Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 55 °C (0 to 130 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP 67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus

  • Zasada pomiaru

    Potentiometric / ISE

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
    Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Temperatura procesu

    -20 to 55 °C (0 to 130 °F)

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Wielkości wejściowe

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

Czujnik do pomiaru mętności wody pitnej i procesowej
Turbimax CUS52D

Turbimax CUS52D jest inteligentnym czujnikiem o laboratoryjnej dokładności, który może działać bez nadzoru we wszystkich punktach pomiarowych instalacji wodnej. Dzięki higienicznej, samoczyszczącej konstrukcji można zamontować go bezpośrednio w rurociągu. W ten sposób można zaoszczędzić na kosztownych instalacjach bypassowych i uniknąć strat produktu. Dzięki cyfrowej technologii Memosens czujnik Turbimax CUS52D łączy maksymalną integralność procesu i danych z prostą obsługą. Umożliwia wykonanie dokładnego wzorcowania laboratoryjnego i upraszcza diagnostykę prewencyjną.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Single beam scattered light

  • Aplikacja

    Turbidity measurement in:
    Drinking and process water
    Saline water
    Utilities of all industries

  • Montaż

    Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels

  • Konstrukcja

    40 mm sensor

  • Wymiar

    40 mm design, hygienic Clamp-version
    320 x 40 mm

  • Materiał

    Stainless steel version: 1.4404
    Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
    Optical windows: sapphire
    O-rings: EPDM

  • Zakres pomiarowy

    0.000 to 4000 FNU

  • Ciśnienie procesu

    Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs (7.3 to 145 psi abs)
    Plastic version: 0.5 to 6 bar abs (7.3 to 87 psi abs)

  • Stopień ochrony

    IP68

  • Wyjście

    Memosens

  • Zasada pomiaru

    Single beam scattered light

  • Aplikacja

    Turbidity measurement in:
    Drinking and process water
    Saline water
    Utilities of all industries

  • Montaż

    Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels

  • Zakres pomiarowy

    0.000 to 4000 FNU

  • Zasada działania

    Nephelometric turbidity sensor (90° scattering) according to ISO7027

  • Konstrukcja

    40 mm sensor

  • Materiał

    Stainless steel version: 1.4404
    Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
    Optical windows: sapphire
    O-rings: EPDM

  • Wymiar

    40 mm design, hygienic Clamp-version
    320 x 40 mm

  • Temperatura procesu

    Stainless steel version: -20 to 85 °C (0 to 185 °F)
    Plastic version: -20 to 60°C (-4 to 140 °F)

  • Ciśnienie procesu

    Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs
    (7.3 to 145 psi abs)
    Plastic version: 0.5 to 6 bar abs
    (7.3 to 87 psi abs)

  • czujnik temperatury

    Stainless steel version:-20 to 85 °C
    (0 to 185 °F)
    Plastic version: -20 to 60°C
    (-4 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP68

  • Wyjście

    Memosens

  • Dodatkowe dopuszczenia

    ISO 7027

Cyfrowa elektroda pH Memosens CPS11E

Memosens CPS11E to cyfrowa elektroda pH do standardowych zastosowań w stabilnych warunkach procesu. Zapewnia wiarygodny pomiar nawet skrajnych wartości pH oraz w strefach zagrożonych wybuchem. Dzięki cyfrowej technologii Memosens 2.0, elektroda jest niewrażliwa na wpływ wilgoci i może być wzorcowana w warunkach laboratoryjnych, co zwiększa bezpieczeństwo procesu i upraszcza obsługę. Możliwość przechowywania większej ilości danych kalibracyjnych i procesowych pozwala na realizację strategii konserwacji prognozowanej. Elektroda ma małe wymagania konserwacyjne i długą trwałość, charakteryzuje się doskonałym stosunkiem jakości do ceny.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Potentiometric

  • Aplikacja

    Long-term monitoring and limit control in processes with stable process conditions
    Water and wastewater treatment

  • Charakterystyka

    Digital pH electrode for standard applications in process and environmental technology with dirt-repellent PTFE ring junction and built-in temperature sensor

  • Zakres pomiarowy

    Application A
    • pH: 1 to 12
    Application B
    • pH: 0 to 14
    Application F
    • pH: 0 to 10

  • Zasada działania

    Gel compact electrode with PTFE ring junction

  • Konstrukcja

    All shaft lengths with temperature sensor
    Advanced gel technology

  • Materiał

    Sensor shaft: Glass to suit process
    pH membrane glass: Type A, B, F
    Metal lead: Ag/AgCl
    Aperture: Ring-shaped PTFE junction, sterilizable
    O-ring: FKM
    Process coupling: PPS fibre-glass reinforced
    Nameplate: ceramic metal oxide

  • Wymiar

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft length: 120, 225, 360 and 425 mm
    (4.72, 8.86, 14.17 and 16.73 inch)

  • Temperatura procesu

    Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
    Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F)
    Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F)

  • Ciśnienie procesu

    Applications A and B:
    0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
    Application F:
    0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute

  • czujnik temperatury

    NTC 30K

  • Dopuszczenia Ex

    With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
    hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2

  • Podłączenie

    Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology

  • Stopień ochrony

    IP68

  • Dodatkowe dopuszczenia

    Dodatkowe dopuszczenia

Cyfrowy czujnik tlenu Memosens COS22E

Czujnik Memosens COS22E jest w pełni zgodny z wymaganiami FDA i USP, więc może być stosowany w aplikacjach higienicznych i aseptycznych. Czujnik ma niskie wymagania konserwacyjne i zapewnia stabilność długoterminową, nawet w przypadku częstej sterylizacji. Wersja czujnika do pomiarów śladowych ilości tlenu rozpuszczonego zabezpiecza produkty, proces i urządzenia w instalacji przed oddziaływaniem tlenu. Dzięki cyfrowej technologii Memosens 2.0, czujnik COS22E umożliwia przechowywanie większej ilości danych kalibracyjnych i procesowych, stanowi doskonałą bazę dla realizacji strategii konserwacji prognozowanej i zapewnia efektywną pracę.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Amperometric oxygen measurement

  • Aplikacja

    Typical applications are:
    - Pharmaceuticals and biotechnology: process control in enzyme production, control of culture preparations
    .
    - Water treatment: boiler feed water, WFI (Water for Injection)
    - Residual oxygen measurement in processes

  • Montaż

    Montaż

  • Charakterystyka

    Digital hygienic amperometric oxygen sensor
    with maximum measurement stability over several
    sterilization cycles available in two measuring ranges

  • Zakres pomiarowy

    Standard sensor: 0 to 60 mg/l, 0 to 600 %SAT, 0 to 1200 hPa, 0 to 100 Vol%
    Trace sensor: 0 to 10 mg/l, 0 to 120 %SAT, 0 to 250 hPa, 0 to 25 Vol%

  • Zasada działania

    Zasada działania

  • Konstrukcja

    Konstrukcja

  • Materiał

    Sensor shaft: Stainless steel 1.4435 (AISI 316L)
    Process seal: FKM (USP<87>, <88> Class VI and FDA)
    Process seal for Ex versions: FKM (not FDA compliant)
    Seals/O-rings: EPDM (USP<87>, <88> Class VI and FDA), FKM
    (FDA)
    Shaft sleeve: Stainless steel 1.4435 (AISI 316L) or
    Titanium or Hastelloy
    Membrane cover layer: Silicone (USP<87>, <88> Class VI and FDA)

  • Wymiar

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft length: 120, 160, 220, 320, 420 mm
    (4.72, 6.30, 8.66, 12.60 und 16.54 inch)

  • Temperatura procesu

    -5 to 135 °C (23 to 275 °F)

  • Ciśnienie procesu

    1 to 12 bar abs (14.5 to 174 psi)

  • czujnik temperatury

    NTC 22k

  • Podłączenie

    Inductive, contactless connection head with Memosens 2.0 technology

  • Stopień ochrony

    IP68

  • Dodatkowe dopuszczenia

    Dodatkowe dopuszczenia

Cyfrowy czujnik przewodności
Memosens CLS21E

Memosens CLS21E to czujnik o bardzo wysokiej odporności, do pomiarów przewodności mediów o średniej przewodności. Zapewnia optymalną kontrolę jakości dzięki precyzyjnym i wiarygodnym wynikom pomiarów. Czujnik jest całkowicie odporny na korozję, ma wysoką trwałość mechaniczną, co zapewnia długą trwałość eksploatacyjną. Dzięki technologii Memosens 2.0, czujnik CLS21E zapewnia maksymalną integralność procesu i danych oraz łatwość obsługi. Ułatwia to realizację strategii konserwacji prognozowanej i stanowi doskonałą bazę dla korzystania z usług IIoT.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Conductive

  • Aplikacja

    Surface water + water
    Waste water
    Process industry
    Media separation
    Industrial water

  • Charakterystyka

    Digital 2-electrode conductivity sensor

  • Zakres pomiarowy

    k=1: 10 µS/cm to 20 mS/cm

  • Zasada działania

    Conductive conductivity cell with graphite electrodes

  • Konstrukcja

    2-electrode conductivity cell with parallel arranged electrodes

  • Materiał

    Sensor shaft: PES
    Electrodes: graphite

  • Wymiar

    Diameter: 24 mm (0.94 inch)
    Length: 61 mm (2.40 inch)

  • Temperatura procesu

    -20 to 135 °C at 3.5 bar abs
    (-4 to 275 °F at 50 psi)

  • Ciśnienie procesu

    17 bar abs at 20 °C
    (246 psi at 68 °F)

  • czujnik temperatury

    Pt1000

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX, CSA, NEPSI, EAC Ex, IECEx, INMETRO

  • Podłączenie

    Process connection: DN25, DN40, G1, NPT 1"
    Sensor connection: Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology

  • Stopień ochrony

    IP68

Cyfrowy przewód pomiarowy
CYK10

CYK10 zapewnia całkowicie wodoodporne podłączenie czujników ze złączem Memosens do przetwornika pomiarowego. Sprzężenie indukcyjne charakteryzuje się brakiem styków mogących ulec korozji i zapewnia separację galwaniczną przetwornika i medium. Zapomnij o ograniczonej długości kabla, wpływie potencjałów zakłócających oraz wilgoci i korzystaj z całkowicie bezpiecznej transmisji sygnałów pomiarowych.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Potentiometric

  • Aplikacja

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Montaż

    Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter

  • Charakterystyka

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Zakres pomiarowy

    High impedance cable not necessary

  • Konstrukcja

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Materiał

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Wymiar

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Temperatura procesu

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • Ciśnienie procesu

    max. 50 bar/725 psi at 135°C/275°F.

  • czujnik temperatury

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Stopień ochrony

    IP68

  • Dodatkowe dopuszczenia

    Also available as TÜV approved SIL version

  • Zasada pomiaru

    Sensor ORP / Redox

  • Aplikacja

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals.

  • Montaż

    Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter.

  • Charakterystyka

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy.
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Konstrukcja

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Materiał

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Wymiar

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Temperatura procesu

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • czujnik temperatury

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Dodatkowe dopuszczenia

    Also available as TÜV approved SIL version

  • Zasada pomiaru

    Conductive

  • Aplikacja

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Montaż

    Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter

  • Charakterystyka

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Konstrukcja

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Materiał

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Wymiar

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Temperatura procesu

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • czujnik temperatury

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Dodatkowe dopuszczenia

    Also available as TÜV approved SIL version

  • Zasada pomiaru

    Amperometric oxygen measurement

  • Aplikacja

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Montaż

    Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter

  • Charakterystyka

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Konstrukcja

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Materiał

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Wymiar

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Temperatura procesu

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • czujnik temperatury

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Dodatkowe dopuszczenia

    Also available as TÜV approved SIL version

  • Zasada pomiaru

    Free chlorine

  • Aplikacja

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Charakterystyka

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Konstrukcja

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Materiał

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • Wymiar

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • Temperatura procesu

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • czujnik temperatury

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Dodatkowe dopuszczenia

    Also available as TÜV approved SIL version