Odkryj z nami sposób na zwiększenie bezpieczeństwa pompy
Uzupełnienie systemu pompowego o kilka czujników pomiarowych sprawi, że z wyprzedzeniem rozpoznasz warunki sprzyjające usterce pompy i poprawisz jej dyspozycyjność. Zwiększysz też bezpieczeństwo ludzi, którzy znajdują się w pobliżu. I co równie ważne, zapobiegniesz stratom finansowym, jakie mogą pojawić się wskutek postoju.
Korzyści
Wykrywanie suchobiegu i kawitacji – pompa jest chroniona
-
Rozpoznawanie korozji, oblepienia, obecności piany i usterki mechanicznej – ważne informacje na czas
-
Pomiary gęstości cieczy i stężenia roztworu – poprawisz kontrolę jakości
-
Łatwość i szybkość montażu sygnalizatora na rurociągu po stronie ssącej pompy
-
Wykrywanie korozji, wytarcia, osadu, spienienia lub usterki mechanicznej czujnika
Informacje, których potrzebujesz do oceny warunków pracy pompy
Oprzyrządowanie diagnostyczne w systemie pompowym sprowadza się zwykle tylko do czujnika statusu pracy pompy. Dostarcza on do systemu sterowania komunikat „pompa włączona/wyłączona”. Jest to wystarczające do regulacji natężenia przepływu. Bezpieczeństwo pompy zależy jednak też od ciśnienia, temperatury, przepływu chwilowego i zjawiska suchobiegu. Posiadanie takich informacji pomaga uniknąć usterek. Skutek w postaci zatrzymania produkcji to konkretna strata finansowa dla zakładu.
![](/__image/a/1091174/k/ca1d68146f3db5ebfdbdbf6555c46529b99282a4/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Pump%20protection%20and%20performance%20information.jpg)
Użyj sprawdzonego sposobu na ochronę pompy przed suchobiegiem
Próba rozpoznania suchobiegu pompy przez pomiar temperatury korpusu pompy lub ciśnienia w instalacji jest ryzykowna. Reakcja automatyki zabezpieczeniowej może nie wystąpić lub wystąpić z opóźnieniem przez np. usterkę czujników. Zwiększenie niezawodności systemów pompowych, uniknięcie postoju zakładu i kosztów usunięcia awarii są możliwe niewielkim nakładem środków. Sprawdzony w 3,5-miliona zastosowań sygnalizator wibracyjny Liquiphant pozwoli Ci zapobiec kryzysowym sytuacjom.
Liquiphant – dużo więcej niż tylko ochrona pompy przed suchobiegiem
W 1983 roku inżynierowie Endress+Hauser jako pierwsi zastosowali rezonator elektromechaniczny w formie oscylatora bimorficznego do budowy czujnika wibracyjnego. Wprowadzanie go w rezonans i następnie kontakt z cieczą pokazało, że nie występuje spadek amplitudy drgań. To częstotliwość drgań ulega obniżeniu. Efektem tych badań było wdrożenie unikatowo skutecznego i uniwersalnego, wibracyjnego sygnalizatora poziomu Liquiphant, który chroni zbiorniki przed przepełnieniem. Do dziś cieszy się on doskonałą opinią wśród setek tysięcy zadowolonych użytkowników.
![](/__image/a/1091185/k/674e89adfc811bcc882490123a22d869419fe6b7/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Rohrleitung_FTL50Collage.jpg)
Liquiphant spełnia również rolę atrakcyjnego cenowo miernika stężenia i gęstości on-line. Jest używany np. do analizy stężenia kąpieli solankowej, kontroli rozcieńczania syropów, rozpoznawania rodzaju cieczy w rurociągu itd. Tym samym, odciąża laboratorium zakładowe i pomaga technologom w pracy.