Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Pomiary i sygnalizacja poziomu cieczy lub materiałów sypkich

Pomiary i sygnalizacja poziomu

Metody i przyrządy pomiarowe dla przemysłu

Podmioty dowolnego sektora przemysłu stosują sondy do pomiaru napełnienia zbiorników, silosów, przesypów, reaktorów i innych aparatów technologicznych. Są one niezbędne do sterowania, wizualizacji, zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony środowiska i rozliczeń fiskalnych.

Korzyści

  • Ponad 65-letnie doświadczenie Endress+Hauser jako światowego lidera w przemysłowych pomiarach i sygnalizacji poziomu

  • Najwyższa jakość, trwałość i bezobsługowość sond poziomu Endress+Hauser zapewnia wysoki komfort pracy

  • Profesjonalne doradztwo przed sprzedażą i wieloletnie wsparcie serwisu w trakcie użytkowania sond poziomu

  • Wysoka dokładność i powtarzalność pomiarów

  • Innowacyjność sond poziomu Endress+Hauser i spełnianie indywidualnych wymagań ich użytkowników

Przeczytaj więcej o naszych urządzeniach do pomiaru poziomu:

Radarowa sonda poziomu z falowodem Levelflex - przeznaczona do cieczy i substancji sypkich. Gwarantuje odporność na zakłócenia wewnątrz zbiornika i jego kształt.

Radarowa sonda poziomu Micropilot - przeznaczona do cieczy i substancji sypkich. Wygodna w użyciu i unikatowo trwała - bezkontaktowa, bezobsługowa, odporna chemicznie, mechanicznie i na oblepianie.

Ultradźwiękowa sonda poziomu Prosonic - przeznaczona do cieczy i substancji sypkich. Pomiar jest bezkontaktowy, sonda nie posiada części ruchomych i zużywających się, co zapewnia wysoką trwałość.

Hydrostatyczna sonda poziomu Deltapilot, Waterpilot lub Cerabar przeznaczona do cieczy - odporność na intensywną kondensację, wzburzenie cieczy, pianę, wytrącające się osady, krystalizację i oblepianie oraz szoki temperaturowe to typowe zalety tych przyrządów

Wibracyjny sygnalizator poziomu - uniwersalny, trwały i bezobsługowy czujnik do zbiorników z cieczami lub materiałami sypkimi. Urządzenia o wysokiej powtarzalności. Posiadają atest do obwodów automatyki blokadowej SIL2 lub SIL3 wg PN-EN 61508/PN-EN 61511.

Sonda pojemnościowa Liquicap, Liquipoint, Solicap, Minicap, Nivector - rodzina czujników do cieczy i materiałów sypkich. Odporność na oblepianie, krótki czas odpowiedzi pomiarowej i atrakcyjna cena to podstawowe ich zalety.

Sondy przewodnościowe Liquipoint - zapewniają niezawodną i ekonomiczną sygnalizację poziomu cieczy przewodzących. Wybrane wersje są przystosowane do wykrywania w instalacji higienicznej cieczy gęstych, lepkich, tłustych i z zawartością części stałych.

Sondy poziomu z serwosterowaniem i pływakiem - pomiary poziomu cieczy, w tym m.in. alkoholi, lekkich węglowodorów i gazów skroplonych (m.in. LPG i LNG) w zbiornikach magazynowych. Unikatowo wysoka dokładność i powtarzalność pomiaru.

Pomiary izotopowe - sondy radiometryczne umożliwiają bezkontaktowe i bezinwazyjne pomiary lub sygnalizację poziomu cieczy bądź materiałów sypkich.

Łopatkowy sygnalizator poziomu Soliswitch to atrakcyjny cenowo, tradycyjny sygnalizator poziomu drobnoziarnistych lub sproszkowanych materiałów sypkich.

Elektromechaniczna sonda poziomu - pomiary napełnienia silosów materiałami sypkimi bądź kruszywami z użyciem ciężarka sondującego to podejście klasyczne, sprawdzone w trudnych warunkach, w których inne metody z różnych przyczyn nie mogą być zastosowane.

Przetwornik różnicy ciśnień jako sonda hydrostatyczna - sonda Deltabar jest przeznaczona do cieczy i wykorzystywana do hydrostatycznych pomiarów poziomu w zbiornikach ciśnieniowych.

Pływakowy sygnalizator poziomu Liquifloat to atrakcyjny cenowo, tradycyjny sygnalizator poziomu cieczy czystych i nieoblepiających.

Bariera mikrofalowa Soliwave - mikrofalowy sygnalizator poziomu i/lub przepływu materiałów sypkich bądź kruszyw. Jest on stosowany, gdy istnieje konieczność montażu czujników do pracy bezkontaktowej bądź z min. ingerencją do wnętrza zbiornika lub rurociągu.

levelflex ©Endress+Hauser

Radarowa sonda poziomu z falowodem Levelflex - przeznaczona do cieczy i substancji sypkich. Gwarantuje odporność na zakłócenia wewnątrz zbiornika i jego kształt.

micropilot ©Endress+Hauser

Radarowa sonda poziomu Micropilot - przeznaczona do cieczy i substancji sypkich. Wygodna w użyciu i unikatowo trwała - bezkontaktowa, bezobsługowa, odporna chemicznie, mechanicznie i na oblepianie.

prosonic ©Endress+Hauser

Ultradźwiękowa sonda poziomu Prosonic - przeznaczona do cieczy i substancji sypkich. Pomiar jest bezkontaktowy, sonda nie posiada części ruchomych i zużywających się, co zapewnia wysoką trwałość.

deltapilot ©Endress+Hauser

Hydrostatyczna sonda poziomu Deltapilot, Waterpilot lub Cerabar przeznaczona do cieczy - odporność na intensywną kondensację, wzburzenie cieczy, pianę, wytrącające się osady, krystalizację i oblepianie oraz szoki temperaturowe to typowe zalety tych przyrządów

liquiphant i soliphant ©Endress+Hauser

Wibracyjny sygnalizator poziomu - uniwersalny, trwały i bezobsługowy czujnik do zbiorników z cieczami lub materiałami sypkimi. Urządzenia o wysokiej powtarzalności. Posiadają atest do obwodów automatyki blokadowej SIL2 lub SIL3 wg PN-EN 61508/PN-EN 61511.

liquicap © Photo Dominik Pluess (SC France)

Sonda pojemnościowa Liquicap, Liquipoint, Solicap, Minicap, Nivector - rodzina czujników do cieczy i materiałów sypkich. Odporność na oblepianie, krótki czas odpowiedzi pomiarowej i atrakcyjna cena to podstawowe ich zalety.

Liquipoint ©Endress+Hauser

Sondy przewodnościowe Liquipoint - zapewniają niezawodną i ekonomiczną sygnalizację poziomu cieczy przewodzących. Wybrane wersje są przystosowane do wykrywania w instalacji higienicznej cieczy gęstych, lepkich, tłustych i z zawartością części stałych.

proservo ©Endress+Hauser

Sondy poziomu z serwosterowaniem i pływakiem - pomiary poziomu cieczy, w tym m.in. alkoholi, lekkich węglowodorów i gazów skroplonych (m.in. LPG i LNG) w zbiornikach magazynowych. Unikatowo wysoka dokładność i powtarzalność pomiaru.

gammapilot ©Endress+Hauser

Pomiary izotopowe - sondy radiometryczne umożliwiają bezkontaktowe i bezinwazyjne pomiary lub sygnalizację poziomu cieczy bądź materiałów sypkich.

soliswitch ©Endress+Hauser

Łopatkowy sygnalizator poziomu Soliswitch to atrakcyjny cenowo, tradycyjny sygnalizator poziomu drobnoziarnistych lub sproszkowanych materiałów sypkich.

silopilot ©Endress+Hauser

Elektromechaniczna sonda poziomu - pomiary napełnienia silosów materiałami sypkimi bądź kruszywami z użyciem ciężarka sondującego to podejście klasyczne, sprawdzone w trudnych warunkach, w których inne metody z różnych przyczyn nie mogą być zastosowane.

deltabar ©Endress+Hauser

Przetwornik różnicy ciśnień jako sonda hydrostatyczna - sonda Deltabar jest przeznaczona do cieczy i wykorzystywana do hydrostatycznych pomiarów poziomu w zbiornikach ciśnieniowych.

liquifloat ©Endress+Hauser

Pływakowy sygnalizator poziomu Liquifloat to atrakcyjny cenowo, tradycyjny sygnalizator poziomu cieczy czystych i nieoblepiających.

soliwave ©Endress+Hauser

Bariera mikrofalowa Soliwave - mikrofalowy sygnalizator poziomu i/lub przepływu materiałów sypkich bądź kruszyw. Jest on stosowany, gdy istnieje konieczność montażu czujników do pracy bezkontaktowej bądź z min. ingerencją do wnętrza zbiornika lub rurociągu.

Potrzebujesz porady?

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Jakimi produktami jesteś zainteresowany/a? *