Przenieś swoje pomiary poziomu do chmury
Wybierz radar Endress+Hauser i pozbądź się problemów eksploatacyjnych
Problemy z torami impulsowymi, a może kosztowna obsługa nurników lub wag tensometrycznych? Skorzystaj z niezawodnych pomiarów radarowych, ciesz się z wygodnego dostępu do danych pomiarowych i diagnostycznych na swoim telefonie lub tablecie, dzięki chmurze Netilion.
Korzyści
Wymień sondę hydrostatyczną i zapomnij o uciążliwej eksploatacji torów impulsowych oraz błędach związanych ze zmianami gęstości czy odpornością chemiczną i mechaniczną membran pomiarowych
Wymień przestarzałe pomiary nurnikowe i ciesz się bezobsługową pracą bez konieczności czyszczenia i bez kosztownych wymian części oraz bez błędów przy zmiennej gęstości cieczy
Wymień kosztowną wagę tensometryczną czy inny przetwornik mechaniczny na łatwy w montażu radar, z którego uzyskasz informację także o objętości
Wybierz radar odpowiedni dla Twojej aplikacji
Urządzenia Endress+Hauser zgodne z Przemysłem 4.0
![Micropilot FMR62 do pomiaru poziomu cieczy Micropilot FMR62 do pomiaru poziomu cieczy](/__image/a/2438910/k/8e784474628b8b9567bef2c30a8d02090b57dad7/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot_FMR62_PP_6.jpg)
Micropilot FMR62 do pomiaru poziomu cieczy
![Micropilot FMR67 do pomiaru poziomu materiałów sypkich Micropilot FMR67 do pomiaru poziomu materiałów sypkich](/__image/a/2438919/k/d8af6c750e849b0b83b2e60b5a5c1d7a34859d99/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot_FMR67_BS_1.jpg)
Micropilot FMR67 do pomiaru poziomu materiałów sypkich
![Micropilot FMR20 – ekonomiczny wybór do niewymagających aplikacji (ciecze i materiały sypkie) Micropilot FMR20 – ekonomiczny wybór do niewymagających aplikacji (ciecze i materiały sypkie)](/__image/a/1582300/k/2f56c449c4f2523eb81391dbd3cbe07b8a38cda7/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot_FMR20_tablet_BS_7.jpg)
Micropilot FMR20 – ekonomiczny wybór do niewymagających aplikacji (ciecze i materiały sypkie)
![Micropilot FWR30 – radar zasilany bateryjnie, wysyłający dane bezpośrednio do chmury (ciecze i materiały sypkie Micropilot FWR30 – radar zasilany bateryjnie, wysyłający dane bezpośrednio do chmury (ciecze i materiały sypkie](/__image/a/8641630/k/d5c4068d08a17cabb43830bbab33db9b8a5ee3a5/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot_FWR30_H19_0324.jpg)
Micropilot FWR30 – radar zasilany bateryjnie, wysyłający dane bezpośrednio do chmury (ciecze i materiały sypkie
W jaki sposób podłączyć radar do chmury Netilion?
Micropilot FWR30 - wystarczy szybka konfiguracja w chmurze Netilion
Inne radary z oferty Endress+Hauser należy skonfigurować i połączyć przy pomocy aplikacji SmartBlue np. z urządzeniem brzegowym FieldEdge SGC200
![Netilion Netilion](/__image/a/9553704/k/5e9b6ced48f58ccdfbab34ef309fe94190dabcf5/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/netilion%20schemat%20pl.jpg)
Wybierz najlepszą częstotliwość pomiarową
![Wybierz najlepszą częstotliwość pomiarową Wybierz najlepszą częstotliwość pomiarową](/__image/a/2440003/k/34d4d94deb15fb21e98f5d56dd8359d52a27848e/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/113GHz_Key_Visual.jpg)
1 GHz – do by-passów, odporność na pianę i zapylenie, pomiar rozdziału faz
6 GHz – stabilny pomiar przy wzburzonej powierzchni i dużej kondensacji
26 GHz – najlepszy wybór do zbiorników buforowych i procesowych z mieszadłami, wzburzoną cieczą i wysoką temperaturą
80 GHz – największa dokładność nawet do +/- 0,5 mm, dzięki małemu kątowi wiązki stosowany w wysokich i wąskich zbiornikach
Poznaj zalety i możliwości zdalnego dostępu do danych
![Netilion Inventory – usługa do zarządzania zapasami Netilion Inventory – usługa do zarządzania zapasami](/__image/a/9089017/k/28ebac3610500666498e9603744702cb874141de/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Endress+Hauser_FWR30_on_Inventory_03.jpg)
Netilion Value - usługa bieżącego monitoringu wartości mierzonych z dostępem w każdym czasie i z każdego miejsca
Netilion Inventory – usługa do zarządzania zapasami w połączeniu z radarem FWR30 –linearyzacja, historia zmian i prognoza poboru produktu ze zbiornika
Netilion Health – wykorzystaj inteligencję radarów i śledź na bieżąco ich kondycję oraz parametry diagnostyczne