Komunikacja IO-Link - łatwe, szybkie i wydajne połączenie z czujnikami
Nasza podstawowa aparatura zaliczana do segmentu Fundamental jest wyposażona w komunikację IO-Link
Instalacje procesowe we wszystkich branżach obejmują instalacje mediów pomocniczych, np. pary wodnej, wody, czy gazów technicznych, do których najlepiej nadają się urządzenia pomiarowe o podstawowej funkcjonalności, natomiast urządzenia bardziej zaawansowane są po prostu dla takich zastosowań zbyt skomplikowane i kosztowne. Komunikacja IO-Link to standard, zapewniający przejrzystość danych i możliwość ich wykorzystania w cyfrowych układach sterowania. Asortyment aparatury z komunikacją IO-Link produkcji Endress+Hauser obejmuje przyrządy do pomiaru wielu zmiennych procesowych, w tym poziomu, ciśnienia, przepływu i temperatury.
Korzyści
Urządzenia IO-Link można parametryzować za pomocą systemu inżynierskiego lub oprogramowania narzędziowego. Upraszcza to ich konfigurację i zmniejsza wielkość zapasów, dzięki wyeliminowaniu mnogości wersji. Parametryzacja może być wykonywana zdalnie z poziomu systemu nadrzędnego.
Instalacja jest mniej skomplikowana, ponieważ do połączenia każdego urządzenia IO-Link z urządzeniem nadrzędnym służą 3- lub 5-żyłowe przewody nieekranowane o długości do 20 m i standardowe złącza M12.
Konserwacja, naprawa i obsługa (MRO) jest szybsza dzięki funkcjom autodiagnostyki i auto-parametryzacji IO-Link: wartościom pomiarowym towarzyszą informacje o statusie i informacje o błędach.
Uszkodzone urządzenia można szybko wymienić, bez ryzyka popełnienia błędu przez operatora, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy, ani narzędzi. Po wymianie przyrządu parametry są automatycznie ładowane z centralnego repozytorium parametrów.
Produkty Endress+Hauser z komunikacją IO-Link są zaliczane do segmentu Fundamental – jednego z nowo wprowadzonych segmentów produktów - FLEX. Segmentacja FLEX pomaga użytkownikom w szybkim doborze odpowiednich przyrządów spośród bogatego asortymentu aparatury Endress+Hauser.
W marcu 2017 roku społeczność IO-Link obejmowała ponad 300 firm członkowskich. W 2021 roku ilość zainstalowanych urządzeń IO-Link osiągnęła ponad 20 milionów węzłów. Standard IO-Link jest określony w normie IEC 61131-9. Korzyści tego standardu dla użytkowników obejmują bogaty asortyment aparatury oraz możliwość sprawdzenia zgodności za pomocą usługi IODDfinder, centralnej, niezależnej od producenta bazie danych wszystkich produktów zgodnych ze standardem IO-Link.
Przykładowe czujniki Endress+Hauser do pomiaru poziomu i ciśnienia
Liquiphant FTL31 to wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy. Sygnalizator FTL31 jest przeznaczony do zastosowań w przemyśle budowy maszyn i wielu innych branżach.
Piezorezystancyjny, atrakcyjny cenowo kompaktowy przetwornik Cerabar PMP23 do pomiaru ciśnienia absolutnego i względnego, do aplikacji higienicznych.
Atrakcyjny cenowo przetwornik ciśnienia Ceraphant PTP31B do bezpiecznych pomiarów ciśnienia absolutnego i względnego gazów, par i cieczy.
Oferta E+H obejmuje także przyrządy do pomiaru temperatury i przepływu
Termometr iTHERM CompactLine TM311 służy do pomiaru temperatury medium procesowego za pomocą czujnika Pt100 (klasy A, 4-przewodowego).
Picomag to ekonomiczny przepływomierz elektromagnetyczny do różnorodnych aplikacji pomiaru cieczy przewodzących we wszystkich branżach przemysłu. Ze względu na elastyczne możliwości zabudowy i niewielkie rozmiary, doceniają go zarówno producenci skidów pomiarowych, użytkownicy końcowi, producenci OEM i integratorzy systemów.
![Sieć Industrial Ethernet z urządzeniami IO-Link Sieć Industrial Ethernet z urządzeniami IO-Link](/__image/a/9342157/k/4384fb38e81ca68c190794cd19c067a2c70a301b/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/IO-Link_Network_Layout2019_800pix_DE_V2_bearbeitet.jpg)