![Zaawansowana stacja graficznej rejestracji danych Memograph M, RSG45 Zaawansowana stacja graficznej rejestracji danych Memograph M, RSG45](/__image/a/1028621/k/d284ef3787b9939ec2dd965586c44dfb5d18dc01/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Memograph%20M,%20RSG45.jpg)
![iTHERM Monitorowanie kalibracji termometrów TrustSens iTHERM Monitorowanie kalibracji termometrów TrustSens](/__image/a/9510873/k/6b6df8d4ed97d60f244f9cf16d54f9510b464089/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/iTHERM_TrustSens_Product_Bundle.jpg)
Ten produkt jest niedostępny na polskim rynku
Przegląd korzyści
-
Dzięki automatycznemu monitorowania kalibracji termometrów iTHERM, Endress+Hauser oferuje użytkownikom z branży life science oraz spożywczej optymalną weryfikację procesu przy minimalnym nakładzie pracy.
Zestaw złożony z samokalibrujących się czujników temperatury iTHERM TrustSens oraz zaawansowanego menedżera danych Memograph M RSG45 umożliwia weryfikacją zgodną z przepisami FDA, generowanie dokumentacji na potrzeby audytu oraz predykcyjną diagnostykę. -
Wiarygodność i prostota:
Redukcja kosztów dzięki oszczędnościom na kosztach kalibracji i skróceniu cykli kalibracji
Wszystkie niezbędne komponenty w jednym zestawie, nic nie zostanie pominięte
-
100% zgodności i dokumentacja spełniająca wymogi audytów:
Pełna identyfikowalność wzorcowań i automatyczne generowanie dokumentacji
Zabezpieczony przed modyfikacją zapis danych zgodnie z przepisami FDA 21 CFR część 11
Konserwacja predykcyjna
Kalibracja opatrzona znacznikiem czasu
-
Redukcja ryzyka i eliminacja uszkodzeń niewykrywalnych:
Większa przejrzystość procesu
Większe bezpieczeństwo produktu
Szczegółowe informacje dot. pakietu
![iTHERM Monitorowanie kalibracji termometrów TrustSens TM371 za pomocą menedżera danych MemographM RSG45 i oprogramowania FDM iTHERM Monitorowanie kalibracji termometrów TrustSens TM371 za pomocą menedżera danych Memograph M RSG45 i oprogramowania FDM](/__image/a/9512317/k/9f6373640d38ec7c3e6535f8d827123cc24ac33e/ar/4-3/w/648/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/iTHERM_TrustSens_CalMon_Bundle.jpg)
Komponenty i wstępna konfiguracja
-
Oznaczenia zgodności
Aby zapewnić kompatybilność komponentów ze sobą, nadano im określone oznaczenia zgodności. Otwarte parametry dają swobodę indywidualnej konfiguracji.
Komponenty można konfigurować w ramach pakietu w koszyku -
Komponenty1
- F
- L
- E
- X
Memograph M RSG45
Oznaczenia zgodności:RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3Gniazdo 1:C4x wejścia HART/4...20mA, przezroczystość HARTGniazdo 2:ANiewykorzystaneGniazdo 3:ANiewykorzystaneGniazdo 4:ANiewykorzystaneGniazdo 5:ANiewykorzystaneFunkcjonalność komunikacyjna Master:1BrakPakiet aplikacji:3Telealarm + funkcje matematyczne>Pakiet lic. dla oprog. FDM MS20:MAProfessional icencja 1 stanowisko rob. (wersja DVD, łacznie z kluczem licencji) -
2
- F
- L
- E
- X
iTHERM TrustSens TM371
Samokalibrujący się termometr higienicznyOznaczenia zgodności:TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _Komunikacja; sygnał wyjściowy:AHART; 4-20mATemperatura Autom.Kalibracji; Dokładność1118oC; dokładność wysoka, niepewność samo-kalibracji < 0.35oC
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
Ten produkt jest niedostępny na polskim rynku
Memograph M RSG45
Stacja graficzna rejestracji danych to elastyczny i wydajny system służący do organizacji danych pomiarowych. Dzięki intuicyjnej koncepcji obsługi, Memograph M można łatwo dostosować do każdej aplikacji pomiarowej. Bezpieczna rejestracja zmierzonych parametrów procesu, czytelny prezentacja na ekranie, monitorowanie wartości granicznych i analiza przebiegów. Dzięki obsłudze standardowych protokołów komunikacji obiektowej, urządzenie umożliwia transmisję wartości zmierzonych i obliczonych do systemów nadrzędnych oraz wzajemne połączenie poszczególnych urządzeń obiektowych. Dostępny również w wersji bez wyświetlacza, do montażu na szynie DIN.
-
Zasada pomiaru
Data manager
-
Zasada działania
Energymanager
-
Funkcja
Secure data recording and signal analysis
visualization
integrated web server for device set-up
HART(R) transparency, RSG45 as a HART modem
E-Mail notification (encrypted mails)
100 ms scan rate, high speed storage cycle 100 ms
modular design for simple expansion
data readout and processing via Field Data Manager Software
OPC server for indication of instantaneous values (optional) -
Typ sygnału wejściowego
20 analog (max) (U, I, TC, RTD, frequency, pulse)
20 HART (max) (HART, 4…20mA)
14 digital (max) (control, event and counting inputs) -
Wyjście
12 relays (max)
2 analog (max) (I, pulse)
1 transmitter power supply -
Interface
RS232/485
Ethernet
USB
Modbus RTU/TCP Slave
Modbus RTU/TCP Master
Profibus DP
PROFINET Device
EtherNet/IP Adapter -
Storage/Recording
internal memory
SD card
USB flash drive -
Wyświetlacz
TFT 7" colour graphic display
TFT 7" colour graphic display with touch panel -
Housing
panel mounting with zink diecast bezel
panel mounting with stainless steel bezel
desktop housing
field housing -
Zasilacz
100...230 V AC +/-10%
24V (-10%; +15%) AC/DC -
Certyfikaty i dopuszczenia
CE
EAC
UL (US und CA)
ATEX II2G Ex px IIC Gb
ATEX II2D Ex pD IIIC Db
UL listed
PROFINET certified -
Software package
Batch software
Waste water software
Tele-alarm software
Energy software (water + steam)
Waste water + storm overflow + Tele Alarm
Tele-alarm software + energy software (water + steam)
-
Zasada pomiaru
Energy manager
-
Zasada działania
Energymanager
-
Funkcja
Mass flow and energy calculation for Water and Steam.
-
Calculations
Mass/heat quantity
heat quantity difference -
Number of applications
8
-
Calculation standards
IAPWS-97
-
Communication
RS232/485
Ethernet
USB
Modbus RTU/TCP Slave
Modbus RTU/TCP Master
Profibus DP
PROFINET Device
EtherNet/IP Adapter -
Zasilacz
Not defined
-
Loop power supply
24 V DC +/-15%
-
Protection class
IP65 (front-panel)
-
Typ sygnału wejściowego
0...20 universal
HART
6…14 digital -
Wyjście
2 analog
-
Wymiary (S x W x G)
195,2 x 149,2 x 227,1 mm (7,69" x 5,87" x 8,94")
-
Działanie
Navigator on-site, web server and via FieldCare/DeviceCare
-
Wyświetlacz
7“ TFT
-
Software functions
Internal calculation for mass flow and energy
-
Certyfikaty i dopuszczenia
CE
EAC
UL (US und CA)
ATEX II2G Ex px IIC Gb
ATEX II2D Ex pD IIIC Db
UL listed
PROFINET certified
iTHERM TrustSens TM371
Samokalibrujący się termometr higieniczny
Wielokrotnie nagradzana, inteligentna sonda temperatury, ze zintegrowanym nadajnikiem HART® i technologią Heartbeat. Zawiera pierwszą na świecie jednostkę czujnika RTD, zdolną do w pełni zautomatyzowanej samokalibracji na miejscu. Skutecznie eliminuje ryzyko niewykrytych niezgodności, redukuje przestoje w produkcji oraz zwiększa bezpieczeństwo produktów i wydajność procesów w branżach spożywczej i biotechnologicznej. Urządzenie jest w pełni zgodne z przepisami FDA 21 CFR Part 11 i zasadami GMP.
-
Zasada pomiaru
Resistance Temperature Detector
-
Charakterystyka / Aplikacja
self-calibrating
metric style
compact temperature probe
hygienic design
life sciences, food & beverage -
Osłona czujnika
without
incl. thermowell
incl. Tee-/elbow thermowell -
Wkład / sonda
without exchangeable insert
-
Średnica zewnętrzna osłony
6.0 mm (0.24'')
9.0 mm (0.35'')
12.7 mm (0.5") -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 900.00 mm (35.4'')
-
Materiał osłony
1.4435 Delta Ferrite < 1%
316L -
Przyłącze technologiczne
compression fitting
weld in adapter
clamp connections acc. to ISO 2852
screwed pipe joint acc. to DIN 11851
aseptic screwed pipe joint acc. to DIN 11864-1
metallic sealing system
thread acc. to ISO 228 for Liquiphant adaptor
APV Inline
Varivent
Ingold
SMS 1147
Neumo Biocontrol
TT411 elbow thermowell DIN 11865 -
Kształt końcówki
straight
reduced -
Chropowatość powierzchni Ra
0.76 μm (29.92 μin)
0.38 μm (14.96 μin)
0.38 μm (14.96 μin) electropolished -
Zakres temperatur pracy
Pt100:
-40 °C to 160 °C (-40 °F to 320 °F),
optional up to 190 °C (374 °F)
reference point for automated calibration -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Czas odpowiedzi
t50 = 2.5 s
t90 = 5.4 s -
Integration head transmitter
no (4 to 20 mA signal, HART)
-
Dopuszczenia Ex
CSA C/US IS, I/1+2/A-F
CSA C/US General Purpose
UK II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC Da/Db
ATEX IECEx II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC T6 Da/Db