Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
iTHERM Monitorowanie kalibracji termometrów TrustSens

Monitorowanie kalibracji termometrów iTHERM TrustSens

Rozwiązanie do automatycznego pomiaru temperatury - 100% zgodności, 0% wysiłku

71488114
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Cena po konfiguracji w koszyku

Ten produkt jest niedostępny na polskim rynku

Memograph M RSG45

Stacja graficzna rejestracji danych to elastyczny i wydajny system służący do organizacji danych pomiarowych. Dzięki intuicyjnej koncepcji obsługi, Memograph M można łatwo dostosować do każdej aplikacji pomiarowej. Bezpieczna rejestracja zmierzonych parametrów procesu, czytelny prezentacja na ekranie, monitorowanie wartości granicznych i analiza przebiegów. Dzięki obsłudze standardowych protokołów komunikacji obiektowej, urządzenie umożliwia transmisję wartości zmierzonych i obliczonych do systemów nadrzędnych oraz wzajemne połączenie poszczególnych urządzeń obiektowych. Dostępny również w wersji bez wyświetlacza, do montażu na szynie DIN.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Data manager

  • Zasada działania

    Energymanager

  • Funkcja

    Secure data recording and signal analysis
    visualization
    integrated web server for device set-up
    HART(R) transparency, RSG45 as a HART modem
    E-Mail notification (encrypted mails)
    100 ms scan rate, high speed storage cycle 100 ms
    modular design for simple expansion
    data readout and processing via Field Data Manager Software
    OPC server for indication of instantaneous values (optional)

  • Typ sygnału wejściowego

    20 analog (max) (U, I, TC, RTD, frequency, pulse)
    20 HART (max) (HART, 4…20mA)
    14 digital (max) (control, event and counting inputs)

  • Wyjście

    12 relays (max)
    2 analog (max) (I, pulse)
    1 transmitter power supply

  • Interface

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Modbus RTU/TCP Slave
    Modbus RTU/TCP Master
    Profibus DP
    PROFINET Device
    EtherNet/IP Adapter

  • Storage/Recording

    internal memory
    SD card
    USB flash drive

  • Wyświetlacz

    TFT 7" colour graphic display
    TFT 7" colour graphic display with touch panel

  • Housing

    panel mounting with zink diecast bezel
    panel mounting with stainless steel bezel
    desktop housing
    field housing

  • Zasilacz

    100...230 V AC +/-10%
    24V (-10%; +15%) AC/DC

  • Certyfikaty i dopuszczenia

    CE
    EAC
    UL (US und CA)
    ATEX II2G Ex px IIC Gb
    ATEX II2D Ex pD IIIC Db
    UL listed
    PROFINET certified

  • Software package

    Batch software
    Waste water software
    Tele-alarm software
    Energy software (water + steam)
    Waste water + storm overflow + Tele Alarm
    Tele-alarm software + energy software (water + steam)

  • Zasada pomiaru

    Energy manager

  • Zasada działania

    Energymanager

  • Funkcja

    Mass flow and energy calculation for Water and Steam.

  • Calculations

    Mass/heat quantity
    heat quantity difference

  • Number of applications

    8

  • Calculation standards

    IAPWS-97

  • Communication

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Modbus RTU/TCP Slave
    Modbus RTU/TCP Master
    Profibus DP
    PROFINET Device
    EtherNet/IP Adapter

  • Zasilacz

    Not defined

  • Loop power supply

    24 V DC +/-15%

  • Protection class

    IP65 (front-panel)

  • Typ sygnału wejściowego

    0...20 universal
    HART
    6…14 digital

  • Wyjście

    2 analog

  • Wymiary (S x W x G)

    195,2 x 149,2 x 227,1 mm (7,69" x 5,87" x 8,94")

  • Działanie

    Navigator on-site, web server and via FieldCare/DeviceCare

  • Wyświetlacz

    7“ TFT

  • Software functions

    Internal calculation for mass flow and energy

  • Certyfikaty i dopuszczenia

    CE
    EAC
    UL (US und CA)
    ATEX II2G Ex px IIC Gb
    ATEX II2D Ex pD IIIC Db
    UL listed
    PROFINET certified

iTHERM TrustSens TM371
Samokalibrujący się termometr higieniczny

Wielokrotnie nagradzana, inteligentna sonda temperatury, ze zintegrowanym nadajnikiem HART® i technologią Heartbeat. Zawiera pierwszą na świecie jednostkę czujnika RTD, zdolną do w pełni zautomatyzowanej samokalibracji na miejscu. Skutecznie eliminuje ryzyko niewykrytych niezgodności, redukuje przestoje w produkcji oraz zwiększa bezpieczeństwo produktów i wydajność procesów w branżach spożywczej i biotechnologicznej. Urządzenie jest w pełni zgodne z przepisami FDA 21 CFR Part 11 i zasadami GMP.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Resistance Temperature Detector

  • Charakterystyka / Aplikacja

    self-calibrating
    metric style
    compact temperature probe
    hygienic design
    life sciences, food & beverage

  • Osłona czujnika

    without
    incl. thermowell
    incl. Tee-/elbow thermowell

  • Wkład / sonda

    without exchangeable insert

  • Średnica zewnętrzna osłony

    6.0 mm (0.24'')
    9.0 mm (0.35'')
    12.7 mm (0.5")

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 900.00 mm (35.4'')

  • Materiał osłony

    1.4435 Delta Ferrite < 1%
    316L

  • Przyłącze technologiczne

    compression fitting
    weld in adapter
    clamp connections acc. to ISO 2852
    screwed pipe joint acc. to DIN 11851
    aseptic screwed pipe joint acc. to DIN 11864-1
    metallic sealing system
    thread acc. to ISO 228 for Liquiphant adaptor
    APV Inline
    Varivent
    Ingold
    SMS 1147
    Neumo Biocontrol
    TT411 elbow thermowell DIN 11865

  • Kształt końcówki

    straight
    reduced

  • Chropowatość powierzchni Ra

    0.76 μm (29.92 μin)
    0.38 μm (14.96 μin)
    0.38 μm (14.96 μin) electropolished

  • Zakres temperatur pracy

    Pt100:
    -40 °C to 160 °C (-40 °F to 320 °F),
    optional up to 190 °C (374 °F)
    reference point for automated calibration

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    at 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Czas odpowiedzi

    t50 = 2.5 s
    t90 = 5.4 s

  • Integration head transmitter

    no (4 to 20 mA signal, HART)

  • Dopuszczenia Ex

    CSA C/US IS, I/1+2/A-F
    CSA C/US General Purpose
    UK II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC Da/Db
    ATEX IECEx II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC T6 Da/Db