Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie czujnika termoparowego TLSC2

TC-Assembly S.A.Style TLSC2

TLSC2
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Charakterystyka / Aplikacja

    S.A. Style
    universal range of application
    usable with or without a thermowell

  • Osłona czujnika

    to use with or without thermowell (can be ordered separately)

  • Wkład / sonda

    mineral insulated (MI), flexible

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 90.000 mm (3.543,31'')

  • Materiał osłony

    1.4401 (316)
    1.4841 (310)
    Alloy 600 (2.4816)

  • Powłoka opcjonalna

    Not defined

  • Przyłącze technologiczne

    Adjustable compression fitting:
    NPT 1/8"
    NPT 1/4"
    NPT 3/8"
    NPT 1/2"
    G1/2"

  • Kształt końcówki

    straight

  • Zakres temperatur pracy

    Type J:
    -210 ...760 °C
    (-346 ...1.400 °F)
    Type K:
    -270 ...1.100 °C
    (-454 ...2.012 °F)
    Type N:
    -270 ...1.100 °C
    (-454 ...2.012 °F)
    Type T:
    -270 ...400 °C
    (-454 ...725 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    at 20 °C: 10 bar (150 psi) without thermowell

  • Błąd pomiaru

    class 1 acc. to IEC 60584

  • Czas odpowiedzi

    depending on configuration

  • Integration head transmitter

    no

  • Certyfikaty

    EN10204 3.1 Material traceability