Czujnik termoparowy z trwale umocowanym przewodem jest łatwy w instalacji i zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy dzięki niezawodnemu i dokładnemu pomiarowi temperatury w typowych aplikacjach procesowych. Czujnik jest przeznaczony szczególnie do pomiarów temperatury maszyn, urządzeń laboratoryjnych i instalacji oraz mediów takich, jak powietrze, woda, olej itd. Bez osłony termometrycznej płaszcz czujnika pozostaje w bezpośrednim kontakcie z medium procesowym. To umożliwia wykrywanie szybkich zmian temperatury: wysoka dokładność, szybka odpowiedź pomiarowa.
Termometr TSC310 stanowi rozwiązanie w przypadku aplikacji wymagających szybkiej odpowiedzi pomiarowej (pomiar w bezpośrednim kontakcie z medium). Montowany jest zazwyczaj w rurach i zbiornikach za pomocą przesuwnego przyłącza zaciskowego.
Zastosowanie termopar typu K lub J umożliwia pomiar w zakresie wysokich temperatur (do 750°C dla termopar typu J i do 1100°C dla termopar typu K).
TSC 310 stosuje się w przemyśle chemicznym, przetwórstwa surowców naturalnych oraz energetycznym. To doskonałe rozwiązanie tam, gdzie wymagany jest bezpośredni, nieinwazyjny pomiar temperatury bez stosowania pochwy termometrycznej.
Korzyści
Wysoka elastyczność dzięki możliwości regulacji głębokości zanurzenia i bogatemu asortymentowi przyłączy technologicznych
Krótki czas odpowiedzi pomiarowej
Różne typy termopar wg PN-EN 60584 i ASTM E230/ANSI MC96.1: typ J (Fe-CuNi), typ K (NiCr-Ni)
Stopnie ochrony umożliwiające zastosowanie w miejscach zagrożonych wybuchem: wykonanie iskrobezpieczne (Ex ia) i nieiskrzące (Ex nA)
Celem Iplom SpA była optymalizacja procesu rafinacji w celu wydłużenia żywotności katalizatora i zwiększenia bezpieczeństwa w aplikacji hydroodsiarczania (HDS) poprzez precyzyjne profilowanie temperatury 3D.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .