Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
TST434 Termometr rezystancyjny do montażu naściennego, bez osłony i szyjki wydłużającej

TST434
Termometr do pomiaru temperatury otoczenia

Wszechstronna i najczęściej stosowana technologia pomiaru temperatury w prawie wszystkich branżach przemysłu

TST434
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Resistance Temperature Detector

  • Charakterystyka / Aplikacja

    metric style
    probe for ambient temperature measurement
    without neck

  • Osłona czujnika

    without (not intended to use with thermowell)

  • Średnica zewnętrzna osłony

    20,0 mm (0,79'')

  • Materiał osłony

    Aluminium

  • Zakres temperatur pracy

    PT 100:
    -50 °C ...100 °C
    (-58 °F …212 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    at 20 °C: 1 bar (15 psi)

  • Błąd pomiaru

    class A acc. to IEC 60751
    class B acc. to IEC 60751

  • Integration head transmitter

    yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Certyfikaty

    SIL (transmitter only)