Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Tube skin temperature measurement

in a steam-cracking furnace for ethylene production

One of the main processes in the petrochemical industry is the steam cracking. The heart of the process is the cracking furnace, where high amounts of energy are given to tube coils by the burners. Accurate temperature measurements at multiple points in the furnace sections allow continuous monitoring of furnace performance in terms of energy consumption compared to heat transferred to the process fluids, and tube life monitoring for predictive maintenance.

Steam-cracking furnace illustration ©Endress+Hauser

Benefits

  • Overheating detection

  • Preventing the accumulation of coke in pipes and its negative effects

  • Increased life span of the tubes

  • Regulation of the burners feeding based on temperature measurements leads to substantial energy savings

  • Increased process efficiency & product quality

The challenge

Due to inaccessibility, high temperatures and potential damage, a conventional direct temperature measurement of the medium inside the tube is not possible. A tube skin thermocouple assembly enables the accurate measurement of the outer tube surface in a steam cracking furnace. Another important factor for accurate measurement is to protect the sensor from external thermal effects, mainly the heat coming from the burners.

Our solution

For this application, the TC thermometer TC65 was designed and specifically customized according to customers’ requirements to ensure optimal continuity between the sensor and the process fluid and the least influence from the environmental temperature of the furnace.

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia