Seria przepływomierzy Promass F znana jest z wyjątkowej dokładności w różnych warunkach procesowych. Jest przeznaczona do wielu różnych zastosowań. Dzięki małej obudowie przetwornika zapewnia wysoką wydajność na niewielkiej przestrzeni. Przepływomierz Promass F 100 jest idealnym wyborem dla osób zajmujących się integracją systemów, konstrukcją skidów pomiarowych i produkcją sprzętu. Jest dostępny w kompaktowej, higienicznej obudowie ze stali nierdzewnej, którą można umieścić na małym stanowisku.
Highest measurement accuracy for liquids and gases under varying process conditions.
The Coriolis measuring principle operates independently of physical fluid properties, such as viscosity and density.
Device properties
Mass flow: PremiumCal 0.05 %
Immunity to varying process pressure and medium temperature
Secondary containment: Max. 40 bar (580 psi)
Ultra compact transmitter made of aluminum or stainless steel (316L)
Communication via 4-20 mA HART, Pulse/frequency/switch, EtherNet/IP and Modbus RS485
Ex approvals accepted worldwide: ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI
Korzyści
Najwyższy poziom bezpieczeństwa procesowego – odporność na zmienne i trudne warunki
Mniej punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar kilku zmiennych (przepływu, gęstości, temperatury)
Montaż na niewielkiej przestrzeni — bez konieczności stosowania prostych odcinków rurociągu przed i za przepływomierzem
Mały przetwornik – pełna funkcjonalność na niewielkiej przestrzeni
Oszczędzająca czas lokalna obsługa bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania i sprzętu – zintegrowany serwer sieciowy
Zintegrowana kontrola – Heartbeat Technology
Filmy
Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology
Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.
Schluchseewerk AG wanted to record and optimize the efficiency of its turbines at the pumped storage plant in Wehr. Endress+Hauser offers the optimum solution with its ultrasonic clamp-on flowmeter.
Dzięki rozwiązaniu Netilion Network Insights, dyspozytorzy sieci wodociągowej w Oberzent, korzystając z dostępnej w chmurze konsoli operatorskiej, mogą obecnie kontrolować wszystkie punkty danych na swej sieci, bez konieczności przyjazdu na obiekt.
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
Efficient component cleaning is an important part of the production of industrially manufactured components. Borer Chemie AG therefore relies on the concentration measurement with Teqwave F, I and T.
Flowmeter with premium accuracy, robustness and an ultra-compact transmitter. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.
Sensor features
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Medium temperature up to +240 °C (+464 °F). Nominal diameter: DN 8 to 250 (³⁄₈ to 10").
Transmitter features
Space‐saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultra-compact transmitter housing. Highest degree of protection: IP69. Local display available.
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Product safety
CE, C-Tick, EAC marking
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Marine approvals and certificates
ABS (American Bureau of Shipping) BV (Bureau Veritas) LR (Lloyds Register) BV approval CCS approval
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
Zasada pomiaru
Coriolis
Product headline
Flowmeter with premium accuracy, robustness and an ultra-compact transmitter. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.
Sensor features
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Medium temperature up to +240 °C (+464 °F). Nominal diameter: DN 8 to 250 (³⁄₈ to 10").
Transmitter features
Space‐saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultra-compact transmitter housing. Highest degree of protection: IP69. Local display available.
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Product safety
CE, C-Tick, EAC marking
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Marine approvals and certificates
ABS (American Bureau of Shipping) BV (Bureau Veritas) LR (Lloyds Register) BV approval CCS approval
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
Zasada pomiaru
Coriolis
Product headline
Flowmeter with premium accuracy, robustness and an ultra-compact transmitter. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.
Sensor features
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Medium temperature up to +240 °C (+464 °F). Nominal diameter: DN 8 to 250 (³⁄₈ to 10").
Transmitter features
Space‐saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultra-compact transmitter housing. Highest degree of protection: IP69. Local display available.
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Product safety
CE, C-Tick, EAC marking
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Marine approvals and certificates
ABS (American Bureau of Shipping) BV (Bureau Veritas) LR (Lloyds Register) BV approval CCS approval
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
Zasada pomiaru
Coriolis
Product headline
Flowmeter with premium accuracy, robustness and an ultra-compact transmitter. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.
Sensor features
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Medium temperature up to +240 °C (+464 °F). Nominal diameter: DN 8 to 250 (³⁄₈ to 10").
Transmitter features
Space‐saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultra-compact transmitter housing. Highest degree of protection: IP69. Local display available.
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Product safety
CE, C-Tick, EAC marking
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Marine approvals and certificates
ABS (American Bureau of Shipping) BV (Bureau Veritas) LR (Lloyds Register) BV approval, CCS approval
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .