Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Obraz Proline Promass F 100 / 8F1B o najwyższej wydajności pomiarowej dla cieczy i gazów

Proline Promass F 100
Przepływomierz masowy Coriolisa

Wyjątkowo dokładny i solidny przepływomierz z ultrakompaktowym przetwornikiem

8F1B
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Flowmeter with premium accuracy, robustness and an ultra-compact transmitter.
    Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.

  • Sensor features

    Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
    Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Medium temperature up to +240 °C (+464 °F). Nominal diameter: DN 8 to 250 (³⁄₈ to 10").

  • Transmitter features

    Space‐saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology.
    Robust, ultra-compact transmitter housing. Highest degree of protection: IP69. Local display available.

  • Średnica nominalna

    DN 8 to 250 (⅜ to 10")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume, flow, reference density, concentration

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.1 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.25 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 100, Class 600, 63K

  • Zakres temperatury medium

    Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Option: –50 to +240 °C (–58…+464 °F)

  • Temperatura otoczenia

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301/1.4307 (304L), corrosion resistant

  • Materiał obudowy przetwornika

    Compact: AlSi10Mg, coated
    Compact/ultra‐compact: 1.4301 (304), 1.4404 (316L)

  • Stopień ochrony

    Standard: IP66/67, type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Wyświetlacz

    4‐line backlit display available (no local operation)
    Configuration via web browser and operating tools possible

  • Wyjścia

    4‐20 mA HART (active)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Zasilacz

    DC 20 to 30 V

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Product safety

    CE, C-Tick, EAC marking

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)

  • Marine approvals and certificates

    ABS (American Bureau of Shipping)
    BV (Bureau Veritas)
    LR (Lloyds Register)
    BV approval
    CCS approval

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Flowmeter with premium accuracy, robustness and an ultra-compact transmitter.
    Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.

  • Sensor features

    Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
    Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Medium temperature up to +240 °C (+464 °F). Nominal diameter: DN 8 to 250 (³⁄₈ to 10").

  • Transmitter features

    Space‐saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology.
    Robust, ultra-compact transmitter housing. Highest degree of protection: IP69. Local display available.

  • Średnica nominalna

    DN 8 to 250 (⅜ to 10")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume, flow, reference density, concentration

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.1 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.25 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 100, Class 600, 63K

  • Zakres temperatury medium

    Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Option: –50 to +240 °C (–58…+464 °F)

  • Temperatura otoczenia

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301/1.4307 (304L), corrosion resistant

  • Materiał obudowy przetwornika

    Compact: AlSi10Mg, coated
    Compact/ultra‐compact: 1.4301 (304), 1.4404 (316L)

  • Stopień ochrony

    Standard: IP66/67, type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Wyświetlacz

    4‐line backlit display available (no local operation)
    Configuration via web browser and operating tools possible

  • Wyjścia

    4‐20 mA HART (active)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Zasilacz

    DC 20 to 30 V

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Product safety

    CE, C-Tick, EAC marking

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)

  • Marine approvals and certificates

    ABS (American Bureau of Shipping)
    BV (Bureau Veritas)
    LR (Lloyds Register)
    BV approval
    CCS approval

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Flowmeter with premium accuracy, robustness and an ultra-compact transmitter.
    Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.

  • Sensor features

    Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
    Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Medium temperature up to +240 °C (+464 °F). Nominal diameter: DN 8 to 250 (³⁄₈ to 10").

  • Transmitter features

    Space‐saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology.
    Robust, ultra-compact transmitter housing. Highest degree of protection: IP69. Local display available.

  • Średnica nominalna

    DN 8 to 250 (⅜ to 10")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume, flow, reference density, concentration

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.1 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.25 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 100, Class 600, 63K

  • Zakres temperatury medium

    Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Option: –50 to +240 °C (–58…+464 °F)

  • Temperatura otoczenia

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301/1.4307 (304L), corrosion resistant

  • Materiał obudowy przetwornika

    Compact: AlSi10Mg, coated
    Compact/ultra‐compact: 1.4301 (304), 1.4404 (316L)

  • Stopień ochrony

    Standard: IP66/67, type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Wyświetlacz

    No local operation
    Configuration via web browser and operating tools possible

  • Wyjścia

    4‐20 mA HART (active)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Zasilacz

    DC 20 to 30 V

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Product safety

    CE, C-Tick, EAC marking

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)

  • Marine approvals and certificates

    ABS (American Bureau of Shipping)
    BV (Bureau Veritas)
    LR (Lloyds Register)
    BV approval
    CCS approval

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Flowmeter with premium accuracy, robustness and an ultra-compact transmitter.
    Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.

  • Sensor features

    Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
    Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Medium temperature up to +240 °C (+464 °F). Nominal diameter: DN 8 to 250 (³⁄₈ to 10").

  • Transmitter features

    Space‐saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology.
    Robust, ultra-compact transmitter housing. Highest degree of protection: IP69. Local display available.

  • Średnica nominalna

    DN 8 to 250 (⅜ to 10")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume, flow, reference density, concentration

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.1 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.25 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 100, Class 600, 63K

  • Zakres temperatury medium

    Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Option: –50 to +240 °C (–58…+464 °F)

  • Temperatura otoczenia

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301/1.4307 (304L), corrosion resistant

  • Materiał obudowy przetwornika

    Compact: AlSi10Mg, coated
    Compact/ultra‐compact: 1.4301 (304), 1.4404 (316L)

  • Stopień ochrony

    Standard: IP66/67, type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Wyświetlacz

    4‐line backlit display available (no local operation)
    Configuration via web browser and operating tools possible

  • Wyjścia

    4‐20 mA HART (active)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Zasilacz

    DC 20 to 30 V

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Product safety

    CE, C-Tick, EAC marking

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)

  • Marine approvals and certificates

    ABS (American Bureau of Shipping)
    BV (Bureau Veritas)
    LR (Lloyds Register)
    BV approval, CCS approval

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP